Introdução ao reSpeaker Flex
O reSpeaker Flex é um sistema de processamento de voz modular com arquitetura dividida, construído em torno do processador XMOS XVF3800, projetado especificamente para robôs e terminais de interação inteligente. Diferente das matrizes de microfones convencionais tudo‑em‑um, o Flex separa a placa principal de processamento da placa da matriz de microfones, conectadas por um cabo flat flexível FPC, permitindo que a matriz seja embutida em qualquer posição física dentro do invólucro do produto enquanto os componentes eletrônicos de processamento permanecem em outro ponto. O sistema suporta duas configurações intercambiáveis de matriz de microfones: uma matriz circular de 4 microfones para captura omnidirecional em 360°, e uma matriz linear de 4 microfones para captação direcional frontal com supressão traseira. Ambas as placas se conectam à mesma placa principal por meio de uma interface FPC padronizada de 24 pinos, e o sistema opera em modo USB (UAC 2.0 plug‑and‑play) ou em modo I2S para integração embarcada. Um módulo XIAO ESP32S3 opcional pode ser soldado na placa principal para conectividade sem fio e controle expandido.
Série de microfone circular
| reSpeaker Flex XVF3800 Circular | reSpeaker Flex XVF3800 Circular com XIAO ESP32S3 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Série de microfone linear
| reSpeaker Flex XVF3800 Linear | reSpeaker Flex XVF3800 Linear com XIAO ESP32S3 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Recursos
-
Design modular dividido: placa principal e placa da matriz de microfones são fisicamente separadas, conectadas por cabo flat FPC para posicionamento flexível em qualquer chassi de produto
-
Opção de configurações de microfones: alterne entre matriz circular de 4 microfones (captação em 360°, espaçamento de 44 mm) ou matriz linear de 4 microfones (diretividade frontal de 180°, espaçamento de 33 mm) usando a mesma placa principal
-
Processamento de áudio XMOS XVF3800: conjunto completo de AEC, AGC, DoA, formação de feixe multicanal, VAD, supressão de ruído e redução de reverberação
-
Modos duplos de operação: USB UAC 2.0 para plug‑and‑play com PCs e SBCs; modo I2S para integração embarcada direta
-
Conectividade USB dupla: porta USB‑C e porta PH2.0 com trava mecânica, ambas com suporte a áudio UAC 2.0 e atualização de firmware DFU
-
Amplificador de alto‑falante onboard: suporta acionamento de alto‑falantes de 10 W 4 Ohms via conector JST, com saída de fone de ouvido AUX de 3,5 mm
-
Suporte a XIAO ESP32S3 (opcional): módulo soldado adiciona Wi‑Fi/Bluetooth, com barramentos I2S e I2C conectados diretamente ao XVF3800 para controle sem fio e encaminhamento de áudio
-
Flexibilidade de firmware: variantes de firmware USB duplo (2 canais e 6 canais), firmware I2S, atualização DFU via dfu‑util e persistência de configurações entre ciclos de energia
-
SDK em Python: ajuste de formato de gravação, volume, parâmetros de algoritmo e roteamento de canais via Python
Componentes principais

Placa principal
| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Processador de áudio principal | XMOS XVF3800 (firmware v3.2.1), executa todo o DSP de áudio incluindo AEC, formação de feixe, DoA e supressão de ruído |
| Codec de áudio | TLV320AIC3104, realiza conversão de áudio e saída DAC |
| Interface da matriz de microfones FPC | Conector FPC de 24 pinos com trava, suporta matrizes de até 8 microfones com 2 linhas de GPIO |
| Porta USB‑C | Áudio UAC 2.0, atualização de firmware DFU e alimentação |
| Porta PH2.0 | Conector com trava mecânica; fornece o mesmo áudio UAC 2.0 e suporte DFU que a porta USB‑C |
| Conector AUX de 3,5 mm | Saída lateral para fones de ouvido acionada pelo DAC onboard |
| Conector JST para alto‑falante | Conector vertical que aciona alto‑falantes de até 10 W em 4Ω; ilhas de solda preservadas para conexão de alto‑falante cabeado |
| Terminal de alimentação externa | Fornece 12 V para todo o sistema e suporta cargas de alto‑falante de 10 W (prioridade P1) |
| Botão RST | Reset de hardware para o XVF3800 |
| Botão SafeMode (Boot) | Mantenha pressionado durante a energização para entrar em modo seguro para recuperação de firmware |
| LED PWR | Indicador verde de ligado |
| Ilha de debug | Ilha reservada para XMOS XTAG4 (não soldada de fábrica) |
| Headers de IO do XMOS 3800 | Pinos/ilhas expostos para I2C, I2S, 5V/GND, pinos de alto‑falante e IO restante do XVF3800 |
| Orifícios de fixação | 4 × orifícios de fixação M3 |
| XIAO ESP32S3 | Suporta soldagem do XIAO ESP32S3 quando usado como dispositivo host |
| GPIO do XIAO ESP32S3 | GPIO restante pode ser usado para IO e expansão de periféricos |
Placa de matriz circular

| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Microfones | 4× microfones PDM MEMS com espaçamento de 44 mm dispostos em layout circular |
| Padrão de captação | Captura de áudio omnidirecional em 360° |
| Interface | Conector FPC para a placa principal |
| Fixação | 3 × orifícios de fixação M3 para acoplamento a gabinete ou carcaça |
Placa de matriz linear

| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Microfones | 4× microfones PDM MEMS com espaçamento de 33 mm dispostos em layout linear |
| Padrão de captação | Padrão de captação frontal de aproximadamente 180°, com som traseiro suprimido |
| Interface | Conector FPC; cabo pode ser roteado pela lateral ou pela parte traseira |
| Fixação | 2 × orifícios de fixação M3 |
Suporte a XIAO ESP32S3


A placa principal do reSpeaker Flex inclui uma área dedicada para soldagem de um módulo Seeed Studio XIAO ESP32S3, possibilitando conectividade Wi‑Fi e Bluetooth sobre o pipeline de processamento de áudio do XVF3800. As SKUs que incluem o XIAO (-C4-1 e -L4-1) são enviadas com esse módulo já montado; as SKUs básicas (-C4-0 e -L4-0) deixam essa área sem componentes. Quando o XIAO está instalado, as seguintes conexões são feitas entre ele e o XVF3800:
- Barramento I2S — barramento duplo (reprodução e gravação) com BCLK, MCLK e LRCLK compartilhados para transmissão de áudio em ambas as direções
- Barramento I2C — para leitura e escrita de parâmetros de configuração do XVF3800 a partir do XIAO
- Linha RST — o XIAO pode acionar um reset de hardware no XVF3800 por meio de um pino de IO dedicado
- IO restante do XIAO — disponibilizado em headers/ilhas de pinos identificados para expansão pelo usuário
Header de pinos


Cabo FPC de 24 vias
A interface da matriz de microfones FPC é um conector de 24 pinos, passo de 0,5 mm, com trava, e o cabo flat FPC de 20 cm incluído na embalagem é chaveado para esse conector.

| Pino | Nome do sinal | Tipo | Descrição da função | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC_VDD | Power | Alimentação dos microfones | Alimentação de 3,3 V |
| 2 | MIC_VDD | Power | Alimentação dos microfones | Pino duplo para maior estabilidade de alimentação |
| 3 | GND | GND | Retorno de terra de alimentação | Terra de alimentação |
| 4 | MIC_CLK | Out | Sinal de clock global | Sinal principal, 2–4 MHz |
| 5 | GND | GND | Terra de blindagem do clock | Terra dedicada para o clock |
| 6 | MIC_D1 | In | Linha de dados 1 | Microfone CH1 |
| 7 | GND | GND | Terra de isolamento de D1 | |
| 8 | MIC_D2 | In | Linha de dados 2 | Microfone CH2 |
| 9 | GND | GND | Terra de isolamento de D2 | |
| 10 | MIC_D3 | In | Linha de dados 3 | Microfone CH3 |
| 11 | GND | GND | Terra de isolamento de D3 | |
| 12 | MIC_D4 | In | Linha de dados 4 | Microfone CH4 |
| 13 | GND | GND | Terra de isolamento de D4 | |
| 14 | MIC_D5 | In | Linha de dados 5 | Microfone CH5 |
| 15 | GND | GND | Terra de isolamento de D5 | |
| 16 | MIC_D6 | In | Linha de dados 6 | Microfone CH6 |
| 17 | GND | GND | Terra de isolamento de D6 | |
| 18 | MIC_D7 | In | Linha de dados 7 | Microfone CH7 |
| 19 | GND | GND | Terra de isolamento de D7 | |
| 20 | MIC_D8 | In | Linha de dados 8 | Microfone CH8 |
| 21 | GND | GND | Terra de isolamento de D8 | |
| 22 | GPIO_1 | I/O | Entrada/saída de uso geral | Função de expansão |
| 23 | GPIO_2 | I/O | Entrada/saída de uso geral | Função de expansão |
| 24 | GND | GND | Terra de blindagem dos GPIO | Absorve ruído dos GPIO |
Introdução
Preparação de Hardware
- Cabo USB Type-C
- Computador host ou Raspberry Pi
Preparação de Software
Uso imediato (Out of Box)
Reset
O botão de reset (RST) fornece um reset de hardware para o reSpeaker Flex quando pressionado; ele reinicia o chip e reinicializa o sistema desde o início, assim como em um ciclo completo de energia.
Conexão do alto-falante
Aqui você pode ver como conectar alto-falantes usando o conector de fones de ouvido AUX de 3,5 mm ou a interface JST de alto-falante onboard, dependendo da sua preferência de saída de áudio.
Modo de segurança
Safe Mode é um modo especial de recuperação no reSpeaker Flex que permite gravar o firmware via USB DFU ou I2C para dispositivos como o Raspberry Pi e ESP32.
Se você já gravou anteriormente o firmware I2S e deseja voltar para o firmware USB, você pode entrar no Safe Mode e regravar o firmware USB usando USB DFU.
- Firmware USB
- Oferece suporte apenas a USB DFU.
- Você pode atualizar o dispositivo por meio de uma conexão USB.
- Não oferece suporte a I2C DFU.
- Firmware I2S
- Oferece suporte a I2C DFU.
- Permite atualizações de firmware pela interface I2C.
- Não oferece suporte a USB DFU.
- Firmware Safe Mode
- Armazenado na partição Factory.
- Oferece suporte tanto a USB DFU quanto a I2C DFU.
- Este é o firmware de recuperação mais flexível.
Use o Safe Mode nas seguintes situações
- Seu firmware não está funcionando corretamente (por exemplo, USB não é detectado).
- Você precisa regravar um novo firmware, mas o firmware atual não está respondendo.
- Você gravou o firmware errado por engano e deseja recuperar o dispositivo.
Como entrar no Safe Mode
- Desligue completamente o dispositivo.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Boot.
- Enquanto mantém o botão Boot pressionado, reconecte a alimentação.
- O LED vermelho começará a piscar, confirmando que o dispositivo entrou no Safe Mode. Agora o dispositivo está executando o firmware Safe Mode armazenado na partição Factory.
Atualizar firmware
Três versões de firmware estão disponíveis no repositório oficial do GitHub. Você pode escolher e gravar o firmware apropriado dependendo dos requisitos da sua aplicação. Para mais detalhes e downloads, consulte o Link do Github
Certifique-se de que você precisa baixar todo o repositório.
- USB
- I2S
O firmware USB é projetado para uso com sistemas operacionais host como Windows, Linux e macOS ao se comunicar por meio da interface de hardware USB. Duas variantes de firmware estão disponíveis: respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_v2.0.x.bin, que fornece áudio de 2 canais, e respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_6chl_v2.0.x.bin, que fornece áudio de 6 canais. Ambas as versões de firmware operam a uma taxa de amostragem de 16 kHz com profundidade de 32 bits.
Você pode explorar esses arquivos de firmware neste link
| Firmware | Canais | Observações |
|---|---|---|
| respeaker_flex_ua-io16-6ch-cir.bin | 6 Canais | 16 kHz, 6 canais usando matriz de microfones circular |
| respeaker_flex_ua-io16-6ch-lin.bin | 6 Canais | 16 kHz, 6 canais usando matriz de microfones linear |
| respeaker_flex_ua-io16-cir.bin | 2 Canais | 16 kHz, saída estéreo usando matriz de microfones circular |
| respeaker_flex_ua-io16-lin.bin | 2 Canais | 16 kHz, saída estéreo usando matriz de microfones linear |
| respeaker_flex_ua-io48-cir.bin | 2 Canais | 48 kHz, saída estéreo usando matriz de microfones circular |
| respeaker_flex_ua-io48-lin.bin | 2 Canais | 48 kHz, saída estéreo usando matriz de microfones linear |
Conecte o reSpeaker Flex ao seu PC através do cabo USB. Observe que você precisa usar a porta XMOS USB-C (próxima ao botão RST) para gravar o firmware da XMOS.
O firmware I2S é destinado ao uso quando o dispositivo está conectado a um microcontrolador host como o XIAO ESP32S3. Nessa configuração, os dados de voz são transmitidos usando o protocolo I2S. O arquivo de firmware respeaker_xvf3800_i2s_dfu_firmware_v1.0.x.bin está disponível aqui. Este firmware oferece suporte a áudio de 2 canais com profundidade de 32 bits a uma taxa de amostragem de 16 kHz.
| Firmware | Canais | Observações |
|---|---|---|
| respeaker_flex_inthost-lr16-cir-i2c.bin | 2 Canais | 16 kHz, saída estéreo, matriz de microfones circular |
| respeaker_flex_inthost-lr16-lin-i2c.bin | 2 Canais | 16 kHz, saída estéreo, matriz de microfones linear |
| respeaker_flex_inthost-lr48-cir-i2c.bin | 2 Canais | 48 kHz, saída estéreo, matriz de microfones circular |
| respeaker_flex_inthost-lr48-lin-i2c.bin | 2 Canais | 48 kHz, saída estéreo, matriz de microfones linear |
Conecte o reSpeaker Flex ao seu PC através do cabo USB. Observe que você precisa usar a porta XMOS USB-C (próxima ao botão RST) para gravar o firmware da XMOS.
Instalar DFU Util
dfu-util é uma ferramenta de linha de comando para atualização de firmware do dispositivo (Device Firmware Upgrade) via USB.
- Windows
- macOS
- Linux
-
Baixe
dfu-util-0.11-binaries.tar.xze extraia-o, por exemplo, emD:\dfu-util-0.11-binaries\win64\
Download Link -
Adicione o caminho para
dfu-util.exeà variável de sistemaPath:
My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables > Path -
Abra o Command Prompt (
cmd) e verifique a instalação:
dfu-util -V

- Conecte o reSpeaker Flex e verifique a detecção do dispositivo:
dfu-util -l

Se você obtiver:
Cannot open DFU device 2886:001a ... (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)
Prossiga com a etapa de instalação do driver abaixo.
- Instale o Zadig
- Abra o Zadig →
Options > List All Devices - Selecione
reSpeaker XVF3800 Flex - Instale o driver WinUSB
- Desligue e ligue o dispositivo novamente
- Execute
dfu-util -lnovamente para confirmar a detecção.
- Abra o Zadig →
- Instale o dfu-util com Homebrew:
brew install dfu-util
- Verifique se o dispositivo foi detectado:
dfu-util -l
Saída esperada:
dfu-util -l
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [2886:001a] ver=0202, devnum=3, cfg=1, intf=4, path="2-1.1.4", alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade", serial="101991441000000001"
Found DFU: [2886:001a] ver=0202, devnum=3, cfg=1, intf=4, path="2-1.1.4", alt=0, name="reSpeaker DFU Factory", serial="101991441000000001"
- Instale o dfu-util:
sudo apt install dfu-util
- Conecte o XVF3800 e verifique a detecção:
sudo dfu-util -l
Saída esperada:
pi@raspberrypi:~ $ sudo dfu-util -l
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [2886:001a] ver=0202, devnum=5, cfg=1, intf=3, path="1-1.1", alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade", serial="101991441000000001"
Found DFU: [2886:001a] ver=0202, devnum=5, cfg=1, intf=3, path="1-1.1", alt=0, name="reSpeaker DFU Factory", serial="101991441000000001"
Gravar Firmware
Baixe o repositório completo de firmware no GitHub aqui reSpeaker Flex XVF 3800
-
Execute o seguinte comando para gravar o firmware
- dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
-
No Linux, execute com sudo
- sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
Gravar e reproduzir com o Firmware USB
- Windows
- macOS
- Raspberry Pi / Linux
Configurar o Audacity (Windows)
- Abra o Audacity
- Vá em Audio Setup > Audio Settings

- Defina:
- Host:
Windows WASAPI - Recording Device:
reSpeaker XVF3800 Flex - Channels:
2 (Stereo) - Sample Rate:
16000 Hz(tanto para Project quanto para Default Sample Rate) - Sample Format:
16-bit
- Host:

- Clique em OK
- Está tudo pronto — comece a gravar!

Configurar o Audacity (macOS)
- Abra o Audacity
- Vá em Audio Setup e selecione Recording Device como reSpeaker 3800 Flex


- Vá para Audio Setting e defina:

- Recording Device:
reSpeaker 3800 Flex - Channels:
2 (Stereo) - Sample Rate:
16000 Hz(para ambos Project e Default Sample Rate) - Sample Format:
16-bit

- Clique em OK
- Pronto para gravar!

Gravando no Raspberry Pi (linha de comando)
- Encontre o número da placa de som:
arecord -l
Exemplo de saída:

Neste caso, o número da placa é 3
- Gravar áudio (5 segundos):
arecord -D plughw:3,0 -c 2 -r 16000 -f S16_LE -d 5 output.wav
Substitua 3 pelo número real da sua placa de som
- Ajustando o volume do reSpeaker XVF3800 no ALSA
alsamixer
No alsamixer, use as setas esquerda/direita para navegar até o dispositivo de som correto. Use a seta para cima para aumentar o volume.

- Reprodução:
aplay -D plughw:3,0 output.wav
Gravando no Raspberry Pi (Audacity)
- Instale o Pi-Apps (se ainda não estiver instalado)
Abra um terminal no seu Raspberry Pi. Execute o seguinte comando para instalar o Pi-Apps
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Botspot/pi-apps/master/install | bash
Aguarde a conclusão da instalação. Um novo ícone do Pi-Apps aparecerá no seu menu.
-
Instale o Audacity via Pi-Apps
-
Configurar entrada e saída de áudio
- Clique em "Audio Setup" na barra de ferramentas.
- Selecione "Audio Settings" no menu suspenso.
- Na janela Audio Settings:
- Escolha o dispositivo de gravação correto (por exemplo, reSpeaker XVF3800 Flex).
- Escolha o dispositivo de reprodução apropriado (por exemplo, reSpeaker XVF3800 Flex).
- Certifique-se de que Host esteja definido como ALSA para melhor compatibilidade no Raspberry Pi.
- Clique em OK para aplicar as configurações.
- Gravar e reproduzir áudio
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.