reSpeaker Flex com XIAO ESP32S3
Visão geral
A versão ESP32 do reSpeaker Flex integra um módulo XIAO ESP32S3 pré-soldado na placa principal, proporcionando conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada para controle sem fio e processamento na borda. Alimentado pelo processador de voz XMOS XVF3800, o sistema mantém a mesma arquitetura modular em que a placa do array de microfones se conecta à placa principal por meio de um cabo FPC flexível de 24 pinos, permitindo posicionamento flexível dentro de gabinetes de dispositivos. Ele suporta arrays de 4 microfones circulares e lineares, possibilitando captura omnidirecional de 360° ou captação direcional frontal. O sistema pode operar via USB (UAC 2.0) ou I2S, enquanto o ESP32S3 integrado possibilita conectividade IoT, controle local e integração mais fácil com aplicações embarcadas.
| reSpeaker Flex XVF3800 Linear com XIAO ESP32S3 | reSpeaker Flex XVF3800 Circular com XIAO ESP32S3 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Recursos
-
Design modular dividido: Placa principal e placa do array de microfones são fisicamente separadas, conectadas via cabo flat FPC para posicionamento flexível em qualquer gabinete de produto
-
Opções de configuração de microfones: Troque entre array circular de 4 microfones (captação 360°, espaçamento de 44 mm) ou array linear de 4 microfones (diretividade frontal de 180°, espaçamento de 33 mm) usando a mesma placa principal
-
Processamento de áudio XMOS XVF3800: Conjunto completo de AEC, AGC, DoA, beamforming multicanal, VAD, supressão de ruído e de-reverberação
-
Modos duplos de operação: USB UAC 2.0 para plug-and-play com PCs e SBCs; modo I2S para integração direta em sistemas embarcados
-
Conectividade USB dupla: Porta USB-C e porta com trava PH2.0, ambas com suporte a áudio UAC 2.0 e atualização de firmware DFU
-
Amplificador de alto-falante onboard: Suporta até 10W em alto-falantes de 4 Ohms via conector JST, com saída de fone de ouvido AUX de 3,5 mm
-
Suporte a XIAO ESP32S3: Módulo pré-soldado adiciona Wi-Fi/Bluetooth, com barramentos I2S e I2C conectados diretamente ao XVF3800 para controle sem fio e encaminhamento de áudio
-
Flexibilidade de firmware: Variantes de firmware USB duplo (2 canais e 6 canais), firmware I2S, atualização DFU via dfu-util e persistência de configuração entre ciclos de energia
-
SDK em Python: Formato de gravação, volume, parâmetros de algoritmo e roteamento de canais ajustáveis via Python
Principais componentes

Placa principal
| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Processador de áudio principal | XMOS XVF3800 (firmware v3.2.1), responsável por todo o DSP de áudio, incluindo AEC, beamforming, DoA e supressão de ruído |
| Codec de áudio | TLV320AIC3104, responsável pela conversão de áudio e saída DAC |
| Interface FPC do array de microfones | Conector FPC de 24 pinos com trava, suporta arrays de até 8 microfones com 2 linhas GPIO |
| Porta USB-C | Áudio UAC 2.0, atualização de firmware DFU e alimentação |
| Porta PH2.0 | Conector com trava; fornece o mesmo áudio UAC 2.0 e suporte DFU que a porta USB-C |
| Conector AUX de 3,5 mm | Saída lateral de fones de ouvido acionada pelo DAC onboard |
| Conector JST para alto-falante | Conector montado na vertical que aciona alto-falantes de até 10W a 4Ω; ilha de solda preservada para conexão de alto-falante com fio |
| Terminal de alimentação externa | Fornece 12V para todo o sistema e suporta cargas de alto-falante de 10W (prioridade P1) |
| Botão RST | Reset de hardware para o XVF3800 |
| Botão SafeMode (Boot) | Mantenha pressionado durante a energização para entrar no modo de segurança para recuperação de firmware |
| LED PWR | Indicador verde de ligado |
| Ilha de depuração | Ilha reservada para XMOS XTAG4 (não soldada de fábrica) |
| Headers de IO do XMOS 3800 | Headers/ilhas de pinos expostos para I2C, I2S, 5V/GND, pinos de alto-falante e IO restante do XVF3800 |
| Orifícios de montagem | 4 × furos de montagem M3 |
| XIAO ESP32S3 | Suporta soldagem do XIAO ESP32S3 quando usado como dispositivo host |
| GPIO do XIAO ESP32S3 | GPIO restante pode ser usado para IO e expansão de periféricos |
Placa do array circular

| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Microfones | 4× microfones PDM MEMS com espaçamento de 44 mm dispostos em um layout circular |
| Padrão de captação | Captura de áudio omnidirecional em 360° |
| Interface | Conector FPC para a placa principal |
| Montagem | 3 × furos de montagem M3 para fixação em gabinete ou carcaça |
Placa do array linear

| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Microfones | 4× microfones PDM MEMS com espaçamento de 33 mm dispostos em um layout linear |
| Padrão de captação | Padrão de captação frontal de aproximadamente 180°, com som traseiro suprimido |
| Interface | Conector FPC; o cabo pode ser roteado pela lateral ou pela parte traseira |
| Montagem | 2 × furos de montagem M3 |
Suporte ao XIAO ESP32S3


A placa principal do reSpeaker Flex inclui uma área dedicada para soldar um módulo Seeed Studio XIAO ESP32S3, habilitando conectividade Wi-Fi e Bluetooth em cima do pipeline de processamento de áudio do XVF3800. Os SKUs que incluem o XIAO (-C4-1 e -L4-1) são enviados com esse módulo já montado; os SKUs base (-C4-0 e -L4-0) deixam essa área desocupada. Quando o XIAO é instalado, as seguintes conexões são feitas entre ele e o XVF3800:
- Barramento I2S — barramento duplo (reprodução e gravação) com BCLK, MCLK e LRCLK compartilhados para streaming de áudio em ambas as direções
- Barramento I2C — para leitura e escrita de parâmetros de configuração do XVF3800 a partir do XIAO
- Linha RST — o XIAO pode acionar um reset de hardware no XVF3800 por meio de um pino IO dedicado
- IO restante do XIAO — disponibilizado em headers/ilhas de pinos identificados para expansão pelo usuário
Header de pinos


Cabo FPC 24
A interface do array de microfones FPC é um conector de 24 pinos, passo de 0,5 mm com trava, e o cabo flat FPC de 20 cm incluído na caixa é chaveado para esse conector.

| Pino | Nome do Sinal | Tipo | Descrição da Função | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC_VDD | Power | Fonte de alimentação dos microfones | Alimentação 3,3V |
| 2 | MIC_VDD | Power | Fonte de alimentação dos microfones | Pino duplo para maior estabilidade de alimentação |
| 3 | GND | GND | Terra de retorno de alimentação | GND de alimentação |
| 4 | MIC_CLK | Out | Sinal de clock global | Sinal principal, 2–4 MHz |
| 5 | GND | GND | Terra de blindagem do clock | Terra dedicado para o clock |
| 6 | MIC_D1 | In | Linha de dados 1 | Microfone CH1 |
| 7 | GND | GND | Terra de isolamento de D1 | |
| 8 | MIC_D2 | In | Linha de dados 2 | Microfone CH2 |
| 9 | GND | GND | Terra de isolamento de D2 | |
| 10 | MIC_D3 | In | Linha de dados 3 | Microfone CH3 |
| 11 | GND | GND | Terra de isolamento de D3 | |
| 12 | MIC_D4 | In | Linha de dados 4 | Microfone CH4 |
| 13 | GND | GND | Terra de isolamento de D4 | |
| 14 | MIC_D5 | In | Linha de dados 5 | Microfone CH5 |
| 15 | GND | GND | Terra de isolamento de D5 | |
| 16 | MIC_D6 | In | Linha de dados 6 | Microfone CH6 |
| 17 | GND | GND | Terra de isolamento de D6 | |
| 18 | MIC_D7 | In | Linha de dados 7 | Microfone CH7 |
| 19 | GND | GND | Terra de isolamento de D7 | |
| 20 | MIC_D8 | In | Linha de dados 8 | Microfone CH8 |
| 21 | GND | GND | Terra de isolamento de D8 | |
| 22 | GPIO_1 | I/O | Entrada/saída de uso geral | Função de expansão |
| 23 | GPIO_2 | I/O | Entrada/saída de uso geral | Função de expansão |
| 24 | GND | GND | Terra de blindagem do GPIO | Absorve ruído do GPIO |
Introdução
Preparação de hardware
- Cabo USB Tipo-C
- Computador host ou Raspberry Pi
Grave o firmware I2S
Para usar o reSpeaker Flex com XIAO ESP32S3, certifique-se de que o firmware do reSpeaker Flex seja a versão I2S. Verifique Firmware Flash para gravar o firmware I2S mais recente. Por favor, visite a seção
Normalmente, o reSpeaker Flex com o XIAO ESP32S3 vem com o firmware de fábrica configurado para a versão I2S.
Preparação de software
Instalar o Arduino IDE
Baixe e instale a versão estável do Arduino IDE de acordo com o seu sistema operacional
Instalar Arduino-ESP32
Para iniciar o processo de instalação usando o Boards Manager, siga estes passos:
-
Instale a versão atual do Arduino IDE de nível 1.8 ou superior. A versão atual está disponível no site arduino.cc.
-
Inicie o Arduino e abra a janela
Settings. -
Insira um dos links de release acima no campo Additional Board Manager URLs. Você pode adicionar vários URLs, separando-os com vírgulas.
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Abra o
Boards Managerna barra lateral, procure porESP32e clique emINSTALL.

- Reinicie o Arduino IDE.
Biblioteca de suporte
Instale a biblioteca Arduino Audio Tools para poder executar os exemplos fornecidos.
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.