Pular para o conteúdo principal

Controlando o volume do reSpeaker Flex com o Xiao ESP32S3

Este código faz o XIAO ESP32S3 reproduzir um tom de 440Hz usando um chip codec de áudio externo AIC3104 através da interface I2S. Ele envia a saída de áudio para fones de ouvido (HPLOUT) ou line out (LOP) e permite ajustar o volume digitando + ou- no monitor serial. O tom é gerado no código (não a partir de um arquivo) usando uma onda senoidal. Ele também permite alternar o modo de saída (fones de ouvido ou line out) digitando m. O AIC3104 é controlado usando I2C para definir registradores de volume e potência de saída.

reSpeaker Flex XVF3800 Linear com XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 Circular com XIAO ESP32S3

Como funciona​

O código começa inicializando o codec de áudio AIC3104 via interface I2C, configurando parâmetros-chave de saída como volume do DAC e níveis de saída para fones de ouvido/line-out. Em seguida, ele gera um sinal de onda senoidal (especificamente um tom de 440 Hz) usando o componente SineWaveGenerator da biblioteca AudioTools. Esse sinal de áudio é então transmitido pela interface I2S, que é configurada para enviar dados de áudio digitais do ESP32S3 para o chip AIC3104. A onda senoidal é continuamente enviada ao codec usando um objeto StreamCopy, que lida com a transferência em tempo real dos dados de áudio para o fluxo I2S. Enquanto isso, o usuário pode interagir com o sistema por meio do monitor serial, permitindo o controle em tempo real do nível de volume e do modo de saída (fones de ouvido ou line-out).

Comandos seriais​

O sistema responde a comandos seriais simples digitados no Monitor Serial. Pressionar a tecla + aumenta o volume em um nível, enquanto pressionar a tecla - o diminui. Se você pressionar a tecla m, o modo de saída alternará entre saída para fones de ouvido (HPLOUT) e saída de linha (LOP). Esses comandos permitem testar e ajustar a saída de áudio em tempo real sem modificar ou reenviar o código.

Código​

#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"

// AIC3104 I2C address
#define AIC3104_ADDR 0x18

// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D

// Audio: 16kHz, stereo, 16-bit
AudioInfo info(16000, 2, 32);
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000);
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);

// Volume: range 0–17 (0–8 = DAC range, 9–17 = analog boost)
int volume = 3; // Changed from 8 to 3 for quieter start
bool useHPOUT = true; // true = HPLOUT (headphone), false = LOP (line out)

void aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
}

void setupAIC3104() {
Wire.begin();
aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00);

// Set default 0dB DAC volume
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00);

// Set output to 0dB, unmuted, powered up
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x0B);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x0B);
}

void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;

if (vol <= 8) {
// ✅ FIX: DAC register is attenuation — invert so higher vol = less attenuation
// vol=8 → dacVal=0 (0 dB, loudest)
// vol=0 → dacVal=72 (−72 dB, quietest)
uint8_t dacVal = (8 - vol) * 9;
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, dacVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, dacVal);

// Output level fixed at 0dB
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x0B);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x0B);
} else {
// DAC at max (0 dB), boost via analog output stage
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00);

uint8_t gain = vol - 8; // +1 to +9 dB above unity
uint8_t outVal = (gain << 4) | 0x0B;

if (useHPOUT) {
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, outVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, outVal);
} else {
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, outVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, outVal);
}
}

// ✅ FIX: corrected dB label (attenuation = how far below max, not vol*1)
Serial.print("Volume: step ");
Serial.print(volume);
Serial.print("/17 (");
if (vol <= 8) {
int dbAtten = (8 - vol) * 9;
Serial.print("-");
Serial.print(dbAtten);
Serial.print(" dB DAC attenuation)");
} else {
Serial.print("+");
Serial.print(vol - 8);
Serial.print(" dB analog boost)");
}
Serial.println();
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);

setupAIC3104();
setVolume(volume); // This will now start at 3/17

auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 44;
config.is_master = false;

out.begin(config);
sineWave.begin(info, N_A4); // 440 Hz tone
}

void loop() {
copier.copy();

if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();

if (c == '+' && volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else if (c == '-' && volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else if (c == 'm') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
Serial.print("Output switched to: ");
Serial.println(useHPOUT ? "HPLOUT (headphone)" : "LOP (line out)");
}
}
}

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...