Gravação e reprodução
Funcionalidade
Este projeto demonstra um mecanismo básico de loopback usando a interface I2S, para testar as funções de leitura e gravação de dados de áudio I2S. Ao alternar o modo I2S, os dados de áudio são lidos do microfone e então gravados no alto-falante.
Código
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32);
// SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000); // subclass of SoundGenerator with max amplitude of 32000
// GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave); // Stream generated from sine wave
I2SStream out;
I2SConfig config;
// StreamCopy copier(out, sound); // copies sound into i2s
uint8_t buffer[128000];
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;
// Arduino Setup
void setup(void) {
// Open Serial
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// start I2S
Serial.println("starting I2S...");
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// Custom I2S output pins
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 43;
config.pin_data_rx = 44;
config.is_master = false;
out.begin(config);
// Setup sine wave
// sineWave.begin(info, N_B4);
Serial.println("started...");
}
// Arduino loop - copy sound to out
void loop() {
// copier.copy();
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
out.begin(config);
bytes_read = out.readBytes(buffer, 128000);
out.end();
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
out.begin(config);
bytes_write= out.write(buffer, 128000);
}
Personalização
Modificando a duração de leitura e gravação
Você pode controlar a duração das operações de leitura e gravação de áudio ajustando o tamanho do buffer e o número de bytes em out.readBytes e out.write.
Exemplo: 0,5 segundos de áudio:
uint8_t buffer[64000];
bytes_read = out.readBytes(buffer, 64000);
bytes_write = out.write(buffer, 64000);
Verifique se você tem memória dinâmica suficiente para acomodar o buffer, especialmente ao ler durações mais longas de dados de áudio. Se o seu dispositivo ESP32-S3 tiver memória insuficiente, talvez seja necessário otimizar o uso de memória ou considerar soluções alternativas.