Gerador de Onda Senoidal com ReSpeaker Lite
Este projeto demonstra como gerar uma onda senoidal e reproduzi-la usando a interface I2S na placa reSpeaker Lite. A reSpeaker Lite é uma placa de áudio com um microcontrolador XIAO ESP32S3 integrado, com microfone e alto-falante de dois canais.
Funcionalidades
- Gera uma onda senoidal com uma frequência específica
- Reproduz a onda senoidal gerada por meio da interface I2S
- Utiliza o framework AudioTools para processamento e streaming de áudio
- AudioLogger de fácil uso para depuração e monitoramento
Código
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32); // Sample Rate, Number of channels: 2=stereo, 1=mono, Number of bits per sample (int16_t = 16 bits)
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000); // subclass of SoundGenerator with max amplitude of 32000
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave); // Stream generated from sine wave
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound); // copies sound into i2s
// Arduino Setup
void setup(void) {
// Open Serial
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// start I2S
Serial.println("starting I2S...");
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
out.begin(config);
// Setup sine wave
sineWave.begin(info, N_B4);
Serial.println("started...");
}
// Arduino loop - copy sound to out
void loop() {
copier.copy();
}
Configuração
info: Define a configuração de áudio, incluindo a taxa de amostragem, o número de canais (2 para estéreo, 1 para mono) e o número de bits por amostra (16 bits).
sineWave: Cria uma instância da classe SineWaveGenerator com uma amplitude máxima de 32000.
sound: Cria um objeto GeneratedSoundStream usando o gerador sineWave.
out: Cria uma instância da classe I2SStream para saída de áudio.
copier: Cria um objeto StreamCopy para copiar o som gerado para a saída I2S.