Pular para o conteúdo principal

Reprodução de Áudio e Controle de Volume do reSpeaker XVF3800 via I2C

Este código faz o XIAO ESP32S3 reproduzir um tom de 440Hz usando um chip codec de áudio externo AIC3104 por meio da interface I2S. Ele envia a saída de áudio para fones de ouvido (HPLOUT) ou line out (LOP) e permite ajustar o volume digitando + ou- no monitor serial. O tom é gerado no código (não a partir de um arquivo) usando uma onda senoidal. Também permite alternar o modo de saída (fones de ouvido ou line out) digitando m. O AIC3104 é controlado usando I2C para definir registros de volume e potência de saída.

pir

Como Funciona

O código começa inicializando o codec de áudio AIC3104 via interface I2C, configurando parâmetros de saída importantes, como volume do DAC e níveis de saída para fones de ouvido/line out. Em seguida, ele gera um sinal de onda senoidal (especificamente um tom de 440 Hz) usando o componente SineWaveGenerator da biblioteca AudioTools. Esse sinal de áudio é então transmitido pela interface I2S, que é configurada para enviar dados de áudio digital do ESP32S3 para o chip AIC3104. A onda senoidal é continuamente alimentada no codec usando um objeto StreamCopy, que lida com a transferência em tempo real dos dados de áudio para o fluxo I2S. Enquanto isso, o usuário pode interagir com o sistema por meio do monitor serial, permitindo o controle em tempo real do nível de volume e do modo de saída (fones de ouvido ou line-out).

Comandos Seriais

O sistema responde a comandos seriais simples digitados no Monitor Serial. Pressionar a tecla + aumenta o volume em um nível, enquanto pressionar a tecla - o diminui. Se você pressionar a tecla m, o modo de saída alternará entre saída para fones de ouvido (HPLOUT) e saída de linha (LOP). Esses comandos permitem testes e ajustes em tempo real da saída de áudio sem modificar ou reenviar o código.

Código

#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"

// AIC3104 I2C address
#define AIC3104_ADDR 0x18

// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D

// Audio: 16kHz, stereo, 16-bit
AudioInfo info(16000, 2, 16);
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000);
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);

// Volume: range 0–17 (0–8 = DAC, 9–17 = analog boost)
int volume = 8;
bool useHPOUT = true; // true = use HPLOUT, false = use LOP

void aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
}

void setupAIC3104() {
Wire.begin();
aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00);

// Set default 0dB DAC volume
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00);

// Set output to 0dB, unmuted, powered up
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x0B);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x0B);
}

void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;

if (vol <= 8) {
// DAC attenuation
uint8_t dacVal = vol * 9; // 0dB to -72dB
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, dacVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, dacVal);

// Output level fixed to 0dB
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x0B);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x0B);
} else {
// DAC at 0dB
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00);

// Boost output gain via HPLOUT or LOP
uint8_t gain = (vol - 8); // from +1 to +9 dB
uint8_t outVal = (gain << 4) | 0x0B; // Set gain and power/mute bits

if (useHPOUT) {
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, outVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, outVal);
} else {
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, outVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, outVal);
}
}

// Debug info
Serial.print("Volume set to ");
Serial.print(volume);
Serial.print(" (");
if (vol <= 8) Serial.print("-" + String(volume * 1) + " dB)");
else Serial.print("+" + String((vol - 8)) + " dB)");
Serial.println();
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);

setupAIC3104();
setVolume(volume);

auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 44;
config.is_master = true;

out.begin(config);
sineWave.begin(info, N_A4); // 440Hz tone
}

void loop() {
copier.copy();

if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();

if (c == '+' && volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else if (c == '-' && volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else if (c == 'm') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
Serial.print("Switched to ");
Serial.println(useHPOUT ? "HPLOUT (headphone)" : "LOP (line out)");
}
}
}

pir

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...