Pular para o conteúdo principal

Visão Geral do Hardware do reTerminal DM

pir

O reTerminal DM é uma IHM industrial open source de 10,1" – um Device Master integrado para unificar o fluxo de dados e gerenciar o dispositivo local.

Baseado no Raspberry Pi CM4 e, como um dispositivo tudo‑em‑um Panel PC, IHM, CLP e gateway IIoT, o reTerminal DM é uma nova geração de hub interativo de sensoriamento com uma tela grande industrial de grau IP65.

Ele é equipado com rica capacidade de expansão e conectividade híbrida, suportando barramento CAN, RS485, RS232, porta Ethernet Gigabit e outras interfaces, bem como poderosos recursos de comunicação sem fio como 4G, LoRa®, WiFi e BLE.

*Os módulos 4G e LoRa® não acompanham o reTerminal DM por padrão, adquira os módulos relevantes conforme necessário, para 4G bundle

Este Wiki mostrará como montar e desmontar a unidade para instalar componentes periféricos, bem como a opção de montagem

Pré-requisito de hardware

Você precisa preparar o seguinte hardware

  • reTerminal DM x 1
  • Jogo de chave de fenda
    • Ponta Phillips + 3,5
    • Ponta Phillips + 3,0
    • Ponta chata - 2,5

Guia de Montagem e Desmontagem da Tampa Traseira

PASSO 1: Coloque cuidadosamente o reTerminal DM com a tela virada para baixo em uma superfície plana.

pir

PASSO 2: Afrouxe os parafusos e remova a tampa traseira.

pir

Montagem da Antena WiFi/BLE

PASSO 1: Remova a tampa traseira e retire a tampa de silicone.

PASSO 2: Coloque o conector SMA da antena na tampa traseira e rosqueie a antena no conector SMA

PASSO 3: Insira a outra extremidade do cabo da antena (conector IPEX) no soquete IPEX do CM4.

PASSO 4: Recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos.

pir

Montagem do Módulo e Antena 4G

PASSO 1: Remova a tampa traseira e retire a tampa de silicone.

PASSO 2: Coloque o conector SMA da antena na tampa traseira e rosqueie a antena no conector SMA

PASSO 3: Insira o módulo 4G no soquete da placa principal e aperte os parafusos.

PASSO 4: Insira a outra extremidade do cabo da antena (conector IPEX) no soquete IPEX do módulo 4G.

PASSO 5: Recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos.

pir

Montagem do Módulo e Antena LoRa®

PASSO 1: Remova a tampa traseira e retire a tampa de silicone.

PASSO 2: Coloque o conector SMA da antena na tampa traseira e rosqueie a antena no conector SMA

PASSO 3: Insira o módulo LoRa® no soquete da placa principal e aperte os parafusos.

PASSO 4: Insira a outra extremidade do cabo da antena (conector IPEX) no soquete IPEX do módulo LoRa®.

PASSO 5: Recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos.

pir

Instalar Módulo de Extensão PCIe

nota

O Módulo de Extensão PCIe será lançado em breve, fique atento.

PASSO 1: Remova a tampa traseira.

PASSO 2: Insira dois conjuntos de cabos de 16 pinos nos soquetes na placa do Módulo de Extensão PCIe e na Placa de Porta de Rede Dupla.

PASSO 3: Coloque a placa do Módulo de Extensão PCIe na placa principal e aperte os parafusos.

PASSO 4: Coloque a Placa de Porta de Rede Dupla na tampa frontal do DM e aperte os parafusos.

PASSO 5: Retire a Chapa da Porta de Rede do Slot de expansão.

PASSO 6: Recoloque a carcaça traseira e aperte os parafusos.

pir

Instalar SSD

PASSO 1: Remova a tampa traseira.

PASSO 2: Coloque a placa do Módulo de Extensão PCIe na placa principal e aperte os parafusos.

PASSO 3: Recoloque a carcaça traseira e aperte os parafusos.

PASSO 4: Desparafuse o parafuso da tampa de remoção rápida e retire a tampa de remoção rápida.

PASSO 5: Coloque o SSD no soquete M.2 e aperte os parafusos.

PASSO 6: Recoloque a tampa de remoção rápida e aperte os parafusos.

pir

Instalar Câmera

nota

O módulo PiCamera V2 foi testado e está funcionando no reTerminal DM. Você precisará obter um módulo de câmera FPC longo personalizado para uso no reTerminal DM.

PASSO 1: Remova a tampa traseira.

PASSO 2: Insira a câmera na placa inferior da câmera.

PASSO 3: Insira o cabo FPC da câmera no soquete da placa inferior da câmera.

PASSO 4: Instale a câmera na tampa frontal e fixe‑a com um adesivo.

PASSO 5: Monte o módulo da câmera na tampa frontal e aperte os parafusos.

PASSO 6: Conecte o FPC ao soquete da placa principal, recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos

pir

Instalar Módulo PoE

PASSO 1: Remova a tampa traseira e retire a placa principal.

PASSO 2: Insira o PoE na placa principal de acordo com a marca de ponto.

PASSO 3: Solde o módulo PoE na parte de trás da placa principal.

PASSO 4: Recoloque a placa principal, recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos.

pir

Substituição da Bateria do RTC

PASSO 1: Remova a tampa traseira.

PASSO 2: Insira o cabo da bateria do RTC no soquete da bateria do RTC e prenda a bateria do RTC à porta de rede.

PASSO 3: Recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos.

pir

Substituição do Fusível

PASSO 1: Remova a tampa traseira.

PASSO 2: Retire o fusível antigo do soquete de fusível na placa principal e coloque o novo fusível.

PASSO 3: Recoloque a tampa traseira e aperte os parafusos.

pir

Guia de Aterramento do Chassi

PASSO 1: Afrouxe o parafuso de aterramento.

PASSO 2: Coloque o conector de aterramento e aperte o parafuso

pir

Guia de Conexão do Terminal

PASSO 1: Insira o conector de alimentação na direção mostrada abaixo.

PASSO 2: Insira o conector do cabo na direção mostrada abaixo

pir

Guia de Montagem

O reTerminal DM suporta vários métodos de instalação, e os usuários podem escolher com flexibilidade de acordo com seus cenários de uso. Deve‑se notar que o produto padrão não acompanha os acessórios necessários para montagem em painel e montagem em trilho DIN, e acessórios definidos precisam ser adquiridos para a instalação. Para detalhes sobre os acessórios, consulte a seção 2.3 Interfaces e Módulos Opcionais.

Montagem em Painel

O kit de montagem em painel para o reTerminal DM é necessário para montagem em painel

pir

Montagem VESA

pir

Montagem em Trilho DIN

É necessário um Bloco Deslizante para Trilho de Guia Linear para a montagem em trilho DIN

pir

pir

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe proporcionar diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...