Visão Geral da reTerminal D Série
Introdução
A reTerminal D Série representa a mais recente família de terminais inteligentes da Seeed Studio. Com base no sucesso da Série E, a Série D oferece desempenho aprimorado e novas tecnologias de display para aplicações profissionais e industriais. Alimentados pelo chip de alto desempenho ESP32-P4, esses dispositivos são projetados para cenários de AIoT que exigem gráficos ricos, processamento de vídeo e interação multidimensional.
reTerminal D1001

A reTerminal D1001 apresenta um display touch capacitivo de 8 polegadas com alta resolução, acionado pelo processador ESP32-P4 dual-core RISC-V. Ela integra uma câmera de 2MP, microfones duplos e conectividade Wi-Fi 6, tornando-se um terminal potente e ao mesmo tempo eficiente em energia para controle de casa inteligente, IHM industrial e aplicações de IA de borda.
Principais Características
- Processamento Potente: Processador ESP32-P4 dual-core RISC-V (400MHz) com 32MB de PSRAM.
- Display Touch de 8 Polegadas: Resolução de 800×1280 com interface MIPI-DSI e suporte a orientação retrato/paisagem.
- Visão e Áudio Integrados: Câmera MIPI-CSI de 2MP, microfones duplos e alto-falante integrado.
- Conectividade Sem Fio: Wi-Fi 6 (2,4GHz) integrado e Bluetooth 5 (LE) via ESP32-C6.
- Design Industrial: Gabinete robusto com interfaces de expansão flexíveis (GPIO, I2C, UART).
Aplicações
A reTerminal D Série suporta múltiplas plataformas e frameworks de desenvolvimento, proporcionando um ambiente versátil para seus projetos.
-
Primeiros Passos com a reTerminal D1001
Um guia abrangente para configurar o ambiente de desenvolvimento ESP-IDF e executar o firmware de demonstração de fábrica.
Recursos
- Placa Principal da reTerminal D1001 V1.0 SCH & PCB
- Datasheet do ESP32-P4
- Datasheet da reTerminal D1001 V2.0
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.