Visão geral do display ePaper reTerminal E Series
Introdução
O display ePaper reTerminal E Series representa a família de terminais de display ePaper da Seeed Studio projetados para aplicações de exibição de informações de baixo consumo de energia. Esses dispositivos combinam a eficiência energética da tecnologia ePaper com conectividade sem fio para criar displays versáteis para casas inteligentes, ambientes de varejo, escritórios e muito mais.
Ao contrário dos displays tradicionais que consomem energia continuamente, o display ePaper reTerminal E Series só usa energia ao alterar o conteúdo, tornando-o ideal para aplicações que exigem longa duração de bateria e exibição de informações sempre ativa.
reTerminal E1001

O reTerminal E1001 possui um display ePaper monocromático de 7,5 polegadas com capacidade de escala de cinza de 4 níveis. Com sua resolução de 800×480, oferece texto nítido e imagens claras consumindo energia mínima. O display monocromático é perfeito para aplicações em que a legibilidade do texto e a duração da bateria são prioridades.
Principais recursos
- Display ePaper monocromático de 7,5 polegadas com escala de cinza de 4 níveis
- Resolução de 800×480
- Consumo de energia ultrabaixo para longa duração de bateria
- Perfeito para aplicações com muito texto, como calendários, listas de tarefas e painéis de informação
reTerminal E1002

O reTerminal E1002 possui um vibrante display ePaper colorido de 7,3 polegadas com tecnologia ACeP (Advanced Color ePaper). Esse display colorido oferece os mesmos benefícios de eficiência energética da tecnologia ePaper, permitindo ao mesmo tempo conteúdo visualmente mais envolvente com múltiplas cores, tornando-o ideal para aplicações em que distinção visual e apelo estético são importantes.
Principais recursos
- Display ePaper colorido de 7,3 polegadas com tecnologia ACeP
- Resolução de 800×480
- Representação rica de cores mantendo baixo consumo de energia
- Perfeito para galerias de imagens, painéis coloridos e aplicações orientadas ao visual
reTerminal E1003

O reTerminal E1003 é um display ePaper monocromático open-source de 10,3 polegadas com 16 níveis de escala de cinza e alta resolução de 1404×1872 pixels, com duração de bateria de até 6 meses. A interação por toque é atualmente suportada no firmware SenseCraft HMI v1.1.2. Alimentado por ESP32-S3, ele oferece suporte nativo ao design de interface sem código do SenseCraft HMI, enquanto Arduino e PlatformIO estão disponíveis para desenvolvimento adicional.
A biblioteca relacionada ao toque está planejada para ser disponibilizada como open-source no futuro, proporcionando maior flexibilidade para personalizar os painéis. Mais atualizações serão compartilhadas em breve. O suporte ao driver ESPHome para o E1003 também está planejado para uma versão futura.
Principais recursos
- Display ePaper monocromático de 10,3 polegadas com suporte a interação por toque no firmware HMI v1.1.2
- Escala de cinza de 16 níveis com alta resolução de 1404×1872
- Duração de bateria de até 6 meses com operação de ultrabaixo consumo
- Suporte nativo ao SenseCraft HMI, além de compatibilidade com Arduino e PlatformIO, com suporte ao driver ESPHome planejado
reTerminal E1004

O reTerminal E1004 possui um display ePaper colorido de 13,3 polegadas e duração de bateria de até 6 meses. Alimentado por ESP32-S3, ele oferece suporte ao SenseCraft HMI para criação de dashboards sem código e upload de imagens, além de suportar Home Assistant, Arduino e ESP-IDF para fluxos de trabalho de desenvolvimento avançados.
Principais recursos
- Display ePaper colorido de 13,3 polegadas
- Duração de bateria de até 6 meses para cenários sempre ativos
- Plataforma ESP32-S3 com suporte sem código SenseCraft HMI
- Compatível com Home Assistant, Arduino e ESP-IDF
Plataforma SenseCraft HMI

Todos os dispositivos de display ePaper reTerminal E Series são projetados para funcionar com a plataforma SenseCraft HMI, fornecendo uma interface web intuitiva para criar e implantar conteúdo em seus dispositivos. Os principais recursos incluem:
- AI Generator: Crie dashboards usando comandos de texto
- Gallery: Exiba imagens e apresentações de slides
- Canvas: Crie layouts personalizados com ferramentas de arrastar e soltar
- Integração RSS: Exiba notícias e atualizações de feeds da web
- Exibição de conteúdo da Web: Mostre conteúdo de páginas da web
Aplicações
O display ePaper reTerminal E Series oferece suporte a múltiplas plataformas e frameworks de desenvolvimento:
-
Display ePaper reTerminal E Series funciona com ESPHome para Home Assistant
Explica como conectar o display ePaper reTerminal E Series ao Home Assistant e escrever programas simples para desenhar gráficos simples no ESPHome via YAML.
-
Uso avançado de ESPHome com o display ePaper reTerminal E Series no Home Assistant
Explica como usar o hardware do reTerminal e recursos avançados, como deep sleep, além de casos de uso abrangentes no Home Assistant.
-
Display ePaper reTerminal E Series funciona com TRMNL
Utilize o framework dedicado TRMNL para desenvolvimento simplificado e implantação rápida.
Recursos
Aviso da FCC
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Este transmissor não deve estar co-localizado nem operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por um ou mais dos seguintes meios:
– Reoriente ou reposicione a antena receptora.
– Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
– Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
– Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda. Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.