Pular para o conteúdo principal
SEEED STUDIO · IMPLANTAÇÃO PRÁTICA

Como validar a qualidade do dataset para robótica

Entenda os arquivos de vídeo, Parquet e metadados do LeRobot e, em seguida, verifique a sincronização temporal, a qualidade das imagens e a completude das demonstrações.

  • Estrutura do dataset
  • Sincronização temporal
  • Verificações de qualidade
  • Resolução de problemas

Estrutura do Dataset​

Um dataset gravado como seed_rebot_b601_rs/test tem o seguinte layout:

~/.cache/huggingface/lerobot/seed_rebot_b601_rs/test/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.parquet ← Numerical frames: state / action / timestamps
├── videos/
│ ├── observation.images.front/
│ │ └── chunk-000/
│ │ └── file-000.mp4 ← Front camera: concatenated video for 50 episodes
│ └── observation.images.wrist/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.mp4 ← Wrist camera: the same arrangement
└── meta/
├── info.json ← Version, fps, frame count, and feature definitions
├── stats.json ← Mean, variance, and extrema for each feature
├── tasks.parquet ← Task descriptions
└── episodes/
└── chunk-000/
└── file-000.parquet ← Per-episode records

Três formatos armazenam três tipos de informação:

FormatoConteúdoPor que usar?
Vídeo MP4Todos os frames de imagem de ambas as câmerasAs imagens representam mais de 90% do tamanho do dataset; a compactação de vídeo pode economizar de uma a duas ordens de magnitude em comparação com arquivos de imagem individuais.
Tabelas ParquetEstado por frame, ação, carimbos de tempo e índicesO armazenamento colunar permite ler, por exemplo, todos os valores da junta 3 sem carregar a tabela inteira.
MetadadosEstrutura, estatísticas, tarefas e índices de episódiosCarregadores e programas de treinamento leem isso primeiro para interpretar os outros arquivos.

Carimbos de Tempo e Sincronização​

  • As imagens trafegam via USB, enquanto os dados das juntas trafegam via CAN, então eles naturalmente chegam ao computador em momentos diferentes. O LeRobot atribui carimbos de tempo para alinhar imagens, estados e ações que representam o mesmo instante lógico em uma linha.

Estrutura do Dataset e Verificações de Qualidade: Carimbos de Tempo e Sincronização (Figura 1)


Avaliar a Qualidade Geral do Dataset​

Verifique quatro dimensões antes de usar um dataset para treinamento:

Estrutura do Dataset e Verificações de Qualidade: Avaliar a Qualidade Geral do Dataset (Figura 2)


Reproduzir e Inspecionar Imagens​

Use lerobot-dataset-viz para visualização e lerobot-replay para reprodução no robô, conforme descrito anteriormente. Inspecione pelo menos o episódio 0, um episódio intermediário e o episódio final. O primeiro verifica o fluxo de trabalho, o intermediário verifica deriva e o último geralmente revela perda de qualidade por fadiga do operador.

Durante a reprodução, verifique se:

  • As duas visualizações de câmera estão presentes, sem frames pretos, imagens corrompidas ou fluxo congelado.

  • As imagens estão nítidas e corretamente expostas, com o bloco e o gripper visíveis o tempo todo.

  • As ações e as imagens estão alinhadas: quando o gripper fecha, a imagem o mostra em contato com o bloco.

  • O episódio começa na pose inicial padrão e termina com a condição de parada satisfeita.


O Que Fazer Quando Problemas Aparecem​

Trate os problemas de acordo com seu escopo:

  • Alguns poucos episódios ruins, como imagens borradas nos episódios 3 e 17: remova esses dois e grave duas substituições.

  • Problemas generalizados, como mudanças de iluminação em metade dos episódios ou um lote inteiro com vídeo e ações desalinhados: grave o dataset novamente. Um remendo de correções inconsistentes pode ser pior do que ter menos dados.

Após a exclusão, a ferramenta reconstrói o dataset automaticamente: os índices de episódios se tornam consecutivos e o stats.json é recalculado. Ao remover ou adicionar episódios, as ferramentas regeneram os metadados; você não precisa editá-los manualmente.


Loading Comments...