Pular para o conteúdo principal
Estágio 3 · Capítulo 14 · Teoria & Prática

14. Estrutura do Dataset e Inspeção de Qualidade

Capítulo 14 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — o que é realmente armazenado em disco, os quatro padrões de qualidade, reprodução e inspeção de imagens, e o que fazer quando problemas são encontrados.

14.1 Estrutura do Dataset: O Que é Realmente Armazenado em Disco​

Estrutura

14.1 Estrutura do Dataset: O Que é Realmente Armazenado em Disco

O dataset gravado no Capítulo 13, seeed_rebot_b601_rs/test, fica assim em disco:

~/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/test/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.parquet ← All numeric frames (state / action / timestamps)
├── videos/
│ ├── observation.images.front/
│ │ └── chunk-000/
│ │ └── file-000.mp4 ← Overhead camera: 50 videos concatenated
│ └── observation.images.wrist/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.mp4 ← Wrist camera: same
└── meta/
├── info.json ← Info: version, fps, total frames, feature definitions
├── stats.json ← Stats: mean/variance/extremes per feature
├── tasks.parquet ← Task description table
└── episodes/
└── chunk-000/
└── file-000.parquet ← Profile card for each Episode

Três formatos de armazenamento, cada um para um tipo de dado:

FormatoO que armazenaPor quê
Vídeo MP4Todos os frames de imagem de ambas as câmerasImagens ocupam >90% do tamanho do dataset; compressão de vídeo economiza de 1 a 2 ordens de magnitude em relação a imagens por frame.
Tabela ParquetValores numéricos por frame: estado, ação, timestamps, índicesArmazenamento colunar; ler "todos os valores da junta 3" não exige carregar o arquivo inteiro.
MetainfoDefinições de estrutura, estatísticas, tarefas, índice de episódiosCarregadores e programas de treinamento leem isto primeiro para saber como interpretar os outros dois.

14.2 O Que Conta Como Dados "Bons": Quatro Padrões de Qualidade​

Qualidade

14.2 O Que Conta Como Dados "Bons": Quatro Padrões de Qualidade

Para julgar se um dataset está pronto para treinamento, observe quatro dimensões:

Quatro padrões de qualidade

14.3 Reprodução e Inspeção de Imagens​

Inspeção

14.3 Reprodução e Inspeção de Imagens

Para reprodução de visualização use lerobot-dataset-viz; para reprodução em robô real use lerobot-replay. Para reprodução em robô real, use Episódio 0, um no meio e o último: o primeiro verifica a correção do fluxo de trabalho, o do meio verifica deriva de estado, o último revela mais facilmente queda de qualidade relacionada à fadiga.

Durante a reprodução, verifique com base nestes critérios:

  • Ambos os feeds de câmera presentes; sem telas pretas, artefatos ou streams congelados.
  • Imagens nítidas e bem expostas; bloco e garra sempre visíveis.
  • Ações sincronizadas com as imagens: no momento em que a garra fecha, ela deve estar tocando o bloco.
  • Começa na pose inicial padrão, termina satisfazendo as condições de término.

14.4 O Que Fazer Quando Problemas São Encontrados​

Correções

14.4 O Que Fazer Quando Problemas São Encontrados: Excluir, Complementar ou Regravar Todo o Conjunto

Três caminhos quando problemas são encontrados:

  • Alguns poucos Episódios ruins (por exemplo, Episódios 3 e 17 estão borrados) → exclua esses 2, depois grave mais 2.
  • Problemas em todo o lote (por exemplo, metade tem iluminação diferente, o lote inteiro tem dessincronização de áudio e vídeo) → não faça remendos, regrave todo o conjunto. Um dataset remendado prejudica mais o modelo do que ter menos dados.

Dois fatos sobre exclusão: após a exclusão, a ferramenta reconstrói automaticamente o dataset — os episódios são renumerados de forma consecutiva, stats.json é recalculado; você não precisa corrigir nada manualmente. Seja excluindo ou complementando, a ferramenta regenera os metadados.

Loading Comments...