Pular para o conteúdo principal
Estágio 4 · Capítulo 19 · Teoria

19. Corporificação de Robôs e Arquitetura do Sistema GR00T

Capítulo 19 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — o que é uma corporificação, definições de juntas/estado/ação, modalidades de câmera e linguagem, as janelas de observação e ação, ajuste fino do modelo base, a pilha LeRobot e a posição do reBot Arm no GR00T.

GR00T é um modelo base multi‑corpos: ele é pré-treinado em múltiplos conjuntos de dados de robôs e distingue diferentes hardwares por meio de Embodiment Tags e configuração de modalidades. Este capítulo explica onde o reBot Arm se encaixa na pilha LeRobot + GR00T e como os componentes colaboram no momento da inferência.

Visão geral do GR00T

19.1 O que é a Corporificação de um Robô?​

Corporificação

19.1 O que é a Corporificação de um Robô?

O que é a corporificação de um robô

Corporificação descreve a "identidade física e de controle" de um robô, incluindo:

  • Número de graus de liberdade (DoF) e ordenação das juntas
  • Limites das juntas, relações de engrenagem, modo de controle (posição/torque)
  • Número de câmeras, posições de montagem e resolução
  • Definição do espaço de ação (espaço de juntas vs. espaço cartesiano do efetuador final)
  • Tipo de garra e faixa de abertura/fechamento

O mesmo modelo base GR00T não pode aplicar diretamente o vetor de juntas de 6 dimensões do SO-101 ao reBot Arm. Internamente, o modelo usa um MLP específico por categoria (camada de projeção por corporificação) para mapear estado/ação de diferentes dimensões para um espaço latente compartilhado e, em seguida, mapear de volta para as dimensões de ação de cada corporificação.

No LeRobot / GR00T, a corporificação é especificada via embodiment_tag. As tags oficiais de pré-treinamento (EmbodimentTag) incluem:

  • LIBERO_PANDA, DROID, SIMPLER_ENV_GOOGLE, UNITREE_G1, OXE_WIDOWX, etc.
  • Novo hardware: new_embodiment / NEW_EMBODIMENT (usado ao ajustar finamente o reBot Arm).
atenção

Não existe uma tag oficial chamada libero_sim. Não aplique tags de pré-treinamento a dados do reBot.

--policy.embodiment_tag=new_embodiment

Isso informa ao GR00T: os dados atuais vêm de um novo robô não visto durante o treinamento; use a camada de projeção de nova corporificação para o ajuste fino.

19.2 Definições de Juntas, Estado e Ação do Robô​

Estado & Ação

19.2 Definições de Juntas, Estado e Ação do Robô

Definições de juntas, estado e ação do robô

Tomando o reBot Arm B601 (6 eixos + garra) como exemplo:

Juntas e Estado​

Estado (estado de observação) é uma das entradas da política, representando a configuração atual do robô:

observation.state = [q1, q2, q3, q4, q5, q6, gripper_pos]
└──────── 6 joint angles ─────┘ └ gripper ┘
  • Unidade: ângulos de junta geralmente são radianos (rad) ou graus (deg); devem ser consistentes dentro do conjunto de dados.
  • Ordem: deve ser exatamente consistente com o script de gravação, modality.json e o cliente de inferência.
  • Em meta/modality.json, pode ser dividido em:
    • state.single_arm -> índices 0-5
    • state.gripper -> índice 6

Ação​

Ação é a saída da política, executada pelo controlador de baixo nível:

action = [target_q1, ..., target_q6, target_gripper]

GR00T N1.7 gera um bloco de ações de H passos por vez (pré-treinado com action_horizon=40; o groot do LeRobot usa por padrão chunk_size=50). Este tutorial alinha o treinamento com o N1.7, usando H=40:

action_chunk.shape = (40, 7)   # 40 steps x 7 dimensions

O laço de controle geralmente pega uma linha do bloco e a envia para o motor a cada passo ou a cada k passos; o rollout do LeRobot usa n_action_steps para controlar quantos passos são executados por inferência.

19.3 Modalidade de Câmera​

Câmera

19.3 Modalidade de Câmera

Modalidade de câmera

GR00T usa visão como principal, linguagem como auxiliar e estado como complementar. A configuração da câmera deve estar estritamente alinhada com os dados de treinamento.

Layouts de câmera comuns (reBot Arm)​

Nome da chave (exemplo)PosiçãoFinalidade
frontCâmera de grande angular montada no suporteCena global, localização do objeto alvo
side / wristCâmera de pulsoMira em close, cenas ocluídas

Em conjuntos de dados LeRobot, os vídeos são armazenados como observation.images.<camera_name>; no campo video de meta/modality.json, a resolução e o índice de cada câmera são declarados.

Observações​

  1. Nomes de chave de câmera, quantidade e resolução devem ser idênticos entre treinamento e inferência.
  2. O backbone do GR00T suporta proporções nativas, mas é recomendado unificar para 640x480 ou para a resolução acordada do conjunto de dados.
  3. Durante o ajuste fino, ative dataset.image_transforms (variação de brilho, contraste) para melhorar a robustez.
  4. Encontre o índice local da câmera com lerobot-find-cameras opencv.

19.4 Modalidade de Linguagem​

Linguagem

19.4 Modalidade de Linguagem

Modalidade de linguagem

No pipeline do GR00T, a linguagem atua como uma entrada de condicionamento, alimentada no backbone VLM junto com os tokens de imagem.

Lado dos dados​

  • LeRobot: meta/tasks.jsonl ou anotação em nível de episódio
  • Extensão GR00T: meta/modality.json -> campo annotation

Exemplo de trecho de modality.json (tarefas de desktop do reBot usam human.task_description):

{
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}

Se os dados vierem de LIBERO / SimplerEnv, use human.action.task_description em vez disso. O nome da chave deve corresponder ao modality.json completo do Capítulo 20.

Lado da inferência​

Ao executar lerobot-rollout, passe via --task:

--task="place the red cube on the blue tray"

Essa string é codificada e alimentada no modelo junto com a imagem e o estado atuais. Use um estilo de linguagem e padrão de frase semelhantes aos dos dados de treinamento.

19.5 Janela de Observação e Janela de Ação​

Janelas

19.5 Janela de Observação e Janela de Ação

Janela de observação e janela de ação

A inferência VLA não é "olhar um quadro, gerar uma ação"; ela envolve um desenho de amostragem na dimensão temporal:

Time axis ─────────────────────────────────────────────►

Observation window: [t-k ... t-1, t] ← historical image frames (optional)
State: S_t
Language: L
Action prediction window: [A_t, A_{t+1}, ... A_{t+H-1}]
└── H = chunk_size / action_horizon
ParâmetroValor típico (N1.7)Significado
chunk_size / action_horizon40 (alinhado com N1.7; o código-fonte groot do LeRobot usa por padrão 50; N1.5/N1.6 é 16)Número de passos de ação previstos por inferência
n_action_steps8-40Passos realmente executados por inferência, deve ser ≤ chunk_size
n_obs_steps1Quantos quadros históricos de imagem usar

RTC (Real-Time Chunking): quando o tempo de inferência se aproxima do período de controle, o LeRobot oferece suporte à política RTC, que calcula de forma assíncrona o próximo bloco enquanto executa o atual, reduzindo pausas. No rollout, ative via --inference.type=rtc; queue_threshold indica quantos passos restam na fila de ações antes de disparar uma nova inferência, recomendado entre 2-5; defini-lo como 0 faz com que a reinferência ocorra toda vez, o que tende a aumentar o tremor.

19.6 Modelo Base e Ajuste Fino​

Modelo

19.6 Modelo Base e Ajuste Fino

Modelo base e ajuste fino

Modelo Base​

NVIDIA GR00T N1.7-3B é pré-treinado em dados de múltiplas corporificações em larga escala e possui capacidades gerais de visão-linguagem-ação. Ele pode ser obtido via Hugging Face:

nvidia/GR00T-N1.7-3B

LeRobot instala o suporte a GR00T:

pip install "lerobot[groot]"
# or from source:
pip install -e ".[groot]"

Consulte a documentação de instalação do LeRobot para mais detalhes.

Fine-Tuning​

O fluxo de trabalho típico no reBot Arm:

  1. Prepare o dataset LeRobot v2 + meta/modality.json (Capítulo 20).
  2. Especifique embodiment_tag=new_embodiment.
  3. Inicie o treinamento com lerobot-train --policy.type=groot (Capítulo 21).
  4. Envie o checkpoint para o Hugging Face Hub ou salve-o localmente em outputs/.

Durante o fine-tuning:

  • O backbone VLM é o Cosmos-Reason2-2B; o fine-tuning padrão geralmente congela o LLM e foca em treinar o projetor + cabeça DiT (pico em torno de 35 GB).
  • A cabeça de ação DiT e a camada de projeção de embodiment se adaptam às dimensões de estado/ação do reBot.
  • Recomendação de volume de dados: pelo menos 50 demonstrações bem-sucedidas por tarefa, e mais para multi-tarefa.
  • VRAM: 40 GB+ para fine-tuning; para placas de 24 GB use LoRA/PEFT, ou execute apenas inferência.

Zero-Shot vs. Fine-Tuning​

MétodoDescrição
Zero-shotUse GR00T-N1.7-3B diretamente; pode funcionar apenas quando a tarefa é extremamente semelhante a um embodiment pré-treinado
Fine-tuningO caminho recomendado para o reBot Arm; uma pequena quantidade de dados de manipulação em desktop melhora significativamente a taxa de sucesso

19.7 Arquitetura do Sistema GR00T (Pilha LeRobot)​

Arquitetura

19.7 Arquitetura do Sistema GR00T (Pilha LeRobot)

GR00T system architecture

O sistema reBot GR00T baseado em LeRobot pode ser dividido em quatro camadas:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ User / Application Layer │
│ Natural language task + start rollout / teach UI │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ Robot Control Client (LeRobot Rollout) │
│ - Capture camera images, read joint state │
│ - Send observation to policy, receive action chunk │
│ - Execute actions via reBot driver (serial/CAN) │
│ lerobot-rollout --policy.type=groot --robot.type=... │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│ observation / action
┌────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ Policy Inference (GR00T N1.7) │
│ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────────┐ │
│ │ VLM Backbone │→ │ DiT Head │→ │ Embodiment MLP │ │
│ │ Cosmos-Reason2-2B │ │ Flow Match │ │ decode to 7-DoF │ │
│ └──────────────┘ └─────────────┘ └──────────────────┘ │
│ Can be in the same process as rollout, or split into a │
│ separate GPU inference service (advanced deployment) │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ Data and Training Layer (LeRobot Dataset v2) │
│ episodes / videos / meta/modality.json / tasks.jsonl │
│ lerobot-train / lerobot-record / lerobot-replay │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Fluxo de dados interno do modelo (simplificado)​

  1. Imagem -> codificador visual VLM -> tokens visuais
  2. Instrução em linguagem -> tokenizador de texto -> tokens de linguagem
  3. Estado -> MLP de codificação de embodiment -> tokens de estado
  4. Fusão de tokens multimodais -> DiT denoising iterativo -> variáveis latentes de ação
  5. MLP de decodificação de embodiment -> action_chunk (H x action_dim)

19.8 Servidor de Inferência GR00T e Cliente de Controle do Robô​

Deployment

19.8 Servidor de Inferência GR00T e Cliente de Controle do Robô

GR00T inference server and robot control client

Ao colocar as coisas para rodar em uma placa de desenvolvimento, é comum separar a computação pesada do controle em tempo real:

Cliente de Controle do Robô​

Responsabilidades:

  • Ler o estado das juntas do reBot Arm em uma frequência fixa (por exemplo, 30 Hz)
  • Capturar a imagem mais recente da câmera
  • Enviar {images, state, task} para o lado de inferência
  • Receber action_chunk e desdobrar as ações para o motor de acordo com n_action_steps
  • Monitorar limites de segurança e e-stop

No LeRobot isso corresponde a lerobot-rollout, configurado com robot.type, port, can_adapter do reBot e o dicionário de câmera cameras. RS usa can0 + socketcan; DM usa /dev/ttyACM0 + damiao.

Servidor de Inferência GR00T (opcional)​

Quando a GPU está em uma máquina desktop e o braço está em campo, a política pode ser implantada como um serviço independente:

  • O cliente envia JSON / tensores de observação pela rede
  • O servidor carrega policy.path e base_model_path e retorna os chunks de ação
  • Reduz a pressão de computação no lado do braço

O LeRobot coloca inferência e rollout no mesmo processo por padrão (--device=cuda), adequado para depuração em máquina única. Para produção, consulte os exemplos de deployment no repositório Isaac GR00T e encapsule a inferência como um serviço HTTP/gRPC; a interface principal do modelo é consistente com a política groot do LeRobot.

Checklist de Integração​

Item de verificaçãoDescrição
Ordem das juntasdataset = modality.json = driver de rollout
Unidade de ângulorad e deg não devem ser misturados
Nomes de chave da câmerafront, wrist, etc. devem corresponder ao treinamento
embodiment_tagTanto o fine-tuning quanto a inferência usam new_embodiment
base_model_pathNa inferência, geralmente ainda é necessário nvidia/GR00T-N1.7-3B como base de configuração
Chunk e RTCn_action_steps ≤ chunk_size; limite da fila RTC ≤ 5

19.9 A Posição do reBot Arm no GR00T​

reBot no GR00T

19.9 A Posição do reBot Arm no GR00T

The reBot Arm's position in GR00T
ItemConfiguração recomendada do reBot Arm B601
embodiment_tagnew_embodiment
chaves de estadosingle_arm (6) + gripper (1)
chaves de açãoAlinhadas com o estado, 7 dimensões
tipo de açãoEspaço de juntas NON_EEF. Opcionais do LeRobot use_relative_actions=true (relativo à junta, não EEF Relativo)
Janela de açãoTreinamento chunk_size=40 (alinhado com o action_horizon do N1.7)
CâmerasPelo menos 1 stream; recomendado frontal + punho / lateral
LinguagemUma descrição de tarefa por episódio; anotação usa human.task_description
Interface de controleVeja a tabela abaixo: RS usa SocketCAN; DM usa serial Damiao

Diferenças de driver entre B601-RS e B601-DM (altere apenas estes três nos comandos do LeRobot):

Versãorobot.typerobot.portrobot.can_adapterReferência
B601-RSseeed_b601_rs_followercan0socketcanB601-RS LeRobot Wiki
B601-DMseeed_b601_dm_follower/dev/ttyACM0damiaoB601-DM LeRobot Wiki

Ambos são 6 eixos + gripper, estado/ação de 7 dimensões; o lado de teleop é sempre --teleop.type=rebot_arm_102_leader --teleop.port=/dev/ttyUSB0. Antes de usar RS, configure o CAN: sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && sudo ip link set can0 up.

O Capítulo 20 irá percorrer passo a passo a organização de dados existentes de aprendizado por imitação no formato acima; o Capítulo 21 se baseia nisso para concluir o fine-tuning com lerobot-train.

19.10 Resumo do Capítulo​

Resumo

19.10 Resumo do Capítulo

  • Embodiment define a interface física e de controle do robô; o reBot Arm entra no GR00T como new_embodiment (não use tags de pré-treinamento como LIBERO_PANDA / DROID).
  • Estado / Ação devem ser estritamente consistentes em todo o dataset, configuração de modalidade e cliente de inferência.
  • Visão e linguagem são as duas modalidades de condicionamento de um VLA; a anotação do reBot usa human.task_description.
  • Janela de ação: action_horizon=40 do N1.7, juntamente com o RTC, determina o desempenho em tempo real.
  • Variante de modelo: B601-RS (SocketCAN) e B601-DM (serial Damiao) diferem apenas em type / port / can_adapter.
  • LeRobot fornece uma cadeia de ferramentas unificada para dados, treinamento e rollout; GR00T fornece capacidades VLA pré-treinadas.
  • O próximo capítulo entra na prática: preparando o conjunto de dados VLA do reBot.
Loading Comments...