Pular para o conteúdo principal
Estágio 1 · Capítulo 2 · Teoria & Prática

2. Conhecendo o Hardware do reBot Arm e o Projeto Open-Source

Capítulo 2 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — conheça o reBot Arm, o projeto open-source, a diferença entre as versões DM e RS e seu hardware e software open-source.

2.1 O Que é o reBot Arm​

Visão geral

2.1 O Que é o reBot Arm

reBot Arm

O reBot Arm B601 é um braço robótico totalmente open-source lançado pela Seeed Studio, desde o hardware estrutural até o software. É um braço robótico de mesa open-source para educação em robótica, desenvolvimento de algoritmos e pesquisa em inteligência incorporada. Ele adota uma estrutura mecânica modular, oferece aproximadamente 750 mm de alcance e 6+1 graus de liberdade, conecta-se a um computador via USB-CAN e pode ser usado para experimentos como controle de braço robótico, visão robótica, aprendizado por imitação e VLA.

O reBot Arm não é apenas hardware de braço robótico; ele também fornece materiais completos de desenvolvimento, desde o controle de baixo nível até aplicações de IA de alto nível. A partir deste projeto open-source, você pode aprender do zero:

  • Projeto e montagem de braço robótico (vídeo detalhado do produto DM);
  • Calibração do braço robótico e controle de juntas;
  • Cinemática direta, cinemática inversa e planejamento de trajetória;
  • Análise de dinâmica com Pinocchio e visualização com MeshCat;
  • Teleoperação mestre–escravo Leader–Follower;
  • Coleta de dados, treinamento e avaliação com LeRobot; gravação de página web no Hugging Face;
  • Reconhecimento visual RGB-D e preensão autônoma;
  • Isaac Sim;
  • Integração com ROS2 e desenvolvimento secundário;
  • Adaptação de modelos de política de robôs como ACT e GR00T.

Seu principal objetivo é permitir que os usuários aprendam e validem algoritmos de braço robótico e de inteligência incorporada usando hardware relativamente de baixo custo, aberto e modificável.

2.2 Por Que Projetar Duas Versões: DM e RS​

Versões de hardware

2.2 Por Que Projetar Duas Versões: DM e RS

O reBot Arm B601 oferece duas versões:

  • B601-DM
  • B601-RS

Ambas as versões usam uma estrutura mecânica semelhante e um sistema de software de camada superior semelhante, mas utilizam diferentes tipos de motores de junta.

DM and RS comparison

2.3 Comparação de Parâmetros Entre reBot Arm DM e reBot Arm RS​

Comparação

2.3 Comparação de Parâmetros Entre reBot Arm DM e reBot Arm RS

ProdutoreBot Arm DMreBot Arm RS
SKU100065783100019336
Purchase LinkBazaarBazaar
Degrees of Freedom6+16+1
Rated Payload1.5 kg2.5 kg
Maximum Payload2.5 kg5 kg
Repeatability0.2 mm0.1 mm
Reach767 mm754.7 mm
CommunicationBarramento CAN via Adaptador USB-CANBarramento CAN via Adaptador USB-CAN
Power Supply24V CC, 15A48V CC, 12.5A
Actuator TypeDamiao DM Planetary Gear Joint ActuatorsRoboStride Quasi-Direct-Drive Joint Actuators

2.4 Hardware Open-Source e Software Open-Source​

Open Source

2.4 Hardware Open-Source e Software Open-Source

Tanto o hardware quanto os materiais de software do reBot Arm são abertos ao público.

Repositório GitHub: https://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm/

Open-source hardware and software
Loading Comments...