Pular para o conteúdo principal
Estágio 2 · Capítulo 5 · Teoria

5. Barramento CAN e Comunicação com Motor

Capítulo 5 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — fundamentos do barramento CAN, quadros de dados padrão vs estendidos, a camada de enlace de dados CAN e SocketCAN.

Após concluir esta seção, você deverá ser capaz de entender as seguintes questões:

  • Como um dado é enviado no barramento CAN;
  • De quais partes é composto um quadro de dados CAN;
  • O que representam, respectivamente, CAN ID, DLC e Data;
  • Qual é a diferença entre quadros padrão e quadros estendidos;
  • Quais são os papéis de campos como CRC e ACK.

Para o desenvolvimento prático, não é necessário memorizar desde o início todos os bits de um quadro CAN.

dica

A coisa mais importante na fase iniciante é primeiro entender: ID, DLC, Data.

5.1 Princípios Básicos do CAN​

Princípios

5.1 Princípios Básicos do CAN

CAN é a abreviação de Controller Area Network e é um protocolo de comunicação serial padronizado internacionalmente pela ISO. A estrutura de rede do barramento CAN possui duas formas: malha fechada e malha aberta.

Em geral, a estrutura de rede de barramento CAN usada por braços robóticos ou robôs utiliza um barramento CAN em malha fechada, isto é, um resistor de 120 ohms é conectado em cada extremidade do barramento, e as duas linhas de sinal formam um loop. Esse barramento CAN é definido pelo padrão ISO 11898 e é uma rede CAN de alta velocidade e curta distância, com taxa de comunicação de 125 kbit/s a 1 Mbit/s. Em uma taxa de comunicação de 1 Mbit/s, o comprimento máximo do barramento é de 40 m.

CAN bus network

O barramento é composto por duas linhas de sinal, CAN_L e CAN_H. O CAN transmite sinais diferenciais, representando o nível do barramento por meio da diferença de tensão entre as duas linhas de sinal, isto é, CAN_H - CAN_L. O nível correspondente ao valor lógico 1 é chamado de nível recessivo, e o correspondente ao valor lógico 0 é chamado de nível dominante. Na ISO 11898, o nível recessivo está próximo de uma diferença de tensão de 0, e o nível dominante está principalmente próximo de uma diferença de tensão de 2 V.

5.2 Protocolo CAN​

Protocolo

5.2 Protocolo CAN

Tipo de quadroFinalidade do quadro
Quadro de dadosEnvia dados
Quadro remotoSolicita dados
Quadro de erroReporta erros do barramento
Quadro de sobrecargaSolicita atraso
Espaço entre quadrosSepara quadros consecutivos
nota

Como os motores DM usam quadros de dados padrão CAN 2.0 e os motores RS usam o formato de quadro de dados estendido CAN 2.0, apenas esses dois formatos de quadro de dados são apresentados a seguir. Recomenda-se ler a introdução abaixo em conjunto com a seção de protocolo na folha de dados do motor.

5.2.1 Quadro de Dados Padrão reBot DM (total de 11 bytes)​

ByteCampoAtribuição de bits
Byte 1Informação do quadroBit 7: FF, Bit 6: RTR, Bit 5: X, Bit 4: X, Bits 3–0: DLC
Byte 2ID do quadro 1Bits 7–0: ID10–ID3
Byte 3ID do quadro 2Bits 7–5: ID2–ID0, Bits 4–0: X
Byte 4Dado 1DATA1
Byte 5Dado 2DATA2
Byte 6Dado 3DATA3
Byte 7Dado 4DATA4
Byte 8Dado 5DATA5
Byte 9Dado 6DATA6
Byte 10Dado 7DATA7
Byte 11Dado 8DATA8

Parte de descrição do quadro (primeiros 3 bytes):

  • O Byte 1 é a informação do quadro. O bit 7 (FF) indica o formato do quadro. Em um quadro padrão, FF é 0. O bit 6 (RTR) indica o tipo de quadro. RTR=0 indica um quadro de dados, e RTR=1 indica um quadro remoto. DLC indica o comprimento real dos dados quando se trata de um quadro de dados.
  • Os Bytes de 2 a 5 são o ID do quadro. O ID de um quadro de dados padrão possui 11 bits. Enviado sequencialmente de ID10 a ID0, pode haver 211 tipos de mensagens. A faixa de ID do quadro é: 000-7FF.
atenção

É proibido que os 7 bits superiores sejam todos recessivos (configuração proibida: ID=1111111XXXX).

Parte de dados do quadro (últimos 8 bytes):

  • Os Bytes 4~11 são os dados reais do quadro de dados.

5.2.2 Quadro de Dados Estendido reBot RS (13 bytes)​

ByteCampoAtribuição de bits
Byte 1Informação do quadroBit 7: FF, Bit 6: RTR, Bit 5: X, Bit 4: X, Bits 3–0: DLC
Byte 2ID do quadro 1Bits 7–0: ID28–ID21
Byte 3ID do quadro 2Bits 7–0: ID20–ID13
Byte 4ID do quadro 3Bits 7–0: ID12–ID5
Byte 5ID do quadro 4Bits 7–3: ID4–ID0, Bits 2–0: X
Byte 6Dado 1DATA1
Byte 7Dado 2DATA2
Byte 8Dado 3DATA3
Byte 9Dado 4DATA4
Byte 10Dado 5DATA5
Byte 11Dado 6DATA6
Byte 12Dado 7DATA7
Byte 13Dado 8DATA8

Parte de descrição do quadro (primeiros 5 bytes):

  • O Byte 1 é a informação do quadro. O bit 7 (FF) indica o formato do quadro. Em um quadro estendido, FF é 1. O bit 6 (RTR) indica o tipo de quadro. RTR=0 indica um quadro de dados, e RTR=1 indica um quadro remoto. DLC indica o comprimento real dos dados quando se trata de um quadro de dados.
  • Os Bytes de 2 a 5 são o ID do quadro. O ID no formato estendido possui 29 bits. O ID básico vai de ID28 a ID18, e o ID estendido é representado por ID17 a ID0. O ID básico é o mesmo que o ID no formato padrão. Podem existir 229 tipos de mensagens, e há lacunas na camada de enlace de dados (transparentes para o operador). A faixa de ID do quadro é 0000 0000-1FFF FFFF.
atenção

É proibido que os 7 bits superiores sejam todos recessivos (configuração proibida: ID básico=1111111XXXX).

Parte de dados do quadro (últimos 8 bytes):

  • Os Bytes 6~13 são os dados reais do quadro de dados.

5.2.3 Camada de Enlace de Dados CAN​

O barramento CAN pode ser entendido como um "grupo de bate-papo". Muitos dispositivos estão conectados ao barramento, por exemplo:

  • Controlador principal;
  • Motores;
  • Sensores;
  • Sistema de gerenciamento de bateria;
  • Outros módulos de controle.

Todos os dispositivos compartilham o mesmo barramento CAN. Quando um dispositivo deseja enviar dados, ele não pode simplesmente enviá-los de forma arbitrária; em vez disso, deve empacotar os dados em um quadro de dados CAN completo, de acordo com o formato especificado pelo protocolo CAN.

Um quadro CAN pode ser entendido de forma simples como:

Início do envio → Número da mensagem → Comprimento dos dados → Dados reais → Verificação dos dados → Confirmação de recebimento → Fim do envio

A estrutura correspondente do quadro CAN pode ser simplificada como:

SOF → ID → Campo de controle → DLC → Dados → CRC → ACK → EOF

CAN frame structure

Veja a tabela abaixo para uma explicação detalhada:

NomeFunção
Segmento ocioso (barramento ocioso)O barramento está em nível recessivo 1, e nenhum nó opera o barramento. Quando nenhum dispositivo está enviando dados, o barramento CAN está em estado ocioso. Atualmente nenhum dispositivo está falando, e todos estão aguardando.
Início de quadro (SOF)SOF é fixado como um bit dominante 0. Como o barramento CAN está em 1 quando ocioso, quando 0 aparece de repente no barramento, outros dispositivos sabem: um dispositivo começou a enviar dados. Portanto, o SOF pode ser entendido como: "Estou começando a enviar."
Segmento de arbitragem (ID do quadro, RTR ou SRR)ID — pode ser entendido como o número desta mensagem. Por exemplo, no controle de motor, pode-se usar 0x01: comando de controle do motor 1; 0x02: comando de controle do motor 2, etc. ID representa de forma mais precisa "a identidade ou o tipo da mensagem". Quanto menor o valor do ID, maior a prioridade.
RTR — é usado principalmente para distinguir: quadro de dados comum RTR=0 e quadro de requisição remota RTR=1. Ao enviar dados CAN comuns no dia a dia, RTR geralmente é 0.
SRR — um bit de arbitragem dedicado a quadros estendidos, fixado em 1. Usado principalmente para garantir que, sob o mesmo ID básico, quadros padrão tenham prioridade sobre quadros estendidos.
Segmento de controle (IDE, bits reservados, DLC)O bit IDE é usado para distinguir quadros padrão de quadros estendidos. IDE = 1 quadro estendido, ID de 29 bits. IDE = 0 quadro padrão, ID de 11 bits. O quadro estendido possui uma faixa de ID maior e pode fornecer mais números de mensagem.
DLC — informa ao receptor quantos dados existem. Por exemplo: DLC = 1, indicando 1 Byte de dado (8 bits); DLC = 4, indicando 4 Bytes de dados (32 bits); DLC = 8, indicando 8 Bytes de dados (64 bits).
Campo de dadosEste é o conteúdo real dos dados, com comprimento correspondente ao DLC. Por exemplo, o controlador principal precisa enviar ao motor: posição alvo; velocidade alvo; torque alvo. Verifique o protocolo de comunicação CAN fornecido pelo fabricante do dispositivo para confirmar o que cada byte representa.
Segmento CRCO "código de verificação" dos dados CAN. Realiza o cálculo CRC em todos os bits de dados, incluindo início de quadro, segmento de arbitragem, segmento de controle e segmento de dados. Verifica se ocorrem erros durante a transmissão de dados CAN. O delimitador CRC deve estar em nível recessivo.
Segmento ACKACK — informa ao transmissor "Eu recebi". Após o transmissor terminar de enviar, ele libera o barramento para o nível recessivo 1. Se o receptor receber corretamente, precisa responder com nível dominante 0 neste bit. Nesse momento, o transmissor lê o slot ACK como 0, indicando que o ACK foi recebido. O delimitador ACK é quando o receptor libera o nível, que é recessivo.
Fim de quadro (EOF, End Of Frame)A transmissão atual de dados CAN termina. 7 bits recessivos 1.
Camada de enlace de dados CAN

5.3 SocketCAN​

Ferramentas

5.3 SocketCAN

SocketCAN é uma implementação amplamente utilizada do protocolo CAN em sistemas Linux. O SocketCAN usa a API de socket e a tecnologia de pilha de rede do Linux para implementar drivers de dispositivos CAN como interfaces de rede, tornando-o fácil de usar e altamente compatível.

Documentação de referência para uso detalhado: https://docs.linuxkernel.org.cn/networking/can.html

Loading Comments...