Pular para o conteúdo principal
Fase 3 · Capítulo 12 · Prática

12. Configuração de câmeras e coleta de dados LeRobot

Capítulo 12 do curso para iniciantes em SO-ARM Physical AI — conecte e verifique as câmeras frontal e lateral, entenda a sincronização imagem/ação, grave seu primeiro dataset LeRobot com lerobot-record e domine os controles de teclado durante a gravação.

⚡ No-code · Sem configuração de ambiente

Pule a configuração — execute o reBot Arm e o LeRobot a partir de um único aplicativo

SenseCraft Robotics é a plataforma no-code da Seeed para o SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS e B601-DM. Conecte os braços, calibre, colete demonstrações, treine e execute inferência a partir de uma interface guiada — sem ambiente Python, sem terminal.

  • ✅ Fluxo de trabalho guiado em 6 etapas
  • ✅ Treinamento em nuvem — sem GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM
⚠️
Verificação de segurança antes de executar

Retire itens de valor e pessoas alheias a até 1 metro do espaço de trabalho. Antes deste capítulo, confirme que o braço está bem fixado e que energia e cabos estão corretos.

12.1 Configuração de uma câmera vs. duas​

Layout

12.1 Configuração de uma câmera vs. duas

A coleta e o treinamento deste curso exigem duas câmeras e duas vistas. Conforme a posição, os layouts comuns são:

LayoutInstalação e propósitoCenários
Vista da garrasCâmera superior cobrindo a área; câmera na garras observando o detalhe do agarreOperações finas que exigem ver o contato garras-objeto
Vista lateral de apoioCâmera superior na frente da mesa; câmera lateral observando a altura do braço e o movimento da garrasPegar, transportar e colocar
Layout de câmera lateral de apoio

Este curso usa o layout de vista lateral de apoio (frontal + lateral), o mesmo do Capítulo 22 sem código.

12.2 Localizar os nomes de dispositivo das câmeras​

Detecção

12.2 Localizar os nomes de dispositivo das câmeras

O índice de uma câmera pode mudar ao reiniciar ou reconectar — comportamento que depende sobretudo do sistema operacional. Antes de cada sessão, detecte as câmeras ligadas:

lerobot-find-cameras opencv

O terminal imprime algo assim:

--- Detected Cameras ---
Camera #0:
Name: OpenCV Camera @ 0
Type: OpenCV
Id: 0
Backend api: AVFOUNDATION
Default stream profile:
Width: 1920
Height: 1080
Fps: 15.0
--------------------
(more cameras ...)

As fotos de cada câmera ficam em outputs/captured_images — abra-as para confirmar qual índice é a frontal e qual a lateral.

dica

Evite ligar câmeras USB num hub. Conecte direto, de preferência em portas USB 3.0, para garantir banda suficiente.

12.3 Verificar as câmeras durante a teleoperação​

Pré-visualização

12.3 Verificar as câmeras durante a teleoperação

Antes de gravar, confirme que as duas vistas estão ativas e bem enquadradas teleoperando com exibição ligada:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \
--display_data=true

Os valores de index_or_path vêm do último dígito do ID reportado por lerobot-find-cameras opencv.

dica

fourcc: "MJPG" pede quadros comprimidos. Com MJPG, esta configuração suporta 3 câmeras a 1920×1080 @ 30FPS. YUYV é sem compressão — reduz a resolução útil e o FPS e pode travar o braço. Não ligue duas câmeras no mesmo hub USB.

12.4 Opcional: câmeras de profundidade (RealSense / Orbbec)​

Opcional

12.4 Opcional: câmeras de profundidade (RealSense / Orbbec)

As RealSense trazem percepção RGB-D para tarefas de reconhecimento e manipulação próxima. Recomendadas: D405 (estéreo de curto alcance, 7–50 cm, ideal para mesa) e D435i (profundidade + RGB + IMU).

1. Mude para a ramificação de câmeras — o suporte a profundidade está em DepthCameraSupport:

git checkout DepthCameraSupport
git pull origin DepthCameraSupport
git branch --show-current # esperado: DepthCameraSupport

2. Instale o extra RealSense:

pip install -e ".[realsense]"

3. Permissões e detecção:

chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
lerobot-find-cameras realsense

4. Exemplo — teleoperação com color+profundidade de uma D435i (use o número de série detectado em serial_number_or_name):

lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras='{
d435i_color: {
type: realsense_d435i_color,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640, height: 480, fps: 30,
color_mode: rgb, color_stream_format: rgb8,
rotation: 0, warmup_s: 1
},
d435i_depth: {
type: realsense_d435i_depth,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640, height: 480, fps: 30,
max_depth_m: 2.0, depth_alpha: 0.2,
rotation: 0, warmup_s: 5
}
}' \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \
--display_data=true

Notas de parâmetros: depth_alpha escala a imagem de profundidade (comece em 0.2); com 3+ câmeras de profundidade, reduza fps a 15; mantenha 640×480 por estabilidade.

12.5 Sincronização de imagem e ação​

Sincronização

12.5 Sincronização de imagem e ação

Ao gravar, o LeRobot executa um ciclo por quadro:

  • ler as duas câmeras (frontal, lateral);
  • ler as juntas do líder → ações;
  • ler as juntas do seguidor → estado;
  • carimbar e anexar uma linha.

Como as câmeras entregam no próprio ritmo, o ciclo alinha por carimbo de tempo, não por desejo: cada linha do dataset emparelha as imagens mais frescas com os dados de juntas do mesmo instante. É por isso que o --dataset.fps não pode superar o que suas câmeras entregam com estabilidade (30 fps a 640×480 MJPG é a escolha segura).

12.6 Gravar seu primeiro dataset​

Gravação

12.6 Gravar seu primeiro dataset

Grave localmente a tarefa do Capítulo 11 (A para B):

lerobot-record \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeedstudio123/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the black cube" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30

O repo_id é personalizável; com push_to_hub=false o dataset fica em ~/.cache/huggingface/lerobot/seeedstudio123/test/.

Parâmetros de gravação​

ParâmetroDescriçãoPadrão
--dataset.episode_time_sDuração por episódio (segundos)60
--dataset.reset_time_sTempo de reset do ambiente após cada episódio (segundos)60
--dataset.num_episodesTotal de episódios a gravar50

Controles de teclado durante a gravação​

TeclaAção
→ (seta à direita)Encerrar cedo o episódio/reset atual; passar ao próximo
← (seta à esquerda)Cancelar o episódio atual; regravá-lo
ESCParar a sessão imediatamente, codificar vídeos e salvar o dataset
dica

Se os atalhos não responderem, confira se $DISPLAY está definido, ou rebaixe o pynput: pip install pynput==1.6.8

Durante a gravação verá linhas como:

INFO ol_robot.py:219 dt:33.34 (30.0hz) dtRlead: 5.06 (197.5hz) dtWfoll: 0.25 (3963.7hz) dtRfoll: 6.22 (160.7hz) dtRlaptop: 32.57 (30.7hz) dtRphone: 33.84 (29.5hz)

Um dt perto de 33 ms indica que o ciclo sustenta 30 Hz — sessão saudável.

Checkpoints e retomada​

  • Checkpoints são criados automaticamente durante a gravação.
  • Para retomar após uma interrupção, rode o mesmo comando com --resume=true.
  • Nesse caso --dataset.num_episodes conta os episódios DESTA sessão, não o total — 15 gravados de 50 → ponha 35.
  • Para recomeçar do zero, apague o diretório do dataset.

Gravar no Hugging Face Hub (opcional)​

Entre uma vez com um token de escrita das configurações da HF:

huggingface-cli login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
HF_USER=$(huggingface-cli whoami | head -n 1)

Depois use --dataset.repo_id=${HF_USER}/record-test e --dataset.push_to_hub=true para publicá-lo.

12.7 Dicas para coletar bons dados​

Qualidade

12.7 Dicas para coletar bons dados

  • Tarefa: pegar objetos nos pontos marcados e colocá-los em B (a cruz do Capítulo 11).
  • Escala: 50 episódios ou mais (10 por ponto).
  • Consistência:
    • Câmeras fixas;
    • Comportamento de agarre idêntico;
    • Objeto visível nas duas vistas.
  • Progressão: domine o agarre confiável antes de variar (novas posições, técnicas, câmeras). Evite subir a complexidade de supetão.
  • Ambiente: posições, ângulos e luz estáveis; sem fundos instáveis ou gente atravessando — grandes diferenças entre coleta e implantação derrubam as políticas.

💡 Regra de bolso: você deveria conseguir fazer a tarefa olhando só as imagens das câmeras. Se você não consegue, o modelo também não.

Defina --dataset.num_episodes alto o bastante antes de começar e não pare no meio sem necessidade — as estatísticas (média e variância) são calculadas ao final e o treinamento precisa delas.

Loading Comments...