Pular para o conteúdo principal
Fase 1 · Capítulo 3 · Teoria e prática

3. Seleção de hardware para os próximos capítulos

Capítulo 3 do curso para iniciantes em SO-ARM Physical AI — a lista de hardware prático necessário em cada fase: unidade de controle principal, o kit SO-ARM, câmeras e câmeras de profundidade opcionais.

O que você precisaráUma unidade de controle principal (Ubuntu x86 ou Jetson) para todos os capítulos.Um kit SO-ARM — já inclui os braços líder e seguidor.Duas câmeras USB para as fases de imitação e VLA.Uma GPU NVIDIA (ou nuvem / sem código) para as fases de treinamento.

3.1 Seleção de hardware para os próximos capítulos​

Hardware

3.1 Seleção de hardware para os próximos capítulos

Esta seção apresenta a lista de hardware necessária em cada capítulo. Cada um pode comprar conforme a própria situação.

Ao longo do curso, você usará seu próprio computador como dispositivo de implantação de algoritmos — pode ser uma máquina Ubuntu x86, um Mac ou um Jetson. Mas lembre-se de não usar WSL ou Ubuntu em máquina virtual no Windows, senão gastará muito tempo resolvendo bugs e reduzirá sua eficiência de aprendizado.

Unidade de controle principal​

Todos os capítulos exigem uma unidade de controle como destino de implantação do código. Dispositivos e sistemas recomendados:

Hardware necessárioLinkQtd.ObservaçõesCapítulos
Desktop ou notebook-1Ubuntu 22.04 nativo, CUDA 12+, Python 3.12, Torch 2.6+; para treinar, GPU NVIDIA com 12GB+ de VRAM (p. ex. RTX 4080) e 16GB+ de RAMTodos
reComputer Robotics J4012 (Jetson Orin)Bazaar1JetPack 6.0 / 6.1 (JetPack 6.2 ainda sem suporte)Fase 2, 3
NVIDIA Jetson AGX Thor 128GBazaar1Para inferência GR00T N1.5 da Fase 4Fase 2, 3, 4
dica

Sem GPU de treinamento, ainda dá para concluir o curso: treine políticas pequenas em um notebook gratuito na nuvem (p. ex. Google Colab), ajuste o GR00T na NVIDIA Brev, ou use o treinamento em nuvem sem código do Capítulo 22 (SenseCraft Robotics).

Fase 2: Montagem do SO-ARM e controle básico​

Hardware necessárioLinkQtd.Observações
Kit SO-ARM101 (líder + seguidor)Kit SO-ARM101 Pro
Kit SO-ARM100
1- Versão kit: traz servos, placas, cabos; você imprime ou compra as peças
- Versão pré-montada: pule a montagem do Capítulo 6
- Atenção às regras de alimentação Standard (5V) vs. Pro (líder 5V / seguidor 12V)

Fase 3: Aprendizado por Imitação e LeRobot​

Hardware necessárioLinkQtd.Observações
Kit SO-ARM101 (líder + seguidor)Bazaar1O mesmo kit da Fase 2
Câmera USB de 32 × 32 mm-2A coleta de dados exige duas vistas (frontal + lateral, ou superior + garras); o kit traz uma, prepare a segunda
Tapete de mouse / de mesa-1Protege e estabiliza a superfície; torna o posicionamento de objetos reprodutível

Fase 4: VLA — Isaac GR00T e SenseCraft sem código​

Hardware necessárioLinkQtd.Observações
Kit SO-ARM101 (líder + seguidor)Bazaar1O mesmo kit da Fase 2
Câmera USB de 32 × 32 mm-2As chaves de câmera devem permanecer iguais entre dataset e inferência
GPU de treinamento (ou nuvem)-1O ajuste fino do GR00T precisa de ~25GB de VRAM (Ampere ou mais novo, p. ex. RTX 4090 / A6000); V100 sem suporte. Alternativas: nuvem NVIDIA Brev, ou a rota sem código do Capítulo 22
NVIDIA Jetson AGX Thor (opcional, inferência na borda)Bazaar1Executa o serviço de inferência GR00T N1.5 ajustado na borda

Melhorias opcionais​

Hardware necessárioLinkQtd.Observações
Câmera de profundidade Orbbec Gemini 2Bazaar1Percepção RGB-D opcional para os capítulos de câmeras
Arquivos da garras maciasoarm_soft_gripper-Dedos de TPU para objetos macios, frágeis ou irregulares
Loading Comments...