Pular para o conteúdo principal
Fase 2 · Capítulo 4 · Teoria

4. Fundamentos de braços robóticos e servos de barramento

Capítulo 4 do curso para iniciantes em SO-ARM Physical AI — como juntas, elos e graus de liberdade formam um braço, o que é um servo de barramento, e como o barramento serial STS3215, os IDs de servo e a placa de controle trabalham juntos.

4.1 Revisão: juntas, elos e graus de liberdade​

Anatomia

4.1 Revisão: juntas, elos e graus de liberdade

No Capítulo 1 definimos um braço robótico como "múltiplas juntas e elos trabalhando juntos". Agora mapeemos isso no SO-ARM. Cada braço tem cinco juntas rotacionais mais uma garras paralela:

JuntaNomeFunção
1Rotação do ombro (base)Gira todo o braço para a esquerda / direita
2Elevação do ombroSobe / desce o braço superior
3CotoveloSobe / desce o antebraço
4Arfagem do punhoInclina a garras para cima / baixo
5Rotação do punhoGira a garras no próprio eixo
6GarrasAbre / fecha os dedos

Cinco graus de liberdade de rotação posicionam e orientam a garras em qualquer ponto do espaço de trabalho, e a garras atua como efetor final — a parte que toca a peça.

Cada junta é acionada por um servo de barramento Feetech STS3215. No total, um par líder-seguidor de SO-ARM usa 12 servos — esse é todo o sistema de atuação do robô.

4.2 O que é um atuador servo​

Atuadores

4.2 O que é um atuador servo

Um atuador converte comandos em movimento. Braços robóticos costumam usar motores elétricos com algum tipo de realimentação. Um servo (servomotor) empacota três coisas em uma carcaça:

  1. Um motor CC que produz rotação;
  2. Uma caixa de redução que troca velocidade por torque;
  3. Um sensor de posição (potenciômetro ou encoder magnético) mais um circuito de controle que continuamente move o motor rumo ao ângulo comandado.

Envie a um servo uma posição-alvo e ele se move até lá e mantém — sem controlador externo. Esse comportamento de "ir ao ângulo e segurar" é exatamente o que uma junta precisa.

Por que a relação de engrenagens importa​

A relação da caixa de redução determina quanto a saída gira por rotação do motor — e quanto torque você ganha. O SO-ARM usa servos STS3215 com relações diferentes por junta:

Modelo de servoRelaçãoUsado em
ST-3215-C044 (7.4V)1:191Líder SO101 L1, L3
ST-3215-C001 (7.4V)1:345Líder SO101 L2
ST-3215-C046 (7.4V)1:147Líder SO101 L4–L6
ST-3215-C001 (7.4V) / C018 (12V) / C047 (12V)1:345Seguidor F1–F6
  • Relação maior (1:345) = mais torque, menos velocidade — necessária onde o braço levanta o próprio peso e a carga (juntas do seguidor, ombro L2 do líder).
  • Relação menor (1:147 / 1:191) = mais rápido e leve — nas juntas do líder que a mão humana movimenta.
nota

Como o líder do SO-ARM101 usa relações diferentes em L1-L3 em relação ao SO-ARM100, a configuração de servos do Capítulo 6 deve seguir exatamente a versão do seu kit. Um servo com relação inesperada produz calibração e seguimento errados.

4.3 O barramento serial: um cabo, seis servos​

Comunicação

4.3 O barramento serial: um cabo, seis servos

Servos de hobby tradicionais precisam cada um do próprio fio de sinal (PWM). O STS3215 é um servo de barramento serial: cada servo se conecta a um barramento compartilhado de 3 fios (GND, VCC, DATA) e se encadeia ao próximo.

Cabeamento do barramento de servos do SO-ARM101

Dois conceitos fazem isso funcionar:

  • ID do servo: cada servo em um barramento tem um ID (1-6 no SO-ARM, correspondendo à junta). Os comandos no barramento carregam o ID de destino, então os seis servos compartilham um fio sem confusão. Na configuração de fábrica (Capítulo 6), os IDs são gravados um servo por vez.
  • Baud rate (taxa de transmissão): servos e placa devem concordar na velocidade de comunicação; a ferramenta de configuração grava um baud rate consistente em cada servo.

O protocolo do barramento também permite ler de volta a posição, temperatura, tensão e carga de cada servo — é assim que o braço líder reporta o movimento humano durante a teleoperação e como o estado do seguidor é gravado nos datasets.

perigo

Como todos os servos compartilham um barramento, gravar um ID afeta todos os servos com aquele ID. Se houver IDs duplicados (por exemplo, dois servos respondendo como ID 4), regravar o ID 4 muda ambos. Por isso os IDs são sempre programados com um único servo conectado por vez — e por isso a ferramenta de depuração do Capítulo 7 pede para desconectar os outros servos primeiro.

4.4 A placa de controle, o cabeamento e a alimentação​

Cabeamento

4.4 A placa de controle, o cabeamento e a alimentação

Cada braço tem uma pequena placa de controle de servos LeRobot: de um lado o soquete de 3 fios do barramento, do outro um conector USB-C para o computador e um jack DC para alimentação.

Instalação da placa de controle

Regras que evitam as falhas de hardware mais comuns:

  • O USB-C carrega apenas dados. O cabo USB não alimenta os servos — a fonte DC também precisa estar conectada para algo se mover.
  • A tensão deve corresponder ao tipo de servo: 5V para as versões STS3215 de 7.4V, 12V para as de 12V. O braço líder sempre usa motores de 7.4V (fonte de 5V). No kit Pro, o seguidor usa fonte de 12V.
  • Desligue antes de conectar ou desconectar cabos de servo, USB ou conectores de energia.
  • O primeiro servo (ID 1, base) se conecta à placa; cada servo seguinte se conecta ao anterior. Se o LED de um servo está apagado, o cabo anterior pode estar frouxo.

4.5 Resumo​

Resumo

4.5 Resumo

  • Um SO-ARM = 5 juntas rotacionais + garras, um servo de barramento STS3215 por junta.
  • Um servo é motor + redução + realimentação de posição; a relação de engrenagens troca velocidade por torque.
  • Os seis servos compartilham um barramento serial de 3 fios; os IDs os distinguem e as posições podem ser lidas de volta.
  • A placa de controle faz a ponte entre USB (dados) e DC (energia) para o barramento — ambos devem estar conectados, com a tensão correta.

No próximo capítulo montamos o ambiente de software e depois configuramos os motores e montamos os braços.

Loading Comments...