14. Preparar seu Jetson
Prepare a plataforma Jetson para o deploy de GR00T N1.7 com TensorRT: escolha o alvo, faça flash do JetPack 7.2 e verifique a placa antes de conectar o robô.
14.1 Alvos suportados
14.1 Alvos suportados
Os alvos validados para o pipeline SO-ARM101 são:
| Alvo | Caminho de software validado | Ambiente usado depois |
|---|---|---|
| Jetson AGX Orin | JetPack 7.2 / L4T R39.2 | .venv-jp72 com scripts/deployment/orin_jp72/run_full_trt.sh |
| Jetson AGX Thor | JetPack 7.2 / L4T R39.2 | .venv com scripts/activate_thor.sh |
As engines TensorRT dependem da arquitetura de GPU. Orin e Thor podem compartilhar o mesmo checkpoint e dataset compatíveis, mas cada alvo deve construir seu próprio pacote de engines (capítulo 18).
14.2 Preparar o computador host
14.2 Preparar o computador host
Prepare um host Ubuntu com:
- pelo menos 25 GB livres para o SDK Manager e pacotes do JetPack;
- um cabo USB Type-C de dados confiável;
- conexão de rede estável;
- acesso de administrador.
Instale o NVIDIA SDK Manager da página oficial: https://developer.nvidia.com/sdk-manager.
14.3 Entrar em modo force recovery
14.3 Entrar em modo force recovery
Jetson AGX Thor Developer Kit
- Desligue o Jetson.
- Conecte a porta USB Type-C de recuperação ao host.
- Segure o botão Force Recovery.
- Pressione e solte o Reset sem soltar o Force Recovery.
- Solte o Force Recovery.
- Confirme que o SDK Manager detecta o alvo.
| Marca | Botão |
|---|---|
| 11 | Power |
| 12 | Force Recovery |
| 13 | Reset |
Jetson AGX Orin Developer Kit
O kit Orin precisa estar ligado antes deste procedimento; use o botão 2 (Force Recovery) e o 3 (Reset):
- Conecte a porta USB Type-C 10 — ao lado do header de 40 pinos — ao host Ubuntu.
- Conecte a alimentação e confirme que o kit está ligado.
- Segure o botão 2 (Force Recovery).
- Sem soltar o Force Recovery, segure o botão 3 (Reset).
- Solte os dois botões.
- Confirme que o SDK Manager detecta o alvo Orin.
| Marca | Botão ou porta |
|---|---|
| 1 | Botão de energia |
| 2 | Botão Force Recovery |
| 3 | Botão Reset |
| 10 | Porta USB Type-C de flash |
Alternativa: recovery com o kit desligado
- Confirme que o kit está desligado.
- Segure o botão 2 (Force Recovery).
- Conecte a alimentação. Se o LED de energia não acender, pressione e solte o botão 1 (Power).
- Solte o Force Recovery.
- Confirme a detecção no SDK Manager.
Referência: Guia do usuário do Jetson AGX Orin — Force Recovery Mode.
14.4 Instalar o JetPack
14.4 Instalar o JetPack
No SDK Manager:
- Selecione Jetson AGX Thor / Jetson AGX Orin como hardware-alvo.
- Selecione JetPack 7.2.
- Use Direct Flash exceto se seu deploy exigir fluxo ISO.
- Conclua a instalação do alvo e a configuração inicial do Ubuntu.
Siga o assistente até Installation completed successfully antes de desconectar o cabo de recuperação.
14.5 Verificar o Jetson
14.5 Verificar o Jetson
Rode estes comandos no alvo:
tr -d '\0' < /proc/device-tree/model
cat /etc/nv_tegra_release
df -h /
free -h
Confirme que:
- o modelo detectado corresponde ao alvo Orin ou Thor pretendido;
- o sistema informa o release JetPack/L4T esperado;
- o NVMe ou o sistema raiz tem espaço para checkpoint, backbone, ONNX e engines TensorRT;
- o sistema inicia normalmente após reiniciar.
Reserve cerca de 45–50 GB para um fluxo TensorRT local completo.