15. Conectar o hardware do robô
Conecte o seguidor SO-101 ao Jetson via USB serial, ligue as duas câmeras e traga a calibração — a partir daí o dispositivo de borda não precisa mais da estação em runtime.
15.1 Requisitos de hardware
15.1 Requisitos de hardware
- Jetson AGX Orin ou AGX Thor com JetPack 7.2 (capítulo 14);
- seguidor SO-ARM101 — USB serial, sem adaptador CAN;
- duas câmeras USB (punho + externa, como no capítulo 8);
- um hub USB 3.0 alimentado — o Thor tem só duas portas Type-A, insuficientes para seguidor + duas câmeras;
- a fonte de 12 V do seguidor e o cabo USB de dados.
O braço líder serve apenas para coleta de dados. Um deploy Jetson precisa do seguidor, das câmeras e da política — nada mais.
15.2 Conectar os dispositivos
15.2 Conectar os dispositivos
- Deixe a alimentação de 12 V do seguidor desligada.
- Conecte a porta USB serial do seguidor ao Jetson (direto ou pelo hub alimentado).
- Conecte as câmeras de punho e externa pelo hub alimentado.
- Copie o diretório de calibração da estação (veja abaixo).
- Ligue a alimentação do seguidor por último.
O seguidor reproduz a calibração escrita para o ID exato dele. Copie a calibração da estação para o mesmo caminho no Jetson:
# na estação
rsync -av ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/ \
jetson:/home/<jetson-user>/.cache/huggingface/lerobot/calibration/
15.3 Identificar a porta serial
15.3 Identificar a porta serial
Energize o seguidor e confira o nó de dispositivo:
ls /dev/ttyACM*
Confirme a porta com o localizador do LeRobot (desconecte e reconecte quando solicitado):
lerobot-find-port
Exporte as variáveis usadas nos próximos comandos — os mesmos nomes da estação:
export ROBOT_PORT=/dev/ttyACM0
export ROBOT_ID=so101_follower
Se a porta não abrir, corrija as permissões no Jetson:
sudo usermod -aG dialout $USER # encerre e reabra a sessão
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
15.4 Identificar as câmeras
15.4 Identificar as câmeras
ls /dev/video*
lerobot-find-cameras opencv
Mapeie as prévias (os nomes contêm o índice) e exporte — as mesmas variáveis do capítulo 8:
export CAMERA_GRIPPER=4
export CAMERA_EXTERNAL=6
Índices podem mudar após reiniciar ou reconectar; refaça a checagem antes de cada sessão de deploy.
15.5 Checklist de prontidão de hardware
15.5 Checklist de prontidão de hardware
- Jetson no JetPack/L4T validado, inicializando de forma confiável;
- Seguidor presente no nó
/dev/ttyACM*esperado; - Calibração em
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/; - As duas câmeras enumeram e pré-visualizam a 640×480 e 30 FPS;
-
ROBOT_PORT,ROBOT_ID,CAMERA_GRIPPER,CAMERA_EXTERNALexportados; - Hub alimentado em uso; nenhum dispositivo cai sob carga.