Pular para o conteúdo principal
Módulo 1 · Capítulo 4 · Overview

4. Introdução do SO-ARM101

Um par de braços robóticos de baixo custo e open source — líder e seguidor — construído sobre servos de barrimento Feetech STS3215, pensado para reduzir a barreira do aprendizado Sim-to-Real de IA encarnada.

Introdução​

Aberto de verdade

Introdução

O SO-ARM101 é um braço robótico de baixo custo construído em torno do conceito de «verdadeiramente open source». Sua aparência e todos os arquivos abertos — peças imprimíveis em 3D, uma BOM detalhada e software compatível com LeRobot e NVIDIA Isaac — estão disponíveis gratuitamente para desenvolvedores individuais, estudantes e instituições de ensino.

O curso usa um par de braços:

  • o líder é o que você move com a mão; ele apenas lê os ângulos das juntas e os envia ao software;
  • o seguidor é o que executa; espelha o líder durante a teleoperação e depois executa a política VLA treinada.

Como o seguidor é exatamente a plataforma visada pelo SO-101 Workshop da NVIDIA, todo dataset gravado neste curso é diretamente compatível com os datasets, checkpoints e ferramentas de avaliação da NVIDIA.

Especificações de hardware​

12 servos

Especificações de hardware

ParâmetroSO-ARM101
Graus de liberdade6 por braço (5 juntas do braço + garra)
ServosFeetech STS3215 de barramento, 6 por braço (12 no total)
Alimentação do líderservos de classe 7,4 V com fonte de 5 V
Alimentação do seguidor (kit Pro)fonte de 12 V
Controlebarramento serial, uma placa USB por braço
Calibraçãolerobot-calibrate do LeRobot, convenção de ponto médio
EcossistemasLeRobot, NVIDIA Isaac Sim / Isaac GR00T, ferramentas Feetech

Cada junta é acionada por um servo serial STS3215; os seis de um braço compartilham um barramento de três fios (GND, VCC, DATA) encadeado entre as juntas. A razão de redução varia por junta — o seguidor e o ombro do líder usam a razão alta 1:345 onde o torque importa. A tabela completa está no capítulo 4 do curso iniciante.

Regras de alimentação

A tensão deve corresponder ao tipo de servo: 5 V para as versões STS3215 de 7,4 V, 12 V para as de 12 V. O líder sempre usa motores de 7,4 V com fonte de 5 V; no kit Pro o seguidor usa 12 V. Misturar as fontes queima os servos. O cabo USB carrega apenas dados — conecte sempre alimentação e USB.

Kit ou pré-montado​

Duas formas de comprar

Kit ou pré-montado

  • Versão kit: traz conjuntos de servos, placas de controle e cabos; você imprime as peças estruturais (ou compra impressas) e monta. Os IDs de servos são gravados com lerobot-setup-motors — coberto no capítulo 7;
  • Versão pré-montada: vem montada e com IDs configurados de fábrica. Você pula montagem e gravação de IDs por completo e começa na calibração.

Links:

Aplicações​

Onde encaixa

Aplicações

Ensino e desenvolvimento de IA encarnada​

O SO-ARM101 foi desenhado para aulas e experimentos de IA encarnada: o par líder-seguidor grava demonstrações humanas, o LeRobot as converte em datasets e o Isaac GR00T ajusta uma política VLA por cima. O baixo custo torna viável equipar uma sala de aula ou laboratório inteiro.

Teleoperação e coleta de dados​

Com o ecossistema LeRobot, o par permite controle remoto, gravação de demonstrações e gestão de datasets — a base de todo pipeline de aprendizado por imitação e VLA do curso.

Pesquisa e prototipagem​

As interfaces abertas de hardware e software permitem personalizar tarefas, trocar o efetuador final e validar ideias Sim-to-Real rapidamente antes de migrar para plataformas maiores.

Recursos​

Links

Recursos

Próximo: Capítulo 5 — Resumo.

Loading Comments...