6. Build Your Robot Lab
Monte o hardware, padronize o ambiente de tarefas e estabeleça seus loops de controle — mantendo consistência estrita entre o gêmeo digital e o mundo físico.
Escopo do módulo
Escopo do módulo
Neste módulo você aprende a sair da teoria para a execução física: montar o hardware, padronizar o ambiente de tarefas e estabelecer os loops de controle. Construir um pipeline de IA encarnada exige consistência cinemática e visual estrita entre o gêmeo digital (simulação) e o mundo físico.
Na prática: desembalar ou montar o par SO-ARM101, gravar os IDs de servos (somente kit — pré-montados pulam), executar a calibração de juntas crítica para um rastreamento preciso e construir um espaço de trabalho padronizado com luz controlada — o estúdio — com suportes de câmera e posições fixas de objetos que casam com os assets visuais do Isaac Sim. Por fim, dominar a teleoperação direta de hardware, o modo de operação de que depende a coleta de dados reais.
O ambiente de software
O ambiente de software
O módulo assume que o ambiente LeRobot está pronto. O capítulo 7 o percorre passo a passo (uv, Python 3.12, o fork da Seeed com suporte SO-101 e o SDK Feetech) e todos os capítulos seguintes o reutilizam.
Se preferir deixar um assistente de IA instalar tudo, o repositório do projeto traz uma skill de instalação legível por máquina:
skills/install-soarm-env.md em
github.com/yuyoujiang/rebot-arm-dli-isaacsim
Copie o arquivo inteiro para o seu assistente (Claude, ChatGPT etc.) e
peça que execute os passos. Ele contém todos os comandos em ordem
executável, a saída esperada de cada verificação e uma tabela de solução
de problemas (scservo_sdk ausente, permissões de serial, travamentos de
GPU, colisões de porta UDP).
Capítulos do módulo
Capítulos do módulo
- Capítulo 7 — Preparar o braço robótico: IDs de servos, calibração e primeira teleoperação;
- Capítulo 8 — Montando o ambiente de trabalho: lightbox, suportes de câmera, posições de objetos e câmeras.