Pular para o conteúdo principal

Dispositivos de Borda com Tecnologia RockChip

Introdução​

Bem-vindo ao mundo de ponta dos dispositivos com Raspberry Pi da Edge Solution. Aqui, exploramos as soluções inovadoras desenvolvidas pela Seeed Studio para computação de borda, especificamente adaptadas para Raspberry Pi CM4/CM5 e Raspberry Pi 4/5. Esses dispositivos personalizáveis incluem unidades de Interface Homem-Máquina (HMI), controladores de borda versáteis e boxes de suíte de IA. Junte-se a nós em uma jornada pelo intricado universo desses poderosos dispositivos, projetados para aprimorar seus projetos com capacidades de computação de borda eficientes e sem interrupções.

Família de Produtos​

Computadores de Borda com IA​

As Séries reComputer Industrial R & AI R da Seeed Studio – Controladores de Borda com IA robustos, do tamanho da palma da mão, desenvolvidos para IIoT e automação inteligente

Com tecnologia do Raspberry Pi 5 / Compute Module 5 de alto desempenho e combinados com um acelerador de IA Hailo-8, as linhas reComputer Industrial R e AI R fornecem até 26 TOPS de poder de computação para análises de visão multistream em tempo real e inferência de deep learning diretamente na borda.

Conectividade em nível industrial vem de fábrica: dupla Ethernet Gigabit, RS-485/RS-232 isolados, DI/DO multicanal, além de slots M.2 e mini-PCIe que permitem adicionar 4G/5G, LoRa® ou SSDs NVMe em segundos. Um chassi totalmente metálico, sem ventoinha, garante operação silenciosa e à prova de poeira de –20 °C a 60 °C, enquanto o watchdog de hardware e o supercapacitor de UPS opcional mantêm tarefas críticas em funcionamento 24/7.

Pronta para montagem em trilho DIN ou parede, a série reComputer R se integra facilmente em prédios inteligentes, células de visão de máquina da Indústria 4.0, painéis de controle de ativos remotos e redes distribuídas de análise de vídeo — convertendo protocolos, coletando dados e executando modelos de IA onde a ação acontece.

NomereComputer AI Industrial R22xx-12reComputer Industrial R20xx-12reComputer Industrial R21xx-12reComputer AI R21xx-12reComputer AI Industrial R21xx-12
Produto
SKU100079040100080766100061305114993560114993595
Adquira o seuCompre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️
Wiki📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais
ChipRaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi 5RaspBerry Pi CM5
RAM8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB,32GB eMMC
NPU26TOPS26TOPS26TOPS26TOPS26TOPS
Interface2x RS485,1x RS232,1x CAN FD,4x DI/DO3x RS485,1x RS232,8x DI/DO2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO//
Outras interfaces 4 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PSE),
1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u.
2x HDMI 2.0.
4x USB3.0 Tipo-A,
1x USB2.0 Tipo-C (para atualização do SO).
1x slot para cartão Nano SIM.
1x Ethernet 10M/100M/1000M (PoE),
1x Ethernet 10M/100M.
2x HDMI 2.0.
3x USB3.0 Tipo-A,
1x USB2.0 Tipo-A,
1x USB2.0 Tipo-C (para atualização do SO).
1x slot para cartão Nano SIM.
1x Ethernet 10M/100M/1000M (PoE),
1x Ethernet 10M/100M.
2x HDMI 2.0.
3x USB3.0 Tipo-A,
1x USB2.0 Tipo-A,
1x USB2.0 Tipo-C (para atualização do SO).
1x slot para cartão Nano SIM.
1x Ethernet 10/100/1000 Mbps,
2x USB 3.0 (USB-A),
2x USB 2.0 (USB-A),
2 x portas micro HDMI (4Kp60),
2 × transceptores MIPI de 4 vias para câmera/display,
1 x slot para cartão microSD (com suporte para modo de alta velocidade SDR104);
2 x slot M.2 (suporta SSD M.2 NVMe PCIe 3.0).
2 x HDMI,
1 x Ethernet Gigabit,
2 x USB 3.2 Tipo-A,
1 x USB 2.0 Tipo-C.
2 slots para armazenamento SSD e aceleração de IA,
decodificador H.265 4k 60fps.

Controladores de Borda​

As famílias reComputer R e Edge Box da Seeed Studio são controladores de borda robustos projetados para IoT industrial e automação inteligente. Construídos em torno do Raspberry Pi Compute Module (CM4/CM5) de alto desempenho, eles oferecem poder de processamento Arm quad-core e até 16 GB de RAM. Dupla Ethernet Gigabit (pronta para PoE), RS-485/RS-232 isolados, além de baias M.2/mini-PCIe para 4G/5G, LoRa® ou SSDs NVMe cobrem todos os requisitos de IIoT, gateway de protocolos e IA na borda. Um invólucro totalmente metálico, sem ventoinha, classificado para –30 °C a +70 °C, watchdog de hardware e supercapacitores de UPS opcionais garantem operação confiável 24/7 em ambientes agressivos. Prontos para trilho DIN ou montagem em parede, eles se encaixam facilmente em prédios inteligentes, sistemas de gestão de energia e aplicações de controle remoto.

NomereComputer Industrial R20xx-10reComputer Industrial R21xx-10reComputer R10xxreComputer R11xxEdgeBox RPi 200
Produto
SKU100026042100099044113991314113991334114993117
Adquira o seuCompre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️
Wiki📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais
ChipRaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4
RAM8GB/16GB8GB/16GB2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
1GB/2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
Interface3x RS485,1x RS232,8x DI/DO2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO3x RS4853x RS485,1x RS232,2x DI/DO1x RS485,1x RS232,2x DI/DO
Outras interfaces 1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE), 1x 10M/100M Ethernet. 2x HDMI 2.0. 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0 (para atualização do SO). 1x slot para cartão Nano SIM.1x 10M/100M/1000M Ethernet (PoE), 1x 10M/100M Ethernet. 2x HDMI 2.0. 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0 (para atualização do SO). 1x slot para cartão Nano SIM.2x Mini-PCIe1, 1x Mini-PCIe2, 2x Ethernet, 1x HDMI 2.0, 3x USB (2× Type-A + 1× Type-C), 1x slot para cartão SIM, 1x slot M.2.1x HDMI 2.0, 2x Ethernet, 2x USB (1× Type-A 2.0 + 1× Type-C 2.0), 1x slot para cartão SIM, 1x slot M.2 Key E, 1x slot para cartão Micro SD, 1x entrada de alimentação DC.1× Gigabit Ethernet RJ45, 1× HDMI 2.0 (suporta 4K@60fps), 2× USB 2.0 Type-A, 1× slot M.2 2242 (para SSD NVMe), 1× slot Mini-PCIe (suporta 4G LTE/LoRaWAN®).

Outros Dispositivos​

reTerminal​

reTerminal e reTerminal DM são dispositivos avançados que integram computação de borda de alto desempenho e funções de Interface Homem-Máquina (HMI). Eles são alimentados pelo Raspberry Pi CM4 como núcleo, equipados com uma tela multitoque capacitiva de alta resolução e projetados para atuar como hubs de interação locais. Esses dispositivos visam alcançar integração perfeita com a Internet das Coisas (IoT) e sistemas em nuvem, liberando assim de forma eficiente a coleta de dados, o gerenciamento de dispositivos e aplicações colaborativas em cenários de borda. Eles atuam como pontes chave conectando o mundo físico e o mundo digital.

NomereTerminalreTerminal DM
Produto
Adquira um Compre Agora 🖱️Compre Agora 🖱️
Primeiros Passos📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais
ChipRaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4
IntroduçãoConheça o reTerminal, a mais recente adição à nossa família reThings — um dispositivo avançado de Interface Homem-Máquina (HMI) com uma tela IPS capacitiva multitoque de 5 polegadas e resolução de 1280 x 720. Este dispositivo preparado para o futuro integra-se perfeitamente com sistemas de IoT e nuvem, permitindo colaboração eficiente para liberar infinitos cenários na borda. Com seus recursos de ponta, o reTerminal está pronto para redefinir experiências interativas e reduzir a distância entre os mundos físico e digital.Apresentando o reTerminal DM, uma Interface Homem-Máquina (HMI) industrial open-source de 10,1" que funciona como um Integrated Device Master. Este dispositivo tudo-em-um, baseado no Raspberry Pi CM4, atua como um PC Painel, HMI, CLP e Gateway IIoT. Com uma tela grande de grau industrial IP65, o reTerminal DM é um hub de sensoriamento interativo de próxima geração, simplificando o fluxo de dados e o gerenciamento de dispositivos em campo.

reRouter​

O reRouter é equipado com duas portas Ethernet Gigabit e duas portas USB 3.0, o que o torna adequado para aplicações de soft router, mantendo o hardware no mínimo. Pré-instalamos um Raspberry Pi Compute Module 4 com 4GB de RAM e 32GB de eMMC para permitir tempos de inicialização rápidos e uma experiência geral fluida.

Raspberry Pi Original​

Raspberry Pi (também conhecido como "RPi") foi originalmente projetado e criado por uma organização sem fins lucrativos com a intenção de promover o ensino de ciência da computação a um custo acessível. Várias gerações e modelos de Raspberry Pi já foram lançados, ampliando seu escopo, desempenho e aplicações.

Compatível com Raspberry Pi​

Na Seeed Studio, oferecemos um ecossistema abrangente de placas compatíveis com Raspberry Pi, acessórios complementares e kits iniciais que permitem criar diversos projetos centrados nessa plataforma. Além disso, desenvolvemos inúmeros tutoriais dentro da comunidade Raspberry Pi da Seeed, onde você pode facilmente encontrar referências e orientações para construir seus próprios circuitos ou escrever aplicações personalizadas.

Software Suportado​

Nuvem​

A conexão perfeita com os principais provedores de nuvem permite que dispositivos Raspberry Pi se integrem a serviços de dados, análises e plataformas de IoT. Com o suporte da Seeed, os usuários podem facilmente criar soluções prontas para a nuvem que escalem com segurança e acelerem a transformação digital.

AWS

Plataforma de nuvem global líder com uma ampla variedade de serviços.

Azure

Plataforma de nuvem pública da Microsoft, oferecendo serviços de nuvem integrados.

Plataforma​

O amplo suporte para vários sistemas operacionais garante flexibilidade no desenvolvimento. A Seeed fornece compatibilidade verificada e recursos para ajudar os usuários a construir soluções estáveis, prontas para produção, sobre uma base de software sólida.

balena

Plataforma de sistema operacional para implantação e gerenciamento de dispositivos IoT.

thingsboard

Plataforma IoT de código aberto que oferece conectividade de dispositivos, gerenciamento de dados e implantação visual.

InfluxDB

Banco de dados de alto desempenho projetado para dados de séries temporais.

N3uron

Plataforma de IoT industrial para aquisição e integração de dados.

Ignition EDGE

Solução SCADA/IIoT leve projetada para dispositivos de borda.

CODESYS

Sistema de programação independente de hardware para automação industrial.

Home Assistant

Plataforma de casa inteligente de código aberto para controle local e automação.

FRIGATE

Gravador de vídeo em rede (NVR) de código aberto com IA em tempo real.

Edge Impulse

Plataforma líder de IA de borda para criar e implantar modelos de ML.

Ferramenta de Aplicação​

Uma ampla gama de frameworks de desenvolvimento, SDKs e ferramentas de código aberto possibilita prototipagem e implantação rápidas. Os usuários podem transformar ideias em aplicações com eficiência — reduzindo o tempo de lançamento no mercado e garantindo uma integração suave em projetos do mundo real.

YOLO

Um algoritmo rápido e preciso de detecção de objetos em tempo real.

PyTorch

Framework de aprendizado profundo de código aberto, flexível para pesquisa e implantação.

OpenCV

Biblioteca de código aberto para visão computacional com centenas de algoritmos.

OpenWrt

Sistema operacional Linux de código aberto para dispositivos embarcados.

MediaPipe

Framework de código aberto do Google para construir pipelines multimídia.

Flutter

Kit de ferramentas de UI do Google para criar aplicativos a partir de uma única base de código.

TensorFlow

Framework leve do Google para executar modelos de ML em dispositivos móveis e de borda.

Node-RED

Ferramenta de programação baseada em fluxo para conectar hardware e serviços online.

Aplicação​

AIoT​

Introdução ao reComputer Industrial R20xxreComputer R1000 com Home AssistantreComputer R1000 com FIN para criar um Equip GraphicIntegração do AWS IoT Core com reComputer R1000
📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais
Construir o balenaOS para reComputer R1000Conectar o N3uron com BACnet no EdgeBox RPi 200Introdução ao reTerminal DM com Ignition EdgeIntrodução ao ThingsBoard com reComputer R1000
📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais

Visão Computacional​

Benchmark em RPi5 e CM4 executando yolov8s com o kit de IA para rpiYOLOv8 AI Box: Queda, Escalada e RastreamentoDetecção de arma com Frigate NVR no R2000Frigate NVR e Hailo no reComputer R2000 conectados ao Home Assistant
📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais
Use Zoneminder on reComputerClip Application on Raspberry Pi with AI KitReal-time OCR with reComputer AI boxTutorial of AI Kit with Raspberry Pi 5 about YOLOv8n object detection
📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais

Modelo de Linguagem de Grande Porte​

Deploy DeepSeek on Raspberry Pi AI BoxDistributed Inference of DeepSeek model on Raspberry Pi
📚 Saiba Mais📚 Saiba Mais

A Seeed Studio vem atendendo a Comunidade Pi® desde 2013 e tomou a dianteira ao se tornar revendedora aprovada e parceira de design. Nossa linha de dispositivos de borda alimentados por Raspberry Pi®, incluindo HMI, controladores de borda e roteadores, tem sido implantada com sucesso em vários setores, como gerenciamento de energia, automação, Indústria 4.0, edifícios inteligentes e manufatura. Temos orgulho da ampla adoção e do feedback positivo que recebemos, o que nos deu grande confiança em nossos produtos. Confira nossas Histórias de Sucesso da Seeed Studio com Raspberry Pi®.



Para se manter informado sobre as últimas atualizações, ofertas especiais, histórias de sucesso reais, entrevistas com especialistas e webinars sobre dispositivos de borda para IoT e se conectar com integradores de sistemas e provedores de soluções de verticais como edifícios inteligentes, gerenciamento de energia e automação, convidamos você a assinar nossa Newsletter dedicada.



Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...