Pular para o conteúdo principal

Módulo Sem Fio RTL8822CE para Jetson

O RTL8822CE é uma placa compacta M.2 Dual-band WLAN+Bluetooth Combo que integra um subsistema WLAN Dual-band 2T2R com controladores PCI Express e um subsistema Bluetooth v5.0 com suporte USB. Compatível com os padrões IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, oferece uma taxa PHY máxima de até 867 Mbps e suporta modo duplo Bluetooth (v5.0/v4.2/v2.1). Ideal para conectividade sem fio e Bluetooth de alto desempenho com dispositivos embarcados, como o reComputer J4012.

Recursos

  • Suporta banda dupla 2.4G/5GHz
  • A taxa PHY sem fio pode atingir até 867 Mbps
  • Padrões IEEE: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Fator de forma: M.2 2230 genérico chave A ou chave E
  • Conexão à antena externa por meio de conectores MHF4
  • Fonte de alimentação: fonte de alimentação DC 3,3V±0,2V
  • Suporta Linux, Windows 10/11, etc.

Especificações

ChipsetTRL8822CE-CG
Padrões WLANIEEE802.11a/b/g/n/ac
Especificação BTBluetooth Core Specification v5.0/4.2/2.1
Interface do HostPCI Express 2.1 para WLAN e USB2.0 FS para Bluetooth
AntenaConecta-se às antenas externas através de conector MHF4
DimensãoM.2 30222.15mm (CLA)
Fonte de AlimentaçãoDC 3.3V±0.2V@ 1000mA (Máx)
Temperatura de Operação-20℃ a +70℃
Umidade de Operação10% a 95% RH (sem condensação)

Dispositivos Compatíveis

Conexão de Hardware

perigo

Neste wiki, usaremos o reComputer J4012 como exemplo para demonstrar como instalar e configurar um módulo sem fio RTL8822CE em um dispositivo Jetson.

Passo 1. Prepare todos os materiais que serão usados.

  • reComputer J4012 equipado com Jetpack 5.1.2
  • Módulo Wi-Fi Infineon

Passo 2. Insira o módulo sem fio na porta M.2 Key E.

Configurar o Módulo Sem Fio

Podemos acessar diretamente o desktop do Jetson e conectar à rede Wi-Fi através de Settings --> WiFi.

Também podemos configurar o Bluetooth através de Settings --> Bluetooth.

info

Além disso, podemos configurar o módulo sem fio via linha de comando, como usar o comando bluetoothctl para configurar dispositivos Bluetooth.

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...