Pular para o conteúdo principal

Como Executar VLM no reComputer com Jetson Platform Services

Introdução​

Modelos de linguagem de visão (VLMs) são modelos multimodais que suportam imagens, vídeo e texto, usando uma combinação de grandes modelos de linguagem e transformadores de visão. Com base nessa capacidade, eles conseguem suportar prompts de texto para consultar vídeos e imagens, permitindo assim recursos como conversar com o vídeo e definir alertas baseados em linguagem natural. O serviço de IA VLM permite a implantação rápida de VLMs com Jetson Platform Services para aplicações de análise de vídeo. O serviço VLM expõe endpoints de REST API para configurar a entrada de fluxo de vídeo, definir alertas e fazer perguntas em linguagem natural sobre o fluxo de vídeo de entrada.

Este wiki fornece um tutorial sobre como executar VLM no reComputer J4012 Jetson Orin NX.

Requisitos​

Antes de prosseguir com o processo de configuração, verifique se o seu sistema atende aos seguintes pré-requisitos:

  • Um reComputer J4012 Orin NX 16G executando Ubuntu 22.04 ou posterior.

  • Versão do driver: 535.113.01, Jetpack 6.0 e Versão do CUDA: 12.2.

  • Certifique-se de que o JetPack e os pacotes de serviços relacionados ao Jetson estejam instalados.

    sudo apt-get install nvidia-jetpack
    sudo apt install nvidia-jetson-services
  • Câmeras IP ou vídeos locais podem ser transmitidos via RTSP. (Recomendamos usar nosso tutorial NVStreamer para streaming RTSP.)

Primeiros Passos​

Passo 1: Baixe o pacote de aplicação vlm-1.1.0.tar.gz do NGC para o seu Jetson usando este link: NGC Reference Workflow and Resources. Você precisará inserir suas credenciais NGC. Na página, use uma das opções disponíveis no menu Download (canto superior direito):

tar -xvf vlm-1.1.0.tar.gz
cd ~/vlm/example_1

Passo 2: O serviço de IA VLM usará os serviços jetson-ingress e jetson-monitoring. Você precisa configurar esses dois serviços para integrar com o serviço de IA VLM. Copie a configuração padrão fornecida para o diretório de configuração correspondente do serviço:

sudo cp config/vlm-nginx.conf /opt/nvidia/jetson/services/ingress/config
sudo cp config/prometheus.yml /opt/nvidia/jetson/services/monitoring/config/prometheus.yml
sudo cp config/rules.yml /opt/nvidia/jetson/services/monitoring/config/rules.yml

Passo 3: Execute os serviços básicos:

sudo systemctl start jetson-ingress
sudo systemctl start jetson-monitoring
sudo systemctl start jetson-sys-monitoring
sudo systemctl start jetson-gpu-monitoring
sudo systemctl start jetson-redis
sudo systemctl start jetson-vst

Passo 4: Ao iniciar o serviço VLM pela primeira vez, ele fará o download e quantização do VLM automaticamente. Esse processo pode levar algum tempo. Se estiver implantando no Orin NX16, pode ser necessário montar mais espaço de SWAP porque o processo de quantização pode consumir uma grande quantidade de memória. Execute os seguintes comandos para montar mais espaço de swap:

sudo fallocate -l 10G /data/10GB.swap
sudo mkswap /data/10GB.swap
sudo swapon /data/10GB.swap

Passo 5: Inicie o serviço de IA VLM:

cd ~/vlm/example_1
sudo docker compose up -d

Para verificar se todos os contêineres necessários foram iniciados, você pode executar o seguinte comando:

sudo docker ps

Adicionar a Entrada de Fluxo RTSP​

Você pode primeiro adicionar um fluxo RTSP para o modelo VLM usar com o seguinte comando curl. É recomendado usar o tutorial NVStreamer para streaming.

  • Passo 1: Substitua 0.0.0.0 pelo IP do seu Jetson e o link liveStreamUrl pelo seu link RTSP e, em seguida, insira o seguinte comando no terminal:

    curl --location 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/live-stream' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data '{
    "liveStreamUrl": "rtsp://0.0.0.0:31554/nvstream/root/store/nvstreamer_videos/car.mp4"
    }'

    Nota: Além do comando curl, você também pode testar diretamente a REST API por meio da página de documentação da API, que está disponível em http://0.0.0.0:5010/docs quando o serviço de detecção zero-shot é iniciado.

  • Passo 2: Após executar o primeiro passo, um ID será retornado. Você precisa registrar esse ID para uso nas etapas subsequentes:

    {"id": "a782e200-eb48-4d17-a1b9-5ac0696217f7"}

    Você também pode obter o ID mais tarde usando o seguinte comando:

    curl --location 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/live-stream'

    Para excluir um fluxo pelo seu ID, você pode usar o seguinte comando:

    curl --location --request DELETE 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/live-stream/{id}'

Definir Alertas​

Alertas são perguntas que o VLM avaliará continuamente na entrada do fluxo em tempo real. Para cada regra de alerta definida, o VLM tentará decidir se ela é Verdadeira ou Falsa com base no quadro mais recente do fluxo em tempo real. Esses estados Verdadeiro e Falso, conforme determinados pelo VLM, são enviados para um websocket e para o serviço de monitoramento do Jetson.

Ao definir alertas, a regra de alerta deve ser formulada como uma pergunta de sim/não, como “Há fogo?” ou “Há fumaça?”. O corpo da requisição também deve conter o campo “id” que corresponde ao ID do fluxo que foi retornado quando o fluxo RTSP foi adicionado.

Por padrão, o serviço VLM suporta até 10 regras de alerta. Isso pode ser aumentado ajustando os arquivos de configuração.

Passo 1: Substitua 0.0.0.0 pelo endereço IP do seu reComputer, modifique alerts para incluir os objetos para os quais você precisa de alertas e use o id retornado na etapa anterior. Após concluir o comando, insira o seguinte no terminal:

curl --location 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/alerts' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"alerts": ["is there a fire?", "is there smoke?"],
"id": "a782e200-eb48-4d17-a1b9-5ac0696217f7"
}'

Visualizar Resultado do Fluxo RTSP​

A saída de detecção será transmitida por rtsp://reComputer_ip:5011/out. Fornecemos um script Python para visualizar a saída do fluxo de vídeo. Você precisa instalar a biblioteca opencv-python com antecedência e, em seguida, executar o seguinte script Python:

  • Passo 1: Instale a biblioteca opencv-python:

    pip install opencv-python
  • Passo 2: Execute o seguinte script Python:

    import cv2
    rtsp_url = "rtsp://reComputer_ip:5011/out"
    cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url)
    if not cap.isOpened():
    print("Cannot open RTSP stream")
    exit()
    while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
    print("Failed to retrieve frame")
    break
    cv2.imshow('RTSP Stream', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()

Desligar​

Para parar o serviço de detecção zero-shot, execute o seguinte comando no mesmo diretório onde o arquivo compose.yaml está localizado:

sudo docker compose down

Mais Detalhes​

Visual Language Models (VLM) com Jetson Platform Services: https://docs.nvidia.com/jetson/jps/inference-services/vlm.html

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...