Pular para o conteúdo principal

Displays ePaper Seeed — Visão geral da matriz de produtos

Introdução​

ePaper (papel eletrônico) só consome energia quando seu conteúdo muda, o que o torna a tecnologia de display ideal para painéis de informação sempre ligados — sinalização digital, dashboards de casa inteligente, etiquetas eletrônicas de prateleira, quadros de sala de reunião, porta-retratos digitais e muito mais.

A Seeed Studio oferece um portfólio de ePaper ponta a ponta organizado em três linhas de produtos:

  1. reTerminal E Series — terminais ePaper totalmente integrados e prontos para uso (basta ligá-los).
  2. Placas Controladoras / de Expansão — combine um MCU com telas ePaper universais ou de grande formato para criar seu próprio produto.
  3. Kits DIY e Painéis Avulsos — projetados para a comunidade maker, otimizados para plataformas específicas como TRMNL ou XIAO.

As três linhas compartilham o mesmo ecossistema de software: SenseCraft Seeedash (no-code), Home Assistant / ESPHome, TRMNL, Arduino / ESP-IDF / PlatformIO, Zephyr, além de ferramentas visuais de UI como SquareLine Vision, EEZ Studio e Lopaka. Escolha uma família de hardware e o restante da cadeia de ferramentas permanece o mesmo.

Escolha pelo formato físico​

Se você não tem certeza de por onde começar, use esta matriz de decisão:

Eu quero…Linha de produto recomendadaPor quê
Ligar um dashboard ePaper pronto para uso, sem solda e sem fiação extrareTerminal E Series →Bateria, gabinete, sensor de T/U, buzzer, botões e Wi-Fi totalmente integrados. Enviado com firmware SenseCraft Seeedash.
Combinar uma tela ePaper existente (24 pinos, 50 pinos, 13,3", 10,3", etc.) com um MCU e bateriaSérie de Placas Controladoras / de Expansão →Placas controladoras (EE0x para ESP32-S3, EN0x para nRF52840) fornecem conector de bateria JST, CI de carregamento, botão de reset e botões de usuário.
Construir um dashboard compatível com TRMNL usando um kit DIY amigável para makersKit DIY TRMNL 7,5" (OG) →Pré-ajustado para a plataforma TRMNL; também oferece suporte a ESPHome e Arduino.
Conectar um painel ePaper de 7,5" diretamente a um módulo Seeed Studio XIAOPainel ePaper XIAO 7,5" →Painel avulso + breakout que se conecta a qualquer placa XIAO; pegada mínima.

reTerminal E Series — Terminais ePaper integrados​

Quatro terminais alimentados por ESP32-S3, compartilhando a mesma família de gabinetes, pilha de software e design de bateria. As diferenças são tamanho de tela, cor vs. monocromático, toque e duração da bateria.

reTerminal E1001reTerminal E1002reTerminal E1003reTerminal E1004
7,5" Monocromático
Escala de cinza de 4 níveis
~3 meses de bateria
7,3" Colorido
E Ink Spectra 6
~3 meses de bateria
10,3" Monocromático
Escala de cinza de 16 níveis + Toque
~6 meses de bateria
13,3" Colorido
E Ink Spectra 6
~6 meses de bateria
Wiki E1001 →Wiki E1002 →Wiki E1003 →Wiki E1004 →
dica

Para uma comparação lado a lado de especificações (resolução, tempo de atualização, suporte a atualização parcial, certificações, MSRP, etc.) e uma matriz detalhada de suporte de software, acesse a página dedicada Visão geral da reTerminal E Series.

Série de Placas Controladoras / de Expansão — Traga sua própria tela​

Se você já tem (ou deseja adquirir separadamente) um painel ePaper de 24 pinos, 50 pinos, 10,3" ou 13,3", a família de placas controladoras fornece a eletrônica de suporte — gerenciamento de bateria, botões, CI de carregamento e o MCU.

Placas controladoras ESP32-S3 (Wi-Fi / BLE, SenseCraft Seeedash)​

PlacaTelas alvoDestaquesWiki
EE0213,3" Spectra 6Controladora dedicada para grandes formatos coloridos; Wi-Fi + BLE; ideal para sinalização digital.EE02 →
EE0310,3" Monocromático (atualização em alta velocidade)Temporização T-CON integrada; SHT40 onboard para compensação de waveform; XIAO ESP32-S3 Plus.EE03 →
EE04Universal 24 pinos / 50 pinosLayout de pinos selecionável por jumpers; funciona com a maioria das telas ePaper pequenas disponíveis no mercado.EE04 →
EE05Universal 24 pinos (mais recente)Layout renovado da EE04; mesma base XIAO ESP32-S3, suporte de firmware mais recente.EE05 →

Placas controladoras nRF52840 (BLE / NFC, ultrabaixo consumo)​

PlacaTelas alvoDestaquesWiki
EN04Universal 24 pinos / 50 pinosBluetooth LE + NFC; XIAO nRF52840 Plus; ideal para ESLs e tags offline.EN04 →
EN05Universal 24 pinos (mais recente)Layout renovado da EN04; mesma base nRF52840 com suporte de firmware mais recente.EN05 →

Placas projetadas para módulos XIAO​

PlacaDescriçãoWiki
XIAO eInk Expansion Board v2Placa de expansão plug-and-play para qualquer módulo XIAO; suporta telas ePaper pequenas populares.v2 →
XIAO ePaper Breakout BoardA placa breakout original para XIAO + ePaper; bem documentada com suporte a OpenEpaperLink (OEPL).Breakout →
dica

Uma Visão geral consolidada das Placas Controladoras ePaper também está disponível, com listas de recursos de cada placa lado a lado.

Kits DIY e Painéis Avulsos​

Para makers que preferem montar tudo por conta própria, duas opções flexíveis:

ProdutoO que vem na caixa / o que éMelhor paraWiki
TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit
ePaper monocromático de 7,5" + placa controladora ESP32 + suporte de acrílico. Pré-ajustado para a plataforma em nuvem TRMNL; também roda ESPHome e Arduino.O caminho mais rápido para um painel no estilo TRMNL com o menor custo de BOM.TRMNL Kit →
XIAO 7.5" ePaper Panel
Painel ePaper de 7,5" sem moldura, com conector FPC que se conecta diretamente ao footprint de um módulo XIAO.Projetos compactos e de baixo custo em que você já tem um XIAO e quer adicionar uma tela.XIAO Panel →

Ecossistema de Software em Resumo​

Todo produto ePaper da Seeed converge para o mesmo ecossistema de software. Escolha o fluxo de trabalho que corresponde ao seu nível de habilidade — você pode combinar e misturar:

Ferramenta / PlataformaTipoO que fazCompatível com
SenseCraft SeeedashNo-code (nuvem)Gerador de IA, Galeria, Canvas, conteúdo RSS / Web, implantação OTA. O firmware padrão na reTerminal E Series.reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004 · EE02 · EE03 · EE04 · EE05
ESPHome / Home AssistantBaseado em YAMLIntegração nativa com Home Assistant; crie dashboards de forma declarativa em YAML.reTerminal E1001 / E1002 / E1004 · EE04 · TRMNL DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
TRMNLDashboard em nuvemDashboards baseados em plug-ins (calendário, notícias, clima, finanças, dados personalizados).reTerminal E1001 · E1002 (modo mono) · TRMNL 7.5" DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
Arduino / PlatformIO / ESP-IDFCódigo (C/C++)Controle totalmente programático: GPIO, sensores, rede, renderização personalizada.Todos os produtos ESP32-S3 (E1001–E1004, EE02–EE05, TRMNL Kit, XIAO Panel)
Zephyr RTOSRTOSFluxo de trabalho de placa Zephyr upstream com west, device tree, serviços de kernel, drivers, gravação e depuração.reTerminal E1001 / E1002 / E1003
SquareLine VisionDesign visual de UIUI LVGL de arrastar e soltar no navegador, depois exporte código pronto para compilação.reTerminal E1001 / E1002
EEZ StudioDesign visual de UIProjete telas HMI visualmente e faça a implantação pelo Arduino IDE.reTerminal E1001 / E1002 · EE04
LopakaDesign visual de UIFerramenta de desenho baseada na Web que exporta código para layouts ePaper monocromáticos e coloridos.reTerminal E1001 / E1002
OpenEPaperLink / OpenDisplayFirmware open-source (BLE)Firmware ePaper open-source acionado por BLE. OpenDisplay tem como alvo o EN04 pronto para uso; OEPL Config Builder tem como alvo o caminho DIY Breakout Board + XIAO nRF52840.EN04 · XIAO ePaper Breakout Board

Índice de Tutoriais de Aplicação​

Cada tutorial abaixo percorre uma plataforma de ponta a ponta:

Frameworks de casa inteligente e dashboards​

Ferramentas no-code / de design visual de UI​

Desenvolvimento baseado em código​

ESL / OEPL open-source​

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...