Primeiros passos com o SenseCAP Vision AI V2

Introdução
Modelos TinyML de IA localmente, transmitindo apenas os resultados das inferências via LoRaWAN® (863-928MHz) para maior privacidade e eficiência energética. Operando em resolução de 480×480 com 10 FPS, vem com três modelos pré-implantados para detecção de pessoas, contagem de pessoas e leitura de medidores, além de oferecer acesso sem código a mais de 300 modelos pré-treinados ou treinamento de modelos personalizados por meio da plataforma SenseCraft AI. Também oferece suporte à implantação de modelos a partir dos frameworks TensorFlow Lite e PyTorch. Os usuários podem configurar o dispositivo e as faixas de frequência por meio do SenseCraft App e implantar o sensor com classificação IP66 em ambientes internos ou externos severos. Com uma bateria integrada, é ideal para várias aplicações de IA que exigem comunicação de longa distância.
Recursos
-
Câmera avançada de IA de borda: Equipada com um poderoso processador de câmera de visão baseado em MCU que executa inferência local em resolução de 480×480 a 10 FPS. Ao transmitir apenas os resultados das inferências, garante a privacidade dos dados e minimiza o uso de largura de banda da rede.
-
Implantação e treinamento de modelos de IA sem código: Pré-carregada com três modelos de IA no dispositivo (detecção de pessoas, contagem de pessoas e leitura de medidores) para aplicações de visão prontas para uso. Integra-se nativamente com o SenseCraft AI, uma plataforma baseada na web que oferece mais de 300 modelos pré-treinados para implantação instantânea e um fluxo de trabalho simples em 3 etapas para treinamento de modelos de classificação e detecção. Isso possibilita treinamento e implantação rápidos de modelos sem necessidade de conhecimento em programação. Além disso, os dispositivos também suportam modelos de IA personalizados convertidos a partir dos frameworks TensorFlow e PyTorch para implantação na borda.
-
Conectividade LoRaWAN®: Suporta faixas de frequência globais (863-928 MHz) com alcance de transmissão de até 10 km em condições ideais, permitindo comunicação confiável a longas distâncias.
-
2 opções de alimentação e vida útil da bateria: Equipado com uma bateria SOCl2 tamanho D de 19Ah e também compatível com fonte de alimentação DC externa por meio de uma caixa de derivação opcional.
-
Durabilidade ambiental com classificação IP66: Possui proteção IP66 contra entrada de poeira e jatos fortes de água. Opera de forma confiável em temperaturas de 0°C a 70°C, adequado para diversas implantações internas e externas.
-
Integração com SenseCraft Cloud: Inclui o aplicativo móvel SenseCraft Mate e o portal web para fácil configuração do dispositivo, gerenciamento de dispositivos e visualização rápida de dados. Conta com suporte a API aberta e acesso GRATUITO de teste por 3 meses, sendo compatível com plataformas de IoT de terceiros.
Especificação
| Modelo do Produto | SenseCAP A1102 |
|---|---|
| Microcontrolador | Vision AI:Himax-6538 |
| Câmera | Módulo:OV5647 |
| Execução e inferência de modelo | 480 * 480 >10 fps |
| Transmissão LoRaWAN® | Protocolo: LoRaWAN v1.0.3 Classe A |
| Fonte de alimentação | Bateria interna ou DC 12V/1A (com fiação por caixa de derivação externa) |
| Consumo de energia | 102mA |
| Bateria | Capacidade: 19Ah (não recarregável) |
| Memória de armazenamento local | Cartão MicroSD de 8GB (Classe 10) para armazenar até 20.000 imagens com carimbo de data e hora e suporta exportação |
| Grau de proteção IP | IP66 |
| Temperatura de operação | 0-70 °C |
| Umidade de operação | 0-100% RH (sem condensação) |
| Comprimento do cabo | 2 metros |
| Peso do dispositivo | 719g |
| Dimensões do dispositivo | Câmera:180mm75mm70mm |
Opções de fonte de alimentação
-
Opção 1: O SenseCAP A1102 opera em modo cíclico usando uma bateria interna Li-SOCl2 tipo D de 19Ah. A bateria está comercialmente disponível para fácil substituição e permite implantação autônoma ao ar livre sem necessidade de alimentação externa.
-
Opção 2: O SenseCAP A1102 suporta operação constante por meio de conexão a uma fonte de alimentação DC de 12V. É necessária uma caixa de derivação adicional correspondente para instalação e montagem simplificadas.

Visão geral de hardware
- Foto da placa

Conectar ao LoraWAN®
LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) é um protocolo de comunicação sem fio projetado para comunicações de baixo consumo de energia e longo alcance entre dispositivos IoT (Internet das Coisas) e gateways. Ele usa espectro de rádio não licenciado na faixa Industrial, Científica e Médica (ISM), tipicamente em 868 MHz na Europa e 915 MHz nos Estados Unidos. O LoRaWAN® fornece uma solução de baixo custo e eficiência energética para conectar dispositivos IoT a longas distâncias. A tecnologia permite comunicação bidirecional entre dispositivos e gateways e oferece suporte a uma variedade de taxas de dados para acomodar diferentes tipos de aplicações.
Como selecionar gateway e LoraWAN®
A cobertura da rede LoRaWAN® é necessária ao usar sensores; existem duas opções.

Como usar o sensor
Além de conectar diretamente a um computador para visualizar dados de detecção em tempo real, você também pode transmitir esses dados por meio do LoraWAN® e, por fim, carregá-los na plataforma em nuvem SenseCAP ou em uma plataforma em nuvem de terceiros. Na plataforma em nuvem SenseCAP, você pode visualizar os dados em ciclo e exibi-los graficamente por meio do seu celular ou computador. A plataforma em nuvem SenseCAP e o aplicativo SenseCAP Mate usam o mesmo sistema de contas.
Como nosso foco aqui é descrever o processo de treinamento de modelos, não entraremos em detalhes sobre a exibição de dados na plataforma em nuvem. Mas, se você estiver interessado, sempre pode visitar a plataforma em nuvem SenseCAP para tentar adicionar dispositivos e visualizar dados. É uma ótima maneira de obter uma compreensão melhor dos recursos da plataforma!

Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são as configurações ideais da câmera para captura de imagens?
- Para uma câmera de 5 megapixels, recomenda-se capturar imagens dentro de uma faixa de 1 m a 5 m para obter qualidade de imagem ideal. Durante a captura de imagens, certifique-se de que a câmera esteja diretamente voltada para o objeto, com iluminação suficiente (sem reflexos ou superexposição) e evite movimentos ou vibrações significativos.
A que distância a câmera SenseCAP Vision AI pode detectar objetos e obter bons resultados?
- Com base em nossos testes com um modelo de detecção de pessoas, a câmera pode atingir um nível de confiança de 70% para resultados dentro de uma faixa de 1 m a 5 m.
É possível substituir a câmera ou ter uma versão personalizada do sensor SenseCAP Vision AI?
- Sim, se você tiver uma demanda de grande volume, entre em contato conosco em [email protected].
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.