Introdução ao Sensor SenseCAP Combo 5-em-1 com 4G
Visão geral

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G é um dispositivo de baixo consumo, estável e fácil de usar, projetado para monitoramento ambiental multiparâmetro. Ele mede temperatura do ar, umidade, pressão atmosférica, intensidade de luz e CO₂.
Além disso, ele pode conectar até 10 sensores externos Modbus-RTU RS485 com um Splitter, oferecendo alta compatibilidade com a maioria dos sensores do mercado.
Para transmissão de dados, o dispositivo usa conectividade 4G Cat.1 e o protocolo MQTT para enviar dados ao servidor do usuário. Ele é equipado com um painel solar e uma bateria recarregável de íon de lítio de 5200mAh, garantindo mais de 2 semanas de operação contínua durante quedas de energia ou tempo chuvoso. Também suporta alimentação direta por DC.
Para evitar perda de dados, o dispositivo pode armazenar em cache até 500.000 registros de dados localmente quando o sinal estiver fraco ou interrompido. Assim que a comunicação é restabelecida, os dados são carregados automaticamente. Os usuários também podem exportar dados históricos diretamente por meio de uma conexão local.
Projetado para implantação plug-and-play, o dispositivo suporta instalação suspensa e em poste, tornando a implantação simples mesmo para iniciantes. Construído com materiais à prova d'água e resistentes a UV, atende a rigorosos padrões de durabilidade e é ideal para ambientes severos como estufas.
Recursos

-
Sensores múltiplos integrados: O dispositivo inclui sensores integrados para temperatura do ar, umidade, pressão atmosférica, intensidade de luz e CO₂, etc. (as opções disponíveis variam conforme a personalização).
-
Alta escalabilidade: Ele fornece uma interface RS485 que pode conectar até 10 sensores externos via Splitter. E suporta sensores padrão Modbus-RTU RS485 e fornece saídas de alimentação de 5V e 12V para alimentar dispositivos externos.
-
Cache de dados confiável: Quando os sinais 4G estão fracos ou indisponíveis, o registrador pode armazenar até 500.000 registros de dados localmente. Os dados são enviados automaticamente assim que a conectividade é restabelecida, e arquivos históricos podem ser exportados para Excel.
-
Opções flexíveis de alimentação: O dispositivo é alimentado principalmente por um painel solar integrado e bateria interna, mas também suporta uma fonte de alimentação DC externa.
-
Baixo consumo de energia: Com uma bateria interna de 5200mAh, o dispositivo pode operar por mais de duas semanas sem carregamento solar ou durante quedas de energia.
-
Manutenção fácil: Ele suporta atualizações remotas de firmware OTA (Over-the-Air), reduzindo a necessidade de manutenção em campo.
-
Operação em estufas: Projetado para ambientes de estufas e agricultura indoor, opera de forma confiável de 0°C a 40°C.
-
Design à prova de intempéries: Com classificação IPX5 e materiais resistentes a UV, o dispositivo é protegido contra chuva e envelhecimento, tornando-o adequado para diversos ambientes.

Arquitetura do sistema

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G envia dados para a SenseCAP Cloud Platform via rede 4G Cat.1. Os usuários podem visualizar dados em tempo real, gerenciar dispositivos e recuperar dados históricos por meio do SenseCAP Portal ou do aplicativo SenseCraft. A plataforma também fornece HTTP API, MQTT API e WebSocket API para desenvolvimento e integração adicionais.
Plataforma de software tudo-em-um para gerenciamento
Totalmente integrado com a SenseCAP Cloud Platform e o aplicativo SenseCraft, fornecendo uma solução ponta a ponta desde a vinculação do dispositivo via código QR e monitoramento de dados em tempo real até configuração remota de parâmetros, cache de dados e acesso à API para integração com terceiros.

Métodos de instalação

SenseCAP Combo suporta dois métodos de instalação para atender a diferentes cenários de implantação.
Instalação suspensa
O dispositivo pode ser pendurado usando um fio através do orifício de montagem na parte superior. Este método é adequado para ambientes internos, como estufas, onde há estruturas suspensas disponíveis.
Instalação em poste
O dispositivo pode ser montado em um poste usando suportes (não incluídos no pacote). Este método é ideal para implantações externas em campo aberto.
Aplicações
SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G é a solução ideal para monitoramento ambiental multiparâmetro em vários cenários. Ele é amplamente utilizado em:

- Estufa inteligente: Monitoramento em tempo real de temperatura, umidade, CO₂, intensidade de luz e pressão atmosférica para otimizar as condições de crescimento das culturas; conexão de sensores externos de solo via RS485 para coleta abrangente de dados ambientais.
- Agricultura inteligente: Monitoramento ambiental externo para agricultura em campo aberto, pomares e vinhedos; acompanhamento de mudanças microclimáticas para apoiar decisões de agricultura de precisão.
- Monitoramento ambiental: Monitoramento de qualidade do ar e parâmetros meteorológicos para estações de pesquisa, locais industriais e ambientes urbanos; registro de dados de longo prazo com cache de dados confiável para áreas com cobertura celular fraca.
Especificações
Parâmetros gerais
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de fonte de alimentação | Interface Type-C, entrada 5V / 2A |
| Interface de expansão | 1x RS485 (Modbus-RTU) |
| Número de sensores conectáveis | Suporta até 10 sensores externos usando um Splitter |
| Saída de alimentação para sensor externo | 12V / 0,35A, 5V / 0,35A |
| Protocolo | Protocolo MQTT; suporta servidores configurados pelo usuário via Sensor Hub Configuration Tool NG |
| 4G Cat.1 | Bandas de frequência globais / APN configurável; cartão Micro SIM / 3FF LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B66/B71 |
| Cache de dados | Armazenamento local para até 500.000 registros em cache / Suporta exportação local |
| Antena | Antena integrada |
| Interruptor / indicadores LED | 1x interruptor de energia, 2x indicadores LED |
| Grau de proteção IP | IPX5, tratamento de impermeabilização da PCBA |
| Classificação de resistência a UV | F1 |
| Material do invólucro | PC/ASA |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C Nota: A temperatura de operação do dispositivo é limitada pelo adaptador de energia incluído, que suporta uma faixa de temperatura de operação de 0°C a 40°C. O adaptador de energia foi projetado apenas para uso interno. Não exponha o adaptador de energia diretamente a ambientes externos. O adaptador de energia deve ser instalado dentro de um invólucro à prova d'água ou quadro elétrico para garantir proteção adequada. |
| Temperatura de carregamento | 0°C ~ 40°C |
| Umidade de operação | 0 ~ 100 % RH (sem condensação) |
| Bateria | Bateria recarregável de íon de lítio de 5200mAh, 3,7V |
| Painel solar | Potência máxima 1W |
| Instalação | Suspensa ou em poste (Requer fio para suspensão; suportes para montagem em poste. Não incluídos no pacote) |
| Dimensões | 202 * 202 * 175 mm |
| Peso líquido | 0,8 kg |
Especificações dos sensores
| Parâmetro | Faixa | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| Temperatura do ar | -40°C ~ +85°C | ±0,2°C | 0,01°C |
| Umidade do ar | 0 ~ 100% RH (sem condensação) | ±2% RH | 0,01% RH |
| Ponto de orvalho (calculado pelo algoritmo T/H) | -100°C ~ 80°C | ±2°C | 0,01°C |
| Pressão barométrica | 300 ~ 1200 hPa | 1 hPa | 10 Pa |
| Intensidade de luz | 0 ~ 200.000 Lux | ±5% | 5 Lux |
| CO₂ | 0 - 10.000 ppm | ±50 ppm ±3% * leitura (0 - 5.000 ppm); ±5% (5.000 - 10.000 ppm) | 1 ppm |
Para projetos que exigem parâmetros ambientais adicionais, também estão disponíveis configurações personalizadas com opções de sensores estendidos. Para consultas sobre personalização, entre em contato com techsupport@seeed.io.
Visão geral do hardware


Lista de partes
| Nome | Quantidade |
|---|---|
| SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G | 1 |
| Cabo USB Type-C | 1 |
| Adaptador de energia | 1 |
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.