Introdução ao Indicator para Meshtastic
SenseCAP Indicator é um dispositivo com tela sensível ao toque de 4 polegadas projetado para o Meshtastic®, alimentado por dois MCUs, o ESP32 e o RP2040, e que oferece suporte a Wi‑Fi, BLE e LoRa®. É uma poderosa plataforma de desenvolvimento de IoT de código aberto.
Introdução
Recursos
- Compatível com Meshtastic: Pré-gravado com o firmware Meshtastic, ele está pronto para funcionar assim que for ligado. Você também pode atualizar o firmware usando o Meshtastic Flasher.
- MCUs duplos e GPIOs abundantes: Equipado com poderosos MCUs duplos ESP32S3 e RP2040 e mais de 400 GPIOs compatíveis com Grove para opções flexíveis de expansão.
- Hub LoRa® local para conectividade IoT: Integrado com o chip LoRa® Semtech SX1262, o dispositivo pode ser convertido em um gateway LoRaWAN® de canal único por meio de um tutorial. Alternativamente, conecte dispositivos LoRa® a plataformas IoT populares como Matter via Wi‑Fi.
- Plataforma totalmente open source: Aproveite o amplo ecossistema open source de ESP32 e Raspberry Pi para infinitas possibilidades de aplicação.
- Adequado para múltiplos cenários de aplicação: Pode ser usado como um nó de mesa Meshtastic ou um nó veicular, bem como um gateway LoRaWAN® de canal único.
Especificações
| Screen | Tela sensível ao toque RGB capacitiva de 3,95 polegadas |
|---|---|
| Screen Resolution | 480 x 480 pixels |
| Power Supply | 5V-DC, 1A |
| Battery | N/A |
| Processor | ESP32-S3: Xtensa® dual-core 32-bit até 240 MHz RP2040: Dual ARM Cortex-M0+ até 133MHz |
| Flash | ESP32-S3: 8MB RP2040: 2MB |
| External Storage | Suporta cartão Micro SD de até 32GB (não incluído) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2,4GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
| LoRa(SX1262) | Suporta 862-930MHz |
| Buzzer(Not developed yet) | MLT-8530, frequência de ressonância: 2700Hz |
| Certification | CE/FCC |
Visão geral do hardware

Introdução
Quando o dispositivo estiver em um dos estados abaixo, não reinicie nem desligue manualmente. Caso contrário, o dispositivo pode ficar inutilizável.
- Não tiver concluído o processo de transmissão de mensagem
- Estiver sendo configurado
Gravar o firmware do aplicativo
Antes de gravar o firmware, certifique-se de que o Indicator que você comprou é a versão para Meshtastic. Não grave o firmware Meshtastic em um Indicator que não seja compatível com Meshtastic. Isso pode causar danos ao hardware. Por favor, don't use NRF-OTA para atualizar o firmware, pois isso pode fazer com que o dispositivo fique completamente inutilizável.
Instruções em vídeo
Acesse o Meshtastic Web Flasher.
Selecione o dispositivo de destino como Seeed SenseCAP Indicator e escolha o firmware mais recente, depois clique em Flash.

Pressione e segure o botão enquanto conecta o cabo USB.

Ative a opção Full Erase and Install e clique em Erase Flash and Install.
Serão exibidas 2 portas, selecione a USB serial port e clique em Connect.
Selecione a opção USB Serial, não a INDICATOR RP2040.

Gravar o firmware do GPS (opcional)
O SenseCAP Indicator não possui GPS integrado; para obter a localização por GPS, é necessário um Grove GPS Module.
Conecte o módulo GPS à porta Grove e, em seguida, grave o firmware do GPS.

Pressione e segure este botão interno usando uma agulha, depois conecte o dispositivo ao seu PC com o cabo USB tipo‑C fornecido e solte o botão assim que estiver conectado.

Baixe o arquivo UF2 e copie-o para a unidade RPI-RP2. O firmware deverá ser gravado após o download do arquivo e a reinicialização do dispositivo.

Baixe o App Meshtastic:
Conectar via App
- Ligue o dispositivo; a página do dispositivo exibirá o endereço MAC do dispositivo atual.

- App IOS
- App Android
- Selecione o dispositivo de destino no painel de Bluetooth.

- Digite o código e clique em
Pairpara conectar o dispositivo.

- Clique em
+e escolha o dispositivo de destino.

- Digite o código (o código padrão é
123456) e clique emOKpara conectar o dispositivo.

Configurar os parâmetros
Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Essa configuração controla qual faixa de frequência seu dispositivo usa e deve ser ajustada de acordo com sua localização regional.
- App IOS
- App Android


Lista de regiões
| Region Code | Description | Frequency Range (MHz) | Duty Cycle (%) | Power Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | Não definido | N/A | N/A | N/A |
| US | Estados Unidos | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | União Europeia 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
Consulte LoRa Region by Country para uma lista mais abrangente.
EU_868 deve obedecer a uma limitação de duty cycle horário de 10%, calculada a cada minuto em uma janela contínua de 1 hora. Seu dispositivo deixará de transmitir se você atingir esse limite, até que seja permitido novamente.
Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, pode continuar configurando quaisquer LoRa Configs para atender às suas necessidades.
Teclado
O uso do teclado na versão 2.5.xx (o firmware de fábrica é v2.5.11) e nas versões posteriores à 2.6.xx é diferente. Verifique o seguinte de acordo com a versão atual do seu firmware.

Para a versão 2.5.xx
Para a versão 2.6 +
FAQ
Parte RP2040
O RP2040 ainda não foi desenvolvido, portanto as funções de buzzer/SD card/map ainda não estão disponíveis. Estamos trabalhando com o Meshtastic para otimizá-lo.
Seleção de função (Role)
NÃO selecione a função Repeater, pois isso fará com que o dispositivo reinicie repetidamente.
Módulo GPS
Se você não conectou o módulo GPS, desative a função de GPS no App Meshtastic; caso contrário, o dispositivo continuará tentando encontrar o módulo GPS, o que fará com que ele demore muito para inicializar a tela.