ID de MediçãoNome da MediçãoFaixa de ValorUnidadeObservação
4097Temperatura do Ar-40~90
4098Umidade do Ar0~100% RH
4099Intensidade de Luz0~188000Lux
4100CO20~10000ppm
4101Pressão Barométrica300~1100000Pa
4102Temperatura do Solo-30~70
4103Umidade do Solo0~100%
4104Direção do Vento0~360°
4105Velocidade do Vento0~60m/s
4106pH0~14PH
4107Fluxo Quântico de Luz0~5000umol/㎡s
4108Condutividade Elétrica0~23dS/m
4109Oxigênio Dissolvido0~20mg/L
4110Conteúdo Volumétrico de Água do Solo0~100%
4111Condutividade Elétrica do Solo0~23dS/mObsoleto, por favor use 4108 em seu lugar
4112Temperatura do Solo (Sensor de Temperatura, VWC e CE do Solo)-40~60Obsoleto, por favor use 4102 em seu lugar
4113Precipitação Horária0~240mm/hora
4115Distância28~250cm
4116Vazamento de Águatrue / false
4117Nível de Líquido0~500cm
4118NH30~100ppm
4119H2S0~100ppm
4120Taxa de Fluxo0~65535m3/h
4121Fluxo Total0~6553599m3
4122Concentração de Oxigênio0~25%vol
4123Condutividade Elétrica da Água0~20000us/cm
4124Temperatura da Água-40~80
4125Fluxo de Calor do Solo-500~500W/㎡
4126Duração do Brilho Solar0~24h
4127Radiação Solar Total0~5000W/㎡
4128Evaporação da Superfície da Água0~10000mm
4129Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR)0~5000umol/㎡s
4130Acelerômetro0,0,0~x.xx,y.yy,z.zzm/s
4131Intensidade Sonora0~100
4133Tensão do Solo-100~0KPA
4134Salinidade0~20000mg/L
4135TDS0~20000mg/L
4136Temperatura da Folha0~100
4137Umidade da Folha-40~85%
4138Umidade do Solo - 10cm0~100%
4139Umidade do Solo - 20cm0~100%
4140Umidade do Solo - 30cm0~100%
4141Umidade do Solo - 40cm0~100%
4142Temperatura do Solo - 10cm-30~70
4143Temperatura do Solo - 20cm-30~70
4144Temperatura do Solo - 30cm-30~70
4145Temperatura do Solo - 40cm-30~70
4146PM2,50~1000μg/m3
4147PM100~2000μg/m3
4148Ruído30~130dB
4150AcelerômetroX-49.99~49.99m/s²
4151AcelerômetroY-49.99~49.99m/s²
4152AcelerômetroZ-49.99~49.99m/s²
4157Íon Amônia0~100mg/L
4165Medição1~
4166Medição2~
4167Medição3~
4168Medição4~
4169Medição5~
4170Medição6~
4171Medição7~
4172Medição8~
4173Medição9~
4174Medição10~
4175Detecção de IA Nº 011.00~39.99
4176Detecção de IA Nº 021.00~39.99
4177Detecção de IA Nº 031.00~39.99
4178Detecção de IA Nº 041.00~39.99
4179Detecção de IA Nº 051.00~39.99
4180Detecção de IA Nº 061.00~39.99
4181Detecção de IA Nº 071.00~39.99
4182Detecção de IA Nº 081.00~39.99
4183Detecção de IA Nº 091.00~39.99
4184Detecção de IA Nº 101.00~39.99
4190Índice UV0~16.0
4191Rajada Máxima de Vento0~100m/s
4192Intensidade Sonora0~1023dB
4193Intensidade de Luz0~1023
4195TVOC0~60000ppb
4196Intensidade de Umidade do Solo0~1023
5100Interruptor100~200