Painel
O painel permite monitorar o status dos dispositivos e os dados dos sensores em tempo real.
Visão geral

① Adicionar “Cena” ou “Gráfico”. ② Visão geral dos dispositivos: exibe o número total de dispositivos. ③ Monitoramento: conta todos os dispositivos offline e com bateria fraca. ④ Intervalo de atualização de dados: define como e em que momento a página (página web) é atualizada. ⑤ Avisos: aviso de atualização da versão do portal e outras informações. ⑥ Cena: o módulo de exibição visual correspondente é configurado de acordo com a área do sensor. ⑦ Gráfico: um ou mais sensores do mesmo tipo podem ser selecionados para exibir dados históricos durante um período de tempo.
Configurar cena
De acordo com o local de instalação ou cenário de aplicação, você pode optar por criar dados de cena, agrupando diferentes dados e mostrando os dados mais recentes na forma de ícones. Exemplo: Há vários grupos na conta: station-1, station-2, station-3… Crie uma cena para station-1. ① Personalize o nome, crie a exibição da cena de “station-1” e selecione “Adicionar tipo de medição”.

② Selecione os dados de medição a serem exibidos no grupo “station-1” e confirme.

Configurar gráficos
Você pode criar gráficos para mostrar informações como tipo de medição, EUI do dispositivo, intervalo de tempo, etc.
① Selecione “Adicionar” - “Gráfico”.
② Personalize o nome e selecione “adicionar tipo de medição”.
③ Selecione o tipo de dado e o tempo a serem exibidos.
④ Selecione um grupo.
⑤ Selecione o nó de sensor específico no grupo.
⑥ Selecione o tipo de medição.
⑦ Confirme.
Apenas um tipo de medição pode ser adicionado por gráfico. Adicione até 5 curvas por gráfico.