Preços de API para SenseCraft Data Platform
===============
Com o portal web do SenseCraft Data Platform, você paga apenas pelo que usar, sem taxas mínimas ou uso obrigatório de serviço.
- um (up-message): O número de mensagens carregadas pelo sensor.
- dm(download-message): O número de mensagens que obtêm dados históricos por meio da API.
Regras
- Adicione um dispositivo sensor a cada conta de usuário, e o sistema distribuirá uma certa quantidade de um e dm gratuitamente.
- Para cada dado carregado pelo sensor, 1 um é consumido.
- Obtenha um dado histórico por HTTP e consuma 1 dm.
- A assinatura de dados do sensor por meio de MQTT não consumirá dm.
- um /dm podem ser comprados com o código de recarga online e, em seguida, insira o código de recarga na conta para concluir a recarga.
- Quando um/dm for 0, o sistema enviará uma mensagem para lembrar o usuário da taxa vencida. Se o tempo for superior a 1 mês, a função da conta não poderá ser usada.
Camada Gratuita
| Tipo de Dispositivo (um dispositivo) | um (up-message) | dm (download-message) |
|---|---|---|
| Nó Sensor LoRaWAN | 100,000 | 1000,000 |
| SensorHub | 250,000 | 2,500,000 |
Taxas
| Preços | um (up-message) | dm (download-message) |
|---|---|---|
| $ 0.99 | 100,000 | 1,000,000 |
Pré-pago
Entre em contato com a equipe de vendas da SenseCAP para recarregar.
Dicas
- Recomenda-se assinar dados do sensor usando MQTT sem consumir o número de dm (download-message).
- O envio de dados do Sensor LoRaWAN é afetado pela Internet (o gateway se conecta ao Portal pela Internet). Quando o acesso à Internet é instável, o Nó Sensor reenviará os dados até três vezes para garantir que os dados possam ser transmitidos com sucesso para o SenseCAP Portal. A Camada Gratuita é baseada no pior cenário de rede, portanto, por quanto tempo você a utilizará depende da situação.
Exemplo
De acordo com o tipo de dispositivo e o intervalo de envio de dados, o tempo aproximado disponível é o seguinte:
| Tipo de Dispositivo (um dispositivo) | Intervalo de Dados | Tempo |
|---|---|---|
| Sensor de Temperatura e Umidade LoRaWAN | 1 hora | 2 ~ 5 anos |
| 30 minutos | 1 ~ 2.5 anos | |
| 5 minutos | 4 ~ 10 meses | |
| Sensor de Intensidade de Luz LoRaWAN | 1 hora | 4 ~ 10 anos |
| 30 minutos | 2 ~ 5 anos | |
| 5 minutos | 8 ~ 20 meses | |
| SensorHub (5 tipos de medições) | 1 hora | 5.6 anos |
| 30 minutos | 2.8 anos | |
| 5 minutos | 11 meses | |
| SensorHub (7 tipos de medições) | 1 hora | 4 anos |
| 30 minutos | 2 anos | |
| 5 minutos | 8 meses |