Pular para o conteúdo principal

Câmeras SENSING GMSL2

Preview

Fornecemos diferentes câmeras GMSL2 que cobrem várias resoluções, velocidades de transmissão, etc. Essas câmeras podem ser usadas em aplicações de muitos campos. Por exemplo:

  • Automotivo
  • ADAS + Fusão de Visualização
  • Imagem de Alto Alcance Dinâmico (HDR)
  • Direção Autônoma
  • Robótica

Verifique as especificações abaixo para mais detalhes.

Especificações​

A câmera é equipada com o sensor de imagem CMOS SONY ISX031 e o serializador GMSL2 MAX96717F da Maxim. Ela conta com um sensor de nível automotivo e um Processador de Sinal de Imagem (ISP) bem ajustado, que proporciona excelente qualidade de imagem. Vem com invólucro com classificação IP67 e é fornecida com uma lente AA focada e colada em nossa fábrica.

NomeParâmetro
SensorSONY 2.95MP ISX031 RGGB
Processador de sinal de imagem (ISP)Built-in
Tamanho da imagem1/2.42 inch CMOS
Pixels de saída1920 H * 1536 V
Tamanho do pixel3.0 um * 3.0 um
Taxa de quadros1920 * 1536 @ 30fps
Suporte a HDRYes
Mitigação de cintilação (LFM)Yes
Dados de saídaYUV422@8bit
SerializadorMAXIM MAX9295A
Interface da câmeraGMSL2
Alimentação9~16V POC
Corrente<200mA@12VDC
ConectorAmphenol Fakra (Z Code)
Faixa de temperatura de operação-40 ~ 85℃
DimensõesW:25mm, L:25mm, H:18.6mm
Peso<50g

Configurações de hardware

CategoriaEspecificaçãoParâmetro
SerializadorModeloMAX9295A
Endereço I2C0x80 (8 bit address)
TaxaGMSL2 (6G bps)
Processador de sinal de imagem (ISP)ModeloISX031
Endereço I2C0x34 (8 bit address)
Sincronização de quadrosControlled by MAX9295A MFP7
RedefiniçãoControlled by MAX9295A MFP0

Primeiros Passos​

Usaremos o reComputer Robotics J4012 para demonstração, o que você pode precisar:

Configurando o Dispositivo​

Conecte o cabo Mini Fakra à câmera, existem 4 canais no reComputer Robotics J30/J40, usamos a câmera SG3S-ISX031C-GMSL2-F e ela está conectada ao canal '1' (letra na serigrafia 'B').

Preview

Antes de começar, vamos nos familiarizar com os 4 canais, pois os utilizaremos durante as configurações mais adiante。

Preview

Esses 4 canais são rotulados como 'A', 'B', 'C' e 'D' no dispositivo, recomendamos aos nossos clientes conectar a câmera seguindo a ordem alfabética, nesse caso, seus dispositivos de vídeo serão mapeados como '/dev/video0', '/dev/video1', '/dev/video2', '/dev/video3' no seu Jetson Linux, respectivamente。

Mas se você tiver apenas uma câmera conectada, apenas 'video0' será exibido。

Em seguida, vamos configurar o overlay da árvore de dispositivos com o Jetson IO para habilitar nosso dispositivo (você não verá nós de vídeo na pasta '/dev' até configurá-lo e reiniciar)。

Configurar Jetson IO​

Inicie o JetsonIO com

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Siga as configurações abaixo passo a passo

1
Configurar o conector CSI de 24 pinos do Jetson
2
Configurar para hardware compatível
3
Selecionar o Overlay
4
Salvar alterações dos pinos
5
Salvar e reiniciar para reconfigurar os pinos
6
Pressione qualquer tecla para reiniciar
Preview
nota

Durante a etapa acima, se você estiver usando a câmera de 6Gbps, selecione o overlay 'Seeed GMSL 1X4 6G' na etapa 3. As câmeras de 6Gbps são:

  • SG3S-ISX031C-GMSL2-H
  • SG8S-AR0820C-5300-G2A-H
  • SG2-IMX390C-5200-G2A-H
  • SG2-AR0233C-5200-G2A-H

Configurar Informações de Vídeo​

Caso você ainda não tenha instalado o v4l-utils

sudo apt-get update 
sudo apt-get install v4l-utils -y
  • Sincronização de Quadros
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=trig_mode=1
nota

Você pode alternar 'trig_mode=0' para desativar a sincronização de quadros. Ou usar 'trig_mode=1' para ativar a sincronização de quadros quando tiver múltiplas câmeras conectadas。

  • Formato de Vídeo
v4l2-ctl -V --set-fmt-video=width=1920,height=1536 -c sensor_mode=0  -d /dev/video0
nota

Dependendo de qual câmera você está usando, pode haver diferentes 'sensor_mode' pré-definidos aqui, principalmente:

Sensor ModeFrame Type
0YUYV8_1X16/1920x1536
1YUYV8_1X16/1920x1080
2YUYV8_1X16/3840x2160
Preview

Gst Launch​

Inicie o visualizador com gst-launch-1.0

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! videoscale ! xvimagesink
Preview

Recursos Adicionais​

Ficha técnica

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Certifique-se de nos seguir nas plataformas abaixo para obter as últimas novidades e suporte。

Fórum da Seeed

Participe de discussões aprofundadas sobre produtos, compartilhe suas experiências e receba ajuda da comunidade e de especialistas técnicos.

E-mail

Obtenha assistência direta e profissional de nossos especialistas ou informações comerciais detalhadas entrando em contato por e-mail.

Discord

Converse em tempo real com a equipe da Seeed Studio e a comunidade, fique por dentro das últimas novidades e conecte-se instantaneamente.

Discussão no GitHub

Colabore com nossa equipe de documentação para sugerir melhorias, relatar problemas e compartilhar feedback para tornar nossa documentação ainda melhor.

Loading Comments...