Pular para o conteúdo principal

Guia de Soluções de Teste de PCBA Seeed Fusion

A Seeed Fusion fornece testes funcionais, de desempenho elétrico e de confiabilidade para PCBAs, juntamente com gravação de firmware e desenvolvimento de fixtures de teste personalizados. Os testes podem ser incluídos em um projeto de fabricação de PCBA ou solicitados separadamente para placas existentes.

Este guia abrange o escopo do serviço, opções de fixture, documentos do projeto e processo de solicitação.

Escopo do Serviço​

Os itens de teste são definidos de acordo com os requisitos funcionais, de desempenho elétrico e de confiabilidade do produto. A gravação de firmware e fixtures personalizados podem ser incorporados ao processo de teste quando necessário.

ServiçoO que abrange
Teste funcional (FCT)Verificar funções como fonte de alimentação, comunicação, interfaces, sensores e módulos em relação aos resultados esperados no plano de teste.
Teste de desempenho elétricoMedir e avaliar o desempenho elétrico em relação às especificações acordadas para o projeto.
Teste de confiabilidadeVerificar o desempenho do produto sob condições ambientais ou de estresse especificadas.
Gravação e configuração de firmwareGravar firmware, escrever identificadores ou dados do dispositivo e aplicar configurações iniciais de acordo com os requisitos do projeto.
Desenvolvimento de fixture de teste personalizado e procedimento de testeProjetar e construir fixtures com base na placa e nos requisitos de teste. Desenvolver e validar os procedimentos de teste associados.

A equipe de engenharia analisa o projeto da placa e os requisitos de teste para confirmar os itens e métodos de teste. Os serviços listados acima não estão todos incluídos por padrão em todos os pedidos.

Duas Formas de Solicitar Testes​

Escolha a opção apropriada com base em se a Fusion irá fabricar as placas ou não.

Tipo de solicitaçãoQuando usarOnde enviar
Produção de PCBA + TesteA Fusion fabrica e monta as placas e, em seguida, realiza os testes necessários antes da entrega.Envie os requisitos de fabricação e teste por meio da página de pedido de PCB/PCBA Fusion.
Somente TesteVocê já possui PCBAs ou placas de expansão XIAO e precisa de testes, com desenvolvimento de fixture se necessário.Selecione Somente Teste em Fusion Testing Solutions e envie os documentos necessários para análise de engenharia e cotação.

Para solicitações de Somente Teste, você pode selecionar testes funcionais, de desempenho elétrico e de confiabilidade, e então inserir a quantidade e os requisitos de teste. As opções de fixture são explicadas abaixo.

Escolhendo um Fixture de Teste​

Um fixture de teste mantém a placa no lugar e se conecta aos pontos de teste, interfaces ou contatos de programação necessários para testes repetidos. Testes funcionais também podem ser realizados conectando e operando a placa manualmente. A necessidade de um fixture depende da estrutura da placa, da complexidade do teste e da necessidade de testes repetidos.

OpçãoQuando se aplica
Nenhum Fixture de Teste NecessárioTestes simples podem ser concluídos usando conexões e equipamentos existentes, sem desenvolver um fixture dedicado.
Necessário um Novo Fixture de Teste PersonalizadoA Fusion avalia o projeto da placa e os requisitos de teste e desenvolve um fixture adequado.
Usar um Fixture de Teste ExistenteA Fusion desenvolveu anteriormente um fixture para o seu projeto. Forneça o número do pedido anterior ou o ID do fixture para que a equipe de engenharia possa verificar a compatibilidade com a placa atual e a configuração de teste.

Um fixture personalizado pode ser considerado para um projeto estável, funções complexas ou testes em lotes repetidos. Testes manuais podem ser adequados quando o projeto ainda está mudando, as quantidades são pequenas ou os testes são simples.

Documentos do Projeto e Envio​

Os documentos de projeto ajudam a equipe de engenharia a entender a estrutura da placa, interfaces e funções do circuito. Os requisitos de teste explicam o que precisa ser verificado e como os resultados devem ser avaliados.

DocumentoFinalidade principal
Arquivos GerberMostrar o layout da placa para ajudar a identificar os locais de pontos de teste e interfaces.
EsquemáticosMostrar conexões de circuito para ajudar a explicar as funções da placa e sinais de teste.
Documento de requisitos do produto (PRD)Descrever o propósito do produto, funções esperadas e requisitos relacionados.
Requisitos de testeEspecificar o que testar, as etapas ou pontos de teste, critérios de aprovação/reprovação e qualquer firmware ou condição especial de teste.
Fotos do produtoMostrar a placa física, locais de conectores e acesso para conexões de fixture.

O formulário de Somente Teste exige dois grupos de arquivos: arquivos Gerber e esquemáticos em um envio, e requisitos de teste em outro. Fotos do produto são atualmente opcionais no formulário. Um PRD pode fornecer contexto adicional do produto para a equipe de engenharia. Consulte Fusion Testing Solutions para os requisitos atuais de envio e formato de arquivo.

Para projetos que envolvem gravação de firmware ou teste funcional, os documentos relevantes também precisam especificar a versão do firmware, detalhes de conexão, etapas de operação e resultados esperados. Para mais detalhes, consulte o Guia Seeed Fusion para Preparar Requisitos de Teste Funcional de PCBA.

Solicitações de Produção de PCBA + Teste são enviadas por meio da página de pedido de PCB/PCBA Fusion. Os requisitos de arquivos de fabricação e montagem são abordados no Guia de Serviço de PCB & PCBA Seeed Fusion.

Desenvolvimento de Fixture de Teste Personalizado​

Projetos que exigem um novo fixture seguem o processo descrito na página oficial do serviço.

EtapaO que envolve
Envio de requisitosEnviar os arquivos de projeto da placa e os requisitos de teste.
Análise de engenhariaAnalisar os documentos e confirmar o escopo do teste.
Projeto do fixtureProjetar o fixture de teste e os procedimentos de teste associados.
Validação do protótipoConstruir um protótipo de fixture e validá-lo usando amostras do cliente.
Implantação na produçãoUsar o fixture validado e os procedimentos de teste para testes de produção.

Este processo se aplica ao desenvolvimento de novos fixtures. Para projetos sem um fixture dedicado, ou solicitações para reutilizar um fixture existente, a equipe de engenharia analisa os requisitos de teste relevantes.

Cotações e Recursos Relacionados​

Projetos de Somente Teste são cotados após a equipe de engenharia analisar os requisitos de teste. Fixtures personalizados são cotados separadamente. Para Produção de PCBA + Teste, o preço reflete tanto os requisitos de fabricação quanto de teste.

Para as políticas de preços atuais, arranjos de armazenamento de fixtures e condições de reutilização, consulte Fusion Testing Solutions. Entre em contato com fusion@seeed.io para discutir requisitos específicos de projeto.

Os seguintes recursos fornecem mais informações.

RecursoO que abrange
What Is a PCBA Test Fixture? How It Works and When You Need OneUsos de fixtures, aplicações adequadas e documentos para uma solicitação de fixture personalizado.
Open-Source Modular PCBA Testing: A Complete Guide from Hardware to Test WorkflowA Universal Test Box, placas adaptadoras de produto, software de teste e um exemplo de projeto.
Seeed Fusion PCB & PCBA Service GuideFabricação de PCB, fornecimento de componentes, montagem e requisitos de arquivos relacionados.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...