Pular para o conteúdo principal

Reconhecimento de Placas na Borda — Seleção, Implantação e Dados Medidos

Antes de usar

Suporta placas azuis de linha única da China continental (7 caracteres) e placas verdes de nova energia (8 caracteres); placas de duas linhas, de uso especial e estrangeiras não são suportadas. A licença dos pesos de detecção e reconhecimento ainda não está confirmada; confirme-a antes da distribuição comercial.

O que esta solução faz​

Mantenha as câmeras de rede já instaladas no portão e adicione um host de reconhecimento no local para ler as placas. Quando um veículo em lista branca chega, o controlador do portão envia à cancela um sinal de abertura; cada veículo deixa um registro com seu número de placa, confiança e uma captura de tela. Serve para portões de condomínios residenciais, campi e estacionamentos de funcionários, e também pode funcionar sem cancela como registro de entrada/saída.

  • Placas e vídeo permanecem no local

    O reconhecimento é executado no host no local. As capturas de tela permanecem lá por 7 dias por padrão e só saem quando buscadas por link.

  • 30 fps em 1080p

    reComputer J30 Series e RK3576 Series processam 1080p a 29–30 fps; veja "Performance e dados medidos".

  • Mantenha suas câmeras

    As câmeras de rede 1080p existentes conectam via RTSP; o host puxa o stream pela LAN.

  • Um registro por veículo

    Cada veículo é reportado uma vez com número da placa, tipo de placa, confiança e um link de captura de tela; um sistema de estacionamento assina um tópico MQTT.

Em um dispositivo real​

A própria página de pré-visualização no navegador do host de reconhecimento: a placa é demarcada por uma caixa e rotulada com seu número e confiança, e as últimas cinco leituras são listadas à direita.

Pré-visualização de placa em um reComputer J30 Series: placa azul 皖A62599 lida em 0,98, com as últimas cinco leituras à direita

Os frames de entrada são imagens estáticas do conjunto de teste público CCPD (licença MIT) em loop via RTSP, não imagens do local.

reComputer J30 Series lendo a placa verde de nova energia 皖AF10528 em 0,87

Hardware necessário​

Três elementos no local: a câmera do portão, um host de reconhecimento e, para abertura automática, um controlador de portão mais um relé intermediário.

① Câmera do portão: sua câmera de rede existente, 1080p ou melhor, com um stream RTSP.

② Host de reconhecimento: escolha um; um host por câmera de portão.

Host de reconhecimentoMedido (entrada 1080p)Escolha-o quando
reComputer Super J3011reComputer Super J3011
Jetson Orin Nano, JetPack 6.2
30 fpsEscolha padrão
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
Jetson Orin NX, JetPack 6.2
Mesmo pacote que o J30O host também executa outros modelos
reComputer RK3588reComputer RK3588 Series
NPU on-board
Implantação e saída medidasO local se padroniza em Rockchip
reComputer RK3576reComputer RK3576 Series
NPU on-board
29–30 fpsCusto vem em primeiro lugar

③ Controlador de portão (opcional): reComputer R1100 Series (R1124-10). Ele executa o broker MQTT, mantém a lista branca e aciona a cancela a partir de uma saída digital por meio de um relé intermediário em trilho DIN. O fechamento permanece com o próprio laço ou radar da cancela.

Câmera, host de reconhecimento e controlador de portão ficam na mesma LAN; conexões cabeadas são recomendadas.

Implantando no local​

1. Instale a câmera​

A placa deve ser legível na imagem

Instale a câmera a 3–8 m da faixa em uma posição fixa, apontada para onde as placas passam. O reconhecimento só é executado dentro de uma região configurada da imagem (a parte inferior central por padrão); verifique essa região novamente sempre que a câmera se mover.

2. Instale o software: três etapas​

As etapas por dispositivo estão na página de reference design; isto é o resumo.


  1. Controlador de portão (opcional): instale o broker MQTT e o serviço de portão no R1124-10, envie o CSV de lista branca e confirme que a cancela se move com o endpoint de teste de abertura.
  2. Host de reconhecimento: insira o endereço RTSP da câmera e o endereço do broker MQTT, depois faça a implantação. A primeira implantação baixa o runtime e os modelos; depois disso ele funciona offline.
  3. Verificação: abra a página de pré-visualização na porta 8080 do host; veículos que passam mostram a placa demarcada por uma caixa, e o tópico de placas carrega um registro por veículo.

Antes de entrar em operação, confira as leituras em relação às placas reais usando imagens diurnas e noturnas do seu próprio portão.

Interfaces​

Os resultados vão via MQTT para o broker que você informou na implantação (normalmente o R1124-10); capturas de tela e status usam HTTP.

  • Sistema de estacionamento ou cobrança: assine o tópico de placas, um registro por veículo; reconcilie em plate_normalized.
  • Cancela: o R1124-10 verifica cada registro de placa em relação à lista branca e publica o resultado no tópico do portão. A mesma placa chegando novamente dentro do tempo de espera é registrada como suppressed e não reabre.
  • Seu próprio sistema: busque a captura de tela pelo link no registro ou monitore o serviço pelo endpoint de health.
Tópico / portaConteúdo
MQTT <site>/parking/<camera>/plateNúmero da placa, tipo de placa (cn_blue / cn_green), confiança, frames de votação, posição na imagem, link da captura de tela
MQTT <site>/parking/<camera>/gateRegistro de portão: open_pulse (aberto) ou suppressed, com o registro de placa correspondente e rótulo da lista branca
MQTT <root>/statusStatus do serviço, publicado periodicamente; o último permanece no broker se o host ficar offline
HTTP 8080 /snapshots/{seq}.jpgCaptura de tela vinculada a partir do registro de placa, mantida por 7 dias por padrão
HTTP 8081 /whitelist (R1124-10)GET retorna o CSV de lista branca, PUT o substitui (um 400 informa a linha com falha); POST /gate/test dispara uma abertura de teste
HTTP 8099 /healthzStatus do serviço incluindo velocidade de processamento

As capturas de tela não são incorporadas nos registros; um registro carrega apenas o link e o sha256 da captura.

Performance e dados medidos​

Velocidade de processamento​

DispositivoVelocidade de processamentoDetecção de placa por frameCondições
reComputer J30 Series (Orin Nano)29,9 fps (medido)p50 5,6 ms (medido)RTSP 1080p a 30 fps
reComputer RK3576 Series29–30 fps (medido)p50 23,1 ms, reconhecimento 1,8 ms (medido)Mesmo

Reproduzir: sensecraft-solutions/solutions/edge_plate_recognition (pacote de implantação) com o clipe de entrada plate-labeled40-1080p-120s.mp4

Leituras de placas​

A entrada são imagens estáticas de placas do conjunto de teste CCPD, cada uma exibida por vários segundos, transmitidas em 1080p via RTSP. A verdade de base vem dos nomes de arquivo do CCPD.

DispositivoEntradaResultado
reComputer J30 Series40 imagens estáticas56 registros de placas publicados, 50 correspondem à verdade de base (medido)
reComputer RK3576 Series40 imagens estáticas57 registros de placas publicados, 51 correspondem à verdade de base (medido)
reComputer J30 Series8 imagens estáticas5 lidas corretamente, 3 não produziram registro, 0 placas incorretas (medido)
reComputer RK3588 Series8 imagens estáticas5 lidas corretamente, 3 não produziram registro, 0 placas incorretas (medido)

Uma imagem estática pode produzir mais de um registro enquanto permanece na tela, portanto as contagens de registros excedem as contagens de imagens. Quando uma placa não pode ser lida, o host não publica nada: nenhum dos dispositivos publicou uma placa incorreta nas 8 imagens estáticas.

Reproduzir: sensecraft-solutions/solutions/edge_plate_recognition/gallery/ATTRIBUTION.md (nomes de arquivo e verdade de base das 8 imagens estáticas)

Modelos e runtimes​

DispositivoDetecçãoReconhecimentoRuntime
reComputer J30 / J40 SeriesYOLOX-Tiny, 640×640, FP16PlateRecNet (interno), 96×32, FP16TensorRT, decodificação por hardware
reComputer RK3588 / RK3576 SeriesYOLOX-Tiny, 640×640, INT8PlateRecNet, 96×32, INT8 (camada de saída FP16)RKNN runtime 2.3.2, decodificação por hardware MPP

Parâmetros que afetam os resultados (pacote de implantação config/plate.json):

  • plate.roi: região de reconhecimento, parte inferior central da imagem por padrão. Redesenhe-a depois que a câmera se mover.
  • plate.vote: até 7 quadros votam por veículo; um registro é publicado quando pelo menos 3 concordam com confiança de 0,6 ou superior.
  • plate.dedup_s: a mesma placa é publicada no máximo uma vez a cada 30 s.

Degradações conhecidas​

  • Tipos de placa não suportados: Suporta apenas placas azuis de uma linha (7 caracteres) e verdes de nova energia (8 caracteres). Placas amarelas de duas linhas, reboques, polícia e placas estrangeiras não são suportadas.
  • Ângulo e velocidade da câmera: Os veículos devem entrar em um ângulo ≤ 30° com largura da placa > 96 pixels no quadro. Ângulos de entrada agudos (> 45°) ou velocidades acima de 30 km/h degradam a detecção.
  • Ofuscamento e superexposição dos faróis: Ofuscamento direto ou faróis altos à noite podem apagar os caracteres. Mesmo em portões sem iluminação, recomenda-se iluminação suplementar (~5000K).

Fontes de dados e recursos​

  • CCPD (Xu, Z. et al., ECCV 2018): github.com/detectRecog/CCPD, licença MIT, Copyright (c) 2017 CCPD. As capturas de tela nesta página usam suas imagens do conjunto de teste; as placas são placas reais do conjunto de dados público.
  • Código do modelo de detecção YOLOX: Apache-2.0. A estrutura do modelo de reconhecimento é código interno. A licença de ambos os conjuntos de pesos treinados ainda não foi confirmada; confirme-a antes da distribuição comercial.
Loading Comments...