Pular para o conteúdo principal

Contagem de Veículos em Entradas/Saídas de Estacionamento — Seleção, Implantação e Dados Medidos

Antes de usar

Um conjunto usa uma câmera, cobrindo uma entrada. A contagem depende de os veículos cruzarem uma linha desenhada na imagem; veículos que ficam ocultos ou não cruzam a linha não são contados.

O que esta solução faz​

Saiba quantas vagas restam sem enterrar laços em cada faixa ou instalar contadores na cancela. Após a implantação, você arrasta uma linha de contagem sobre a imagem em um navegador; cada veículo que a cruza conta como entrada ou saída, e os veículos dentro e as vagas livres são enviados em tempo real para o seu broker MQTT, prontos para acionar um painel de vagas livres ou um sistema de estacionamento. Serve para estacionamentos de shoppings e escritórios, bem como portões de campus e fábricas.

  • O vídeo permanece no local

    A imagem é analisada no host ao lado do portão; apenas as contagens saem dele.

  • Conta no cruzamento

    Em um reComputer J30 Series, todas as 41 passagens foram contadas na direção correta; veja "Performance and measured data".

  • Use as câmeras que você já tem

    Câmeras de rede RTSP existentes no portão se conectam diretamente; sem laços, sem mudanças na cancela.

  • Entrada e saída, por tipo de veículo

    Cada registro de cruzamento traz a direção e o tipo de veículo (carro, motocicleta, ônibus, caminhão).

Em um dispositivo real​

A própria página de pré-visualização no navegador do host de contagem: a linha vertical amarela é a linha de contagem, cada veículo carrega um ID de trilha e confiança, e o painel à direita mostra veículos dentro, vagas livres e os totais de hoje.

Contagem de entrada/saída em um reComputer J30 Series: veículo #48 antes da linha, 1/120 dentro, 24 entradas e 23 saídas hoje
O mesmo veículo após cruzar: as saídas de hoje se tornam 24, 0/120 dentro

As duas capturas de tela têm 3 s de diferença. A entrada é um clipe de teste sintético (uma imagem de veículo se movendo para frente e para trás em um fundo cinza), não imagens reais do local.

Hardware necessário​

Três coisas no local: a câmera do portão, um host de contagem e um broker MQTT (um já existente no local, ou instale o Mosquitto).

① Câmera do portão: uma câmera de rede existente com um stream RTSP em H.264 ou H.265, fixa na faixa.

② Host de contagem: escolha um; um host por câmera.

Host de contagemVelocidade medidaEscolha quando
reComputer Super J3011reComputer Super J3011
Jetson Orin Nano, JetPack 6.2
30 fpsVeículos passam em velocidade normal
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
Jetson Orin NX, JetPack 6.2
Mesmo pacote que o J30O host também executa outros modelos
reComputer RK3576reComputer RK3576 Series
NPU on-board
30 fpsTráfego em velocidade normal, custo em primeiro lugar
reComputer RK3588reComputer RK3588 Series
NPU on-board
cerca de 3 fpsCancelas onde os veículos reduzem a velocidade ou param

As velocidades do J30 e do RK3576 foram medidas com entrada 640×360 a 30 fps; o RK3588 com entrada 1280×720 a 5 fps.

O host de contagem, a câmera e o broker MQTT compartilham uma LAN ou conseguem se alcançar. A primeira implantação faz o download do app (cerca de 0,5–0,7 GB) e dos modelos; depois disso ele roda offline.

Implantando no local​

1. Instale a câmera​

Os veículos devem cruzar totalmente a linha

Fixe a câmera na faixa para que os veículos entrem por um lado da imagem e saiam pelo outro. Em um host RK3588, um veículo precisa permanecer em vista por cerca de 1 s ou mais ao redor da linha para ser contado com confiabilidade, o que é adequado para portões com cancela.

2. Instale o software: três etapas​

As etapas por dispositivo estão na página de reference design; isto é o resumo.


  1. Implante o host de contagem: insira o endereço RTSP da câmera, o broker MQTT e o número total de vagas; a implantação verifica as bibliotecas de runtime da placa.
  2. Desenhe a linha de contagem: arraste a linha na página de pré-visualização, escolha qual lado significa "entrada" e salve.
  3. Verifique: depois que um veículo cruza, a contagem de entrada ou saída na página de pré-visualização aumenta em um e um registro de cruzamento chega via MQTT.

Interfaces​

As contagens vão via MQTT para o seu broker; o status usa HTTP.

  • Painel de vagas livres / sistema de estacionamento: assine o tópico lot-status e leia as vagas livres; mude para "Full" em zero.
  • Estatísticas de tráfego: assine o tópico de cruzamento e conte por direção e tipo de veículo.
  • Várias entradas: implante um conjunto por entrada e some-os por ID do local a montante.
Tópico / portaConteúdo
MQTT <site>/parking/<entrance>/crossingUm por cruzamento: direção (entrada / saída), tipo de veículo, confiança, veículos dentro e vagas livres após o cruzamento
MQTT <site>/parking/<entrance>/occupancyVeículos dentro, vagas totais, vagas livres, entradas e saídas de hoje; enviado após cada cruzamento
HTTP 8080 /previewPré-visualização no navegador: imagem, linha de contagem, contagens de dentro e livres
HTTP 8099 /healthzSe os frames estão chegando e a taxa de processamento

Performance e dados medidos​

Contagens e velocidade de processamento​

DispositivoEntradaVelocidade de processamentoResultado da contagem
reComputer J30 Series (Orin Nano)640×360, 30 fps29,98 fps, análise por frame p50 3,6 ms (medido)Todas as 41 passagens contadas, todas as direções corretas (medido)
reComputer RK3576 Series640×360, 30 fps30,0 fps, CPU do contêiner 14,9%, memória 95 MiB (medido)19 eventos de cruzamento: 9 entradas, 10 saídas (medido)
reComputer RK3588 Series1280×720, 5 fps3,0 fps, análise por frame p50 17,8 ms (medido)107 eventos de cruzamento (medido)

Todas as entradas são um clipe de teste sintético: uma imagem de veículo cruzando para frente e para trás em um fundo cinza. O RK3588 processa cerca de 3 fps, abaixo da entrada de 5 fps, então um veículo precisa permanecer perto da linha por cerca de 1 s ou mais.

Reproduza: sensecraft-solutions/solutions/edge_parking_counting (pacote de implantação) com o clipe sintético count-synthetic-120s.mp4

Modelos e runtimes​

DispositivoDetecção de veículosRuntime
reComputer J30 / J40 SeriesYOLOX, 416×416, FP16TensorRT
reComputer RK3588 / RK3576 SeriesYOLOX, 416×416, INT8 (w8a8)RKNN, decodificação de hardware MPP

Parâmetros que afetam a contagem (pacote de implantação config/counting*.json):

  • counting.line / in_side: posição da linha e qual lado conta como "entrada"; altere-os na página de visualização após a implantação.
  • counting.min_track_frames: um veículo deve ser rastreado por pelo menos 3 quadros consecutivos antes de ser contado, portanto, em baixas taxas de quadros ele precisa permanecer visível por mais tempo.
  • counting.capacity: vagas totais; vagas livres = total − veículos dentro.

Degradações conhecidas​

  • Aproximação excessiva e oclusão paralela: quando as distâncias de seguimento são inferiores a 1 m ou dois veículos cruzam simultaneamente lado a lado, as caixas delimitadoras podem se fundir ou se ocultar, causando subcontagens ou vetores de direção invertidos. Divisores físicos de faixa são recomendados.
  • Interferência de pedestres e bicicletas: o modelo é treinado em veículos motorizados. Travessias densas de pedestres ou motocicletas passando muito próximas a um carro podem fragmentar IDs de rastreamento.
  • Velocidade e quadros de rastreamento: cruzar a linha de contagem requer pelo menos 3 quadros rastreados. As faixas de portão devem ter um limite de velocidade recomendado ≤ 15 km/h; passagens rápidas podem causar contagens perdidas.

Fontes de dados e recursos​

  • Capturas de tela e resultados de contagem usam um clipe de teste sintético; a fonte original da imagem do veículo ainda precisa ser confirmada.
  • Código do modelo de detecção YOLOX: Apache-2.0.
Loading Comments...