Pular para o conteúdo principal

Reconhecimento de Produtos na Borda: Construção, Implantação e Resultados Medidos

Leia isto primeiro

Os resultados de reconhecimento não são uma medição legal e não podem ser usados como base para precificação ou para uma contagem juridicamente vinculante.

O que esta solução faz​

Uma câmera observa uma esteira de checkout ou a frente de uma prateleira. Cada produto no quadro é encaixotado, recortado, transformado em um vetor de 512 dimensões e consultado em uma galeria de SKUs registrados. No checkout, a saída é uma cesta (SKU-para-quantidade, agregada por track id para que um item passando pela câmera seja contado uma vez); na prateleira é um estado de slot (ok, vazio, wrong_sku, unknown, agregado por posição de planograma). Uma mensagem MQTT por quadro carrega os resultados.

Adicionar um produto na loja não exige retreinamento: fotografe o novo SKU de três a oito vezes, envie as imagens para o console, e a galeria ganha uma nova versão imutável. O detector é de classe única e só responde "há um produto aqui", então ele nunca aprende produtos individuais; o embedder também não é atualizado.

  • Seleção e implantação: página de reference design
  • Repositório upstream: não publicado. O pacote não traz intro.links.github; o código vive em um repositório interno no momento do empacotamento.
  • Adicione um SKU com 3–8 fotos, sem retreinamento

    O registro cria uma nova versão imutável da galeria. Sair de uma imagem de registro para oito aumenta o top-1 em 28 pontos percentuais (veja desempenho e dados medidos).

  • A detecção roda em um NPU ou GPU

    RKNN fp16 no RK3588 concorda com a referência em CPU em 99,85% das caixas a 56,7 ms p50; o Hailo-8 INT8 HEF roda a 9,04 ms p50 com 94,77% de concordância; TensorRT fp16 em reComputer J40 series (J4012) roda a 5,18 ms p50 com 99,91% de concordância.

  • Suas próprias câmeras e sistemas de loja

    Qualquer câmera RTSP / USB. O PDV lê SKU-para-quantidade via MQTT, um sistema de reposição lê slots vazios e errados, e uma API HTTP atende consultas de eventos e gerenciamento da galeria.

  • Os dados permanecem no local

    Câmera, host de reconhecimento e host do console são todos locais, e o broker roda na pilha do console. O broker incluído é anônimo em texto puro; adicione contas e TLS antes de entrar em produção.

O console​

O pacote upstream traz quatro capturas de tela da interface de gerenciamento: a lista de eventos, o detalhe de evento por caixa, a galeria de produtos e o painel de checkout/prateleira. Todas as quatro foram produzidas pela ferramenta upstream web_demo contra fixtures sintéticos; os SKUs, escores de similaridade e eventos nelas são dados de teste e mostram apenas o layout da interface.

Os três estados da prateleira​

A decisão de prateleira foi medida na reComputer RK3588 series e na reComputer R2000 series + Hailo-8. Cada slot recebe um de três estados: correto, vazio ou SKU errado.

Painel de prateleira com cada slot correspondendo à galeria, marcado como correto
Um item removido da mesma prateleira; esse slot fica vazio
Um item que não pertence ao slot; ele é marcado como SKU errado com o SKU realmente correspondido

Os três estados em sequência:

A mesma prateleira passando pelos estados correto, vazio e SKU-errado

A cadeia de checkout gera trilhas por item:

Trilhas de itens e reconhecimento por item na visão de checkout

Esses quadros vêm de duas execuções de hardware, edge-retail-recognition/evaluation/runs/2026-09-07-runtime-*, usando produtos que o projeto comprou; nenhum vem de um dataset.

De que hardware você precisa​

Quatro coisas por site: uma câmera, um host de reconhecimento, um host de console e uma máquina de conversão x86_64 (usada uma vez por modelo).

① Câmera — qualquer câmera RTSP / USB montada acima do checkout ou voltada para a prateleira; nada roda nela. O tamanho de entrada é compilado no artefato: 640² para checkout, 1280² para prateleira.

② Host de reconhecimento — é aqui que os três presets diferem:

HostMedido neste hardwareQuando escolhê-lo
reComputer Industrial R2035-12reComputer Industrial R2035-12 (Hailo-8, 26 TOPS)
Detector no NPU, embedder nos quatro núcleos A76
Ambos os estágios: 9,04 ms de detecção, 91,95 ms por embedding de recorteVocê precisa de dados medidos tanto para detecção quanto para embedding
reComputer RK3588-30reComputer RK3588-30
Detector no NPU Rockchip, embedder na CPU ou no NPU
Detector com 99,85% de concordância de caixas e 56,7 ms; com o embedder no NPU, um replay de prateleira com 20 SKUs publicou resultados a 924 ms p50 desde a detecçãoVocê já usa placas Rockchip, ou a câmera está voltada para uma prateleira. RK3576 usa a mesma toolchain
reComputer Super J4012reComputer Super J4012 (Orin NX 16GB) ou reComputer Super J3011 (Orin Nano 8GB)
Caminho TensorRT, detector e embedder na GPU
J4012: 5,18 ms de detecção, 4,23 ms por embedding de recorte; replay de checkout com 2956 quadros e 0 quadros perdidosVocê já usa Jetson ou quer toda a cadeia em uma única máquina

Todos os valores são medidos no hardware daquela linha.

③ Host do console — sua própria máquina Linux amd64 ou arm64 com Docker, sem necessidade de GPU, acessível por cada dispositivo de reconhecimento. Ela roda três contêineres: o serviço de registro/consulta, a interface de gerenciamento e o broker MQTT. Ambas as imagens de contêiner são construídas neste host a partir do repositório upstream, não puxadas de um registry.

④ Uma máquina de conversão x86_64 — nem o rknn-toolkit2 nem o Hailo Dataflow Compiler rodam na placa alvo. Cada modelo é convertido uma vez; as implantações não repetem isso.

Limites de Seleção Negativa​

  • Tamanho do catálogo e latência de busca: Se o catálogo local de produtos exceder 200 SKUs, a latência de busca vetorial linear aumenta. Para catálogos maiores (>500 SKUs), implante indexação ANN ou faça offload da busca.
  • Embedding apenas em CPU: Nunca execute extração de embedding apenas em CPU (ultrapassa 900 ms por recorte); sempre verifique aceleração de hardware NPU ou TensorRT.

Como implantar no local​

Defina primeiro o artefato e a posição da câmera, depois instale o software em quatro etapas por preset.

1. Montagem: escolha o artefato, depois a posição da câmera​

O tamanho de entrada é fixado na conversão

O tamanho de entrada é compilado no artefato e não pode mudar em tempo de execução. Um artefato 640² olhando para uma prateleira perde produtos distantes; mudar para 1280² eleva o mAP50-95 de pequenos objetos no teste SKU-110K de 17,49 para 26,88. Decida primeiro entre checkout ou prateleira, depois monte a câmera de forma que os produtos ocupem uma fração adequada do quadro.

No preset Hailo-8, o embedding é uma inferência em CPU por caixa. Aos 91,95 ms por recorte medidos na reComputer R2000 series, uma cesta com cinco itens leva cerca de meio segundo; um quadro de prateleira na densidade medida de 157,6 caixas leva cerca de 14 segundos. Implantações em prateleira neste preset devem subamostrar quadros ou amostrar por slot. Em reComputer J40 series (J4012) o embedding roda na GPU a 4,23 ms por recorte.

2. Software, quatro etapas​

As etapas por dispositivo estão na página de reference design; esta seção lista o fluxo. Todos os três presets seguem as mesmas quatro etapas:


  1. Suba o console — o serviço de registro, a interface e o broker rodam no host do console, com uma tabela de tokens de função escrita no momento da implantação. Não há token padrão nem leitura anônima; com uma tabela vazia o serviço se recusa a iniciar.
  2. Coloque o modelo de embedding em funcionamento — coloque o DINOv2 ONNX onde o console o monta e altere RETAIL_EMBEDDER para longe do placeholder. O padrão upstream é fake, que transforma os bytes da imagem em um vetor; GET /api/health não relata isso, e o único sintoma é que o registro funciona, mas toda consulta retorna o SKU errado.
  3. Registre SKUs — de 3 a 8 fotos cada, pelo menos frente, verso e lateral, sob duas condições de iluminação. Menos de três é rejeitado; um sku_id repetido retorna 409 a menos que replace=true esteja definido.
  4. Converta e verifique o detector na placa — converta no host x86_64, copie o artefato para a placa e execute uma verificação de consistência em relação à referência em CPU.

Reserve cerca de 90 minutos por preset para as quatro etapas, mais o tempo de build do container no host do console.

Confirme que o modelo de embedding está conectado. Um reconhecimento deixa um registro completo no fluxo de eventos: slot, SKU correspondente, similaridade e coordenadas por caixa. Com a implementação fake, a distribuição de similaridade é visivelmente anormal.

O conjunto completo de campos de um evento de reconhecimento: slot, SKU correspondente, similaridade e coordenadas por caixa

Quais interfaces estão disponíveis​

Toda saída está no host do console: MQTT na porta 1883 e duas interfaces HTTP nas portas 8089 e 8080, todas na rede local, e todas, exceto o broker, atrás da mesma verificação de token.

  • Checkout / PDV assina retail/v1/events e lê summary.items, o mapa de SKU para quantidade do frame, sem analisar o array por caixa.
  • Reposição ou auditoria de prateleira lê summary.empty_slots e summary.wrong_slots da mesma mensagem.
  • Um sistema que precisa rastrear uma decisão lê detections[]: cada caixa carrega track_id, um bbox normalizado, sku_id, similarity, top2_margin, um bloco ocr e um sinalizador fallback.

O tópico e o payload completos​

Interface / portaConteúdoObservações
MQTT retail/v1/events, 1883event_id, scene, timestamp, gallery.{version,sha256}, detections[], summary.{items,empty_slots,wrong_slots}, models.{detector_sha256,embedder_sha256}Um por frame, não um por caixa
HTTP /v1/gallery/skus, 8089POST de um sku_id, nome de exibição, aliases, campos de licença e 3–8 imagens → uma nova versão imutávelO mesmo sku_id retorna 409 a menos que replace=true
HTTP /v1/gallery, /v1/gallery/{version}, /v1/gallery/current/download, /v1/gallery/rollback/{version}, 8089Lista de versões, manifesto por versão, tar.gz com SHA256SUMS e rollback que revalida os SHAs do alvo antes de alternarO rollback não cria uma nova versão
HTTP /api/events, /api/events/{id}, /api/summary, 8080Lista de eventos filtrada por cena / SKU / dispositivo / tempo, detalhe por caixa, resumo da placaAPI somente leitura, mesma verificação de token

Leia similarity junto com gallery.version, gallery.sha256 e os hashes de modelo na mesma mensagem. Vetores de dois embedders diferentes não são comparáveis, e misturá-los se manifesta como nada sendo reconhecido; toda mensagem carrega todos os quatro por esse motivo.

A autenticação é Bearer <token> com papéis viewer < operator < admin. O broker é enviado anônimo e em texto puro, então qualquer pessoa que consiga alcançar a porta 1883 pode publicar eventos de reconhecimento forjados.

Desempenho e dados medidos​

Detecção, medida no dispositivo​

DispositivoArtefatop50 / p95Concordância de caixas com a referência em CPU
reComputer série R2000 + Hailo-8INT8 HEF, 640²9.04 / 9.10 ms94.77% (200 imagens), 94.68% (300 imagens)
reComputer série RK3588RKNN fp16, 640²56.7 / 89.5 ms99.85%
reComputer série RK3588RKNN INT8, 640²26.0 / 33.2 ms98.35%
reComputer série RK3576RKNN fp16, 640², dois núcleos51.05 / 54.18 ms99.91%
reComputer série J40 (J4012)TensorRT fp16, 640²5.18 / 5.28 ms99.91%
reComputer série J30 (J3011)TensorRT fp16, 640²5.88 / 8.89 ms99.27% (frames de checkout)

Condições: a concordância é comparada com a referência em CPU em IoU ≥ 0.5; RK3588, RK3576 e J4012 usam as mesmas 50 imagens SKU-110K, J3011 usa 50 frames de checkout. Throughput single-stream do Hailo 110.4 fps (hailortcli benchmark 110.64 fps, tempo puramente de hardware 8.21 ms; os 0.8 ms extras são a ida e volta do vstream em Python). Fim a fim no reComputer série R2000 (letterbox, concatenação de saída, decodificação e NMS incluídos) é p50 18.74 ms / p95 24.25 ms: o NMS por classe em pure-numpy sobre cerca de 160 caixas leva mais tempo que a própria inferência.

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-06-det-hef/, evaluation/runs/2026-09-06-det-rk3588-radxa/, evaluation/runs/2026-09-07-embed-rknn-rk3576/, evaluation/runs/2026-09-07-jetson-trt/, evaluation/runs/2026-09-08-orin-nano-acceptance/

Embedding, medido no dispositivo​

DispositivoVariantep50 / p95 por recorteCusto de recuperação vs fp32
reComputer série R2000 (CPU, 4 threads)DINOv2-small, INT8 quantizado dinamicamente91.95 / 105.98 msDentro de 0.65pp em todos os 7 pontos de operação medidos
reComputer série R2000 (CPU, 4 threads)DINOv2-small, fp32180.75 / 233.41 msLinha de base
reComputer série RK3588 (NPU)DINOv2-small, RKNN fp1648.68 / 49.86 msNo máximo 0.85pp em 21 métricas
reComputer série RK3576 (NPU, dois núcleos)DINOv2-small, RKNN fp1656.38 / 62.17 msNo máximo 0.36pp em 21 métricas
reComputer série J40 (J4012)DINOv2-small, TensorRT fp164.23 / 4.69 msNo máximo 0.24pp em 21 métricas
reComputer série J30 (J3011)DINOv2-small, TensorRT fp165.06 / 7.64 msNo máximo 0.21pp em 21 métricas

Condições: as 21 métricas são top-1, top-5 e AUROC open-set em 4 níveis de registro no Grocery Store Dataset e 3 no Products-10K. Na CPU, quantizar apenas pesos custa quase nenhuma perda de acurácia de recuperação; quantizar também ativações custa muito.

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-06-embed-small/ §8, evaluation/runs/2026-09-07-embed-rknn/, evaluation/runs/2026-09-07-embed-rknn-rk3576/, evaluation/runs/2026-09-07-jetson-trt/, evaluation/runs/2026-09-08-orin-nano-acceptance/

Replays de cadeia completa e recortes de prateleira, medidos no dispositivo​

DispositivoCenaResultadoCondições
reComputer série J40 (J4012)Replay de checkoutDa detecção até o resultado publicado p50 22.3 ms / p95 42.8 ms; 0 frames perdidos em 2956 framesReplay de vídeo gravado, galeria de 30 SKUs; detecção, embedding, recuperação e publicação MQTT no mesmo dispositivo
reComputer série J30 (J3011)Replay de checkout0 frames perdidos em 6726 frames (2.27 loops), todos os 84 eventos publicadosMesmo vídeo gravado e mesma galeria
reComputer série RK3588Replay de prateleiraDa detecção até o resultado publicado p50 924 ms / p95 1153 ms; top-1 541/704 em 704 recortes de slots, idêntico à referência em CPU fp3220 SKUs, detector e embedder ambos RKNN fp16 na NPU
reComputer série RK3576Recortes de prateleiraTop-1 76.28% em 704 recortes (CPU fp32 76.99%), 99.29% de concordância de mesmo SKU; embedder p50 61.0 ms por recorteMesmos 704 recortes, detector e embedder ambos RKNN fp16

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-07-jetson-trt/, evaluation/runs/2026-09-08-orin-nano-acceptance/, evaluation/runs/2026-09-08-rk3588-console-acceptance-020/, evaluation/runs/2026-09-08-rk3576-acceptance/

Acurácia de recuperação e detecção (fora do dispositivo)​

ConfiguraçãoResultadoConjunto de dados
DINOv2-base, 8 imagens de registro por SKUtop-1 84.67% / top-5 96.66%Grocery Store Dataset, 81 classes, fp32
DINOv2-small, 8 imagens de registro por SKUtop-1 79.11%Mesmo
DINOv2-small, 1 imagem de registro por SKUtop-1 51.11%Mesmo
DINOv2-base, 8 por SKU, SKUs reservadostop-1 78.92%Conjunto reservado do Products-10K, muito mais classes
Detector, 640²mAP50-95 52.84, mAP50 88.26Teste SKU-110K
Detector, 1280²mAP50-95 56.32Teste SKU-110K

Resultados publicados de SKU-110K variam de mAP50-95 58.0 (DenseDet, Cascade R-CNN + ResNeXt-101) a 58.7 (arXiv 2007.11946). Em 640², mAP50 é 88.26 enquanto mAP50-95 é 52.84: as caixas são encontradas, mas a localização é imprecisa. O número de vistas de registro importa mais para a recuperação: mesmo modelo, mesmo conjunto de dados, 51.11% com 1 imagem por SKU e 79.11% com 8.

Reproduzir: evaluation/runs/ (avaliação de embedding: evaluation/eval_embedder.py)

Tempos de execução e parâmetros principais​

DispositivoDetectorEmbedderComo o modelo chega ao dispositivo
reComputer séries RK3588 / RK3576.rknn na NPU, fp16 ou INT8onnxruntime na CPU, ou RKNN fp16 na NPUConvertido em um host x86_64 com rknn-toolkit2 2.3.2; a versão do toolkit deve corresponder a librknnrt.so na placa
reComputer série R2000 + Hailo-8INT8 .hef na NPUDINOv2-small INT8 quantizado dinamicamente na CPUCompilado em um host x86_64 com o Hailo Dataflow Compiler, depois copiado para a placa
reComputer séries J40 / J30 (Jetson Orin)TensorRT fp16 (GPU)TensorRT fp16 (GPU)Engines construídos a partir de ONNX no dispositivo em tempo de deploy; 427 s para o detector e 132 s para o embedder no J3011

O detector é um YOLOX-Tiny de classe única (640² ou 1280²); o embedder é DINOv2 ajustado com ArcFace em imagens de produtos de e-commerce, base (348 MB fp32) ou small (23.5 MB INT8), produzindo um vetor de 512 dimensões por recorte; a identidade do SKU vive apenas na busca por cosseno do FAISS sobre a galeria versionada.

  • Tamanho de entrada: 640² para checkout, 1280² para prateleiras; compilado no artefato e fixo em tempo de execução
  • Imagens de registro: 3–8 por SKU; menos de três são rejeitadas
  • RETAIL_EMBEDDER: o padrão upstream é fake (transforma os bytes da imagem em um vetor); altere para o DINOv2 ONNX em tempo de deploy

Degradações conhecidas​

  • No preset Hailo-8, o embedding é uma inferência em CPU por caixa: a 91.95 ms por recorte, uma cesta com cinco itens leva cerca de meio segundo e um frame de prateleira (157.6 caixas) cerca de 14 segundos, então implantações em prateleira devem amostrar frames ou amostrar por slot.
  • Nenhuma de duas tentativas de quantização em Hailo-8 para o embedder DINOv2 produziu um resultado utilizável (em uma, toda imagem era mapeada para o mesmo vetor), então o preset Hailo-8 mantém o embedding na CPU.
  • Quando detecção e embedding compartilham uma GPU, a detecção em processo no reComputer série J40 (J4012) sobe de 5.18 ms p50 isolado para 8.76 ms, e o embedding de 4.23 ms para 5.37 ms.
  • QDQ INT8 estático (ativações quantizadas também) perde de 3.78 a 9.96 pontos percentuais de recuperação e é inutilizável.
  • Uma incompatibilidade entre rknn-toolkit2 e librknnrt.so pode carregar normalmente e retornar valores errados; verifique a concordância em relação à referência em CPU após cada conversão.
  • Um artefato 640² em uma prateleira perde produtos distantes; o mAP50-95 para pequenos objetos em SKU-110K é 17.49 em 640² e 26.88 em 1280².
  • Vetores de dois embedders diferentes não são comparáveis; misturá-los se manifesta como nada sendo reconhecido.
  • O runtime no dispositivo que busca uma versão de galeria, a verifica e alterna de forma atômica não está implementado, então SKUs recém-registrados não chegam automaticamente aos dispositivos.
  • Reordenação por OCR e fallback de VLM não estão implementados: a mensagem já carrega blocos top2_margin, ocr e fallback, mas o código não está implementado.

Próximas etapas​

  • Meça a precisão da contagem no checkout e a precisão por slot de prateleira como métricas de aceitação.
  • Implemente o runtime no dispositivo que busca uma versão da galeria, a verifica e faz a troca de forma atômica, para que SKUs recém-registrados cheguem automaticamente aos dispositivos.

Fontes de dados e ativos​

O pacote não contém pesos de modelo nem imagens de conjunto de dados. As restrições abaixo se estendem a qualquer coisa treinada com esses dados; a implantação comercial exige retreinar o detector e o embedder em dados comercialmente utilizáveis.

AtivoLicença / escopoObservações
Pesos do detector (treinados em SKU-110K)Licença Trax: acadêmica e não comercial; a cláusula (iii) proíbe trabalhos derivadosuse_scope: academic-only, redistributable: false
Pesos do embedder (fine-tuned em JD Products-10K)Pesquisa e educação não comerciaisuse_scope: non-commercial, redistributable: false
backbones facebook/dinov2-base, facebook/dinov2-smallApache-2.0Os backbones são comercialmente utilizáveis; a restrição vem dos dados de treinamento
Grocery Store DatasetMITApenas avaliação de recuperação; o único conjunto de dados comercialmente utilizável neste conjunto
RPC, Unitail-OCR, GroZi-120CC BY-NC-SA 4.0 / apenas acadêmico / licença a ser confirmada com o proprietário do conjunto de dadosAparecem no plano de avaliação upstream; escopo não comercial
Código do projetoApache-2.0

Campos por artefato (license_id, use_scope, redistributable, source_revision, sha256) estão nos model cards upstream; um resumo está em gallery/ATTRIBUTION.md do pacote. O diagrama de arquitetura na página de design de referência foi desenhado por nós a partir da lista de dispositivos do pacote.

Loading Comments...