Pular para o conteúdo principal

Alertas de Segurança na Borda: Zonas Restritas, Cruzamento de Linha e Permanência na Borda

Antes de depender disto

Apenas alerta assistivo. Não é um produto de segurança certificado e não substitui rondas ou um sistema de controle de acesso.

O que esta solução faz​

Desenhe uma zona restrita ou um fio de disparo na visualização da câmera; entrar ou cruzar gera um alerta, e permanecer dentro por tempo demais adiciona um alerta de permanência. A detecção, o veredito, a evidência e a distribuição acontecem todos no host de borda no local. O vídeo nunca sai, e ele continua funcionando sem conexão à internet; o editor de regras e o painel também obtêm sua imagem do dispositivo local, com o navegador falando com o host local.

Três pessoas estão dentro da zona restrita vermelha no fim do corredor enquanto uma quarta cruza a linha âmbar, cuja seta marca a direção em que a regra conta

As três regras:

RegraDispara quando
Zona restritao centróide de uma pessoa rastreada entra no polígono que você desenhou
Permanênciaessa pessoa permanece dentro além do tempo de permanência que você definiu — ele se soma ao alerta de intrusão em vez de substituí-lo
Cruzamento de linhaa trilha dessa pessoa cruza a linha que você desenhou; a linha pode contar apenas uma direção, então a passagem inversa permanece silenciosa

As regras são armazenadas em coordenadas normalizadas, então uma mudança de resolução não exige redesenho. Mover a câmera exige, porque as regras são desenhadas sobre aquela visualização.

O sistema são dois processos. O detector faz detecção de pessoas e rastreamento por pessoa, e publica via MQTT em um formato de mensagem publicado. O hub assina, julga as regras, armazena alertas e serve a bancada de trabalho. Uma nova placa precisa apenas de um novo detector, sem nada mudar no lado do veredito.

Escopo: apenas pessoas — veículos, pacotes e ferramentas precisam de um modelo de detecção diferente e uma nova validação. Cada alerta armazena um quadro, não um clipe de vídeo; não há gravação em nível de evidência.

  • Vereditos na borda, vídeo permanece no local

    Detecção, rastreamento e vereditos de zona acontecem na caixa local. Alertas e snapshots cruzam o cabo; o vídeo bruto nunca sai.

  • Câmeras RTSP existentes são aproveitadas

    Ingere streams RTSP H.264 padrão. Implemente sem substituir o hardware de câmera existente ou puxar novos cabos.

  • Autocontido, sem servidor em nuvem

    Broker, mecanismo de regras e bancada web rodam na caixa. Gerencie via navegador local sem assinaturas ou servidores em nuvem.

  • Multiplataforma e open source

    Suporta Jetson (TensorRT), RK3588 (RKNN) e Hailo-8 (HailoRT). Container compose e scripts de modelo são totalmente abertos.

A bancada de trabalho​

Parede de vídeo: a imagem ao vivo de cada stream é colocada em uma grade, com caixas de detecção (id de trilha e score), o polígono da zona e a linha direcionada desenhados por cima; uma faixa abaixo conta streams online e alertas pendentes e reconhecidos.

Parede com quatro quadros: caixas de sobreposição e formas de regras em cada quadro, um controle deslizante de confiança por stream e um quadro offline sob seu véu

Captura de demonstração: a fonte de vídeo é a fonte de teste de barras de cor do repositório, usada para mostrar a interface, sobreposições e números.

A grade se adapta à contagem de streams, indo para 3x3 acima de quatro.

Parede com nove quadros

Captura de demonstração.

Pressione F para tela cheia: a barra superior recolhe e os quadros preenchem a tela, para uma tela HDMI em uma sala de controle.

Modo tela cheia: a barra superior desapareceu e nove quadros preenchem a tela

Captura de demonstração.

Desenhando regras: o pano de fundo da página de regras é a própria imagem da câmera, feita proxy pelo hub a partir do endpoint de pré-visualização do detector, então o limite que você desenha e o quadro que o detector julga compartilham o mesmo espaço de coordenadas. Clique várias vezes para fechar um polígono (uma zona restrita) ou duas vezes para traçar uma linha; uma linha conta nos dois sentidos, apenas para frente ou apenas para trás. Permanência é o tempo de permanência definido na zona. O botão Simular executa um alerta por toda a cadeia (armazenado e enviado); alertas simulados são marcados e ignoram o cooldown.

Editor de regras: fechando um polígono de zona restrita e traçando uma linha direcionada sobre a imagem ao vivo

Refinando a confiança: o limiar de cada stream é alterado na parede, sem editar um arquivo de configuração e reiniciar. 200 significa que o detector já está usando; uma recusa explícita é 409; nenhuma confirmação em tempo é 504, e a interface não redesenha como se tivesse funcionado.

Um controle deslizante de confiança em meio à mudança, com quatro streams lendo quatro valores diferentes

Captura de demonstração.

Adicionando uma câmera: a caixa de diálogo Add Camera anexa um novo stream em tempo de execução, sem nova implantação. O hub bloqueia um id de stream duplicado antes de qualquer coisa ser enviada; um detector de stream único confirma com ok:false e a interface relata 409 com o motivo; quando nenhuma confirmação chega, a caixa de diálogo permanece aberta e diz que o resultado é desconhecido.

A caixa de diálogo de adicionar câmera, com a senha RTSP mascarada na linha de eco

Captura de demonstração.

Tempo limite ao adicionar câmera: o detector não respondeu, então a caixa de diálogo permanece aberta e diz que o resultado é desconhecido

Captura de demonstração.

Trabalhando os alertas: a lista roda do mais recente para o mais antigo, cada linha com o quadro capturado quando disparou mais dispositivo, stream, nome da regra, id de trilha e score. Reconhecer registra o operador e a hora; a lista é filtrada por dispositivo, stream, nome da regra e intervalo de tempo, e as linhas filtradas são exportadas para CSV.

Bancada de alertas: a lista de alertas com controles de disposição e a barra de desfazer

Detalhe do alerta: o quadro capturado em tamanho completo e todos os campos daquela linha

De que hardware você precisa​

A câmera​

Uma câmera IP de montagem fixa por stream, e ela deve produzir H.264 — todo o caminho de decodificação de cada rota é construído para isso. RTSP padrão, então câmeras que você já possui permanecem onde estão.

O host​

Uma máquina é suficiente — detecção, vereditos e a bancada de trabalho rodam todos nela.

HostAceleradorDecodificação de vídeoPortas usadasDisco livre
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 / Super J4012
Módulo Jetson Orin
GPU Jetson (TensorRT)Decodificação por hardware NVDEC8090 / 1883 / 8099~10 GB, incluindo construção do engine
reComputer RK3588reComputer RK3588 Series
Rockchip NPU
Rockchip NPU (RKNN)Decodificação por hardware MPP on-board8090 / 1883 / 8099~6 GB
reComputer Industrial R2035-12reComputer Industrial R2035-12
Caixa industrial sem ventoinha
Hailo-8 (HailoRT)Decodificação por software na CPU8090 / 1883 / 8099~6 GB

Pré-requisitos específicos da rota:

  • Jetson: o detector carrega um mecanismo TensorRT criado no dispositivo de destino, e a primeira implantação o compila lá — medido em 361 s. A decodificação é em NVDEC, então um host que não seja Jetson falha nas verificações iniciais e não faz fallback para decodificação por software.
  • RK3588: a placa precisa de /usr/lib/librknnrt.so, de um python3 que consiga importar rknn_toolkit_lite2, e do nó de decodificação por hardware /dev/mpp_service. Se qualquer um faltar, a etapa de implantação falha logo no início.
  • Hailo-8: o HailoRT deve corresponder ao driver (medido em 4.21.0). Contextos do acelerador são exclusivos: nenhum outro processo pode manter /dev/hailo0.

Uma lista de alertas para vários sites: implante o preset de hub compartilhado — broker, mecanismo de regras e workbench em uma máquina sempre ligada, sem detector próprio — e então aponte o mqtt_host de cada detector para ele. Os detectores não precisam ser iguais.

O hub não precisa de um servidor dedicado: foi medido em 3,7% de um núcleo e 52,8 MB de RSS em uma placa RK3588 que também estava executando um detector.

Limites de seleção negativa​

  • Quantidade de streams e carga: para mais de 8 canais de 1080p ou 16 canais de 720p com rastreamento em quadro completo, evite o J3011 de entrada; escolha J4012 ou RK3588 com decodificadores de vídeo por hardware.
  • Risco do link sem fio: análise de vídeo de perímetro é sensível a perda de pacotes; evite Wi‑Fi de banda única para uplinks RTSP com múltiplos streams e garanta Ethernet Gigabit cabeada.

Como implantar no local​

Instalação: a porta, corredor ou área que você está protegendo fica totalmente dentro do quadro, e uma pessoa que passa não fica escondida atrás de estantes, gabinetes ou um pilar por muito tempo. Depois de ajustada, a câmera não deve se mover.

Todos os quatro presets (Jetson caixa única, RK3588 caixa única, Hailo caixa única, hub compartilhado) são dois passos: implantar o stack e depois abrir o workbench. Opções completas de configuração e pacotes estão na página do design de referência:

Passo 1: implantar o stack​

Informe o endereço do host e a URL RTSP da câmera. Três contêineres sobem: mosquitto (broker), hub (mecanismo de regras e workbench) e detector.

A etapa imprime a resposta de saúde do hub e a senha de administrador gerada na primeira inicialização — não há padrão fixo. A senha gerada também é gravada em /data/initial-password.txt dentro do contêiner do hub. Em seguida, imprime o caminho de decodificação que o detector realmente negociou; decodificação por hardware é o que você quer: mppvideodec em RK3588, nvv4l2decoder em Jetson.

Passo 2: abrir o workbench​

Acesse http://<host>:8090, faça login como admin com a senha impressa e defina uma nova quando solicitado.

Página de dispositivos: uma linha por detector com disponibilidade, o caminho de decodificação realmente em uso e a versão do modelo

Na página Devices, confirme que o host está online e que a coluna de decodificação mostra hw. O detector lê esse valor a partir dos caps do GStreamer negociados pelo pipeline ao vivo, não de um arquivo de configuração.

Quais interfaces ele expõe​

Três formas de acesso:

  • Usar o workbench — a sala de controle observa o vídeo na parede e trata os alertas; a lista de alertas filtrada é exportada para CSV (/api/alerts/export.csv).
  • Puxar alertas para um sistema de negócios — chame o endpoint REST do hub GET /api/alerts, filtrando por estado, dispositivo, stream, nome da regra e intervalo de tempo; after_id busca de forma incremental.
  • Trazer seu próprio detector ou assinar detecções — detectores publicam sensecraft.detection/1 via MQTT; o controle em tempo de execução usa cmd/control / cmd/ack.

Nos presets de caixa única o broker está vinculado ao loopback. Um assinante externo precisa que a porta seja aberta e que um arquivo de senha seja adicionado; ambos são obrigatórios.

Cada detector publica sensecraft.detection/1: coordenadas são frame_norm (normalizadas para o quadro original); track_id começa em 1 e, como permanência e cruzamento são estado por trilha, um detector sem rastreamento não pode alimentar regras no hub; session_id muda a cada inicialização de processo, para que o hub consiga identificar um dispositivo reiniciado e redefinir o estado de suas regras.

{
"version": "1.0",
"device_id": "edge-sec-j4012-01",
"stream_id": "camera_gate_north",
"session_id": "sess_8f2a9c10",
"timestamp": 1729000000.123,
"detections": [
{
"track_id": 14,
"class": "person",
"confidence": 0.92,
"bbox_norm": [0.42, 0.35, 0.58, 0.82]
}
]
}

A confiança de um stream e as câmeras que um detector observa podem ser alteradas em tempo de execução sem reinicialização. Os comandos trafegam como sensecraft.command/1 em cmd/control e são respondidos com sensecraft.ack/1 em cmd/ack.

commandparams obrigatóriosEfeito
set_conf_thresholdstream_id, conf_threshold (0-1)o detector do stream passa a operar no novo limiar a partir do próximo quadro
add_streamstream_id, source; opcionais name, rtsp_transportum novo stream inicia e aparece na próxima mensagem de status
remove_streamstream_idesse stream é interrompido e sai da mensagem de status

Semântica de ack:

  • ok: true significa que a alteração está em vigor; uma alteração que só entra em vigor após reinicialização responde com ok: false e o motivo.
  • Requisições e acks são casados por request_id; um request_id repetido é aplicado uma vez e confirmado duas, então um comando QoS 1 retransmitido não adiciona um stream duas vezes.
  • applied é autoritativo: o detector relata o que realmente fez; persisted indica se a alteração foi gravada de volta na configuração e sobrevive a uma reinicialização.
  • Nenhuma resposta conta como falha: a camada REST do hub responde 504. cmd/control é opcional, então um detector sem canal de controle ainda pode se conectar; um detector que implementa apenas alguns comandos confirma os outros com ok: false, informando a capacidade ausente.

A API REST do hub​

MétodoCaminhoNotas
GET/api/alertsFiltrar por state, device_id, stream_id, event_type, rule_name e um intervalo de datas; 50 linhas por padrão, mais recentes primeiro. Com after_id retorna ids maiores em ordem ascendente, para que um WebSocket reconectado possa se atualizar
GET/api/alerts/export.csvA mesma análise de parâmetros, como CSV UTF-8 com BOM
PUT/api/rules/{device_id}/{stream_id}Salvar regras; rev é incrementado
POST/api/rules/{device_id}/{stream_id}/simulateExecutar um alerta marcado como simulado por toda a cadeia, ignorando o cooldown e sem solicitar snapshot
PUT/api/devices/{device_id}/streams/{stream_id}/confRetunar o limiar, com as semânticas 200 / 409 / 504 acima
POST/api/devices/{device_id}/streamsAnexar um stream em tempo de execução; 201 em caso de sucesso
DELETE/api/devices/{device_id}/streams/{stream_id}Desanexar um stream
GET/api/devices/{device_id}/streams/{stream_id}/preview.jpgProxy de pré-visualização de quadro único, em cache por 1,5 s. Um dispositivo inacessível ou um corpo que não seja JPEG resulta em 502, não em um placeholder cinza

Tudo, exceto /api/health e a rota de login, requer uma sessão por cookie. A tabela de sessões é persistida, então sessões que ainda não expiraram sobrevivem a uma reinicialização do hub.

Desempenho e dados medidos​

Temporização das regras​

Host de detecçãoErro de cruzamento de linhaErro de zona restritaErro de permanênciaDireçãoSnapshots
reComputer J40 Series (J4012, Orin NX 16GB)0,109-0,268 s0,090 s0,090-0,290 s8/8 corretos8/8 decodificáveis
reComputer RK3588 Series0,085-0,248 s0,056-0,057 s0,080-0,233 s8/8 corretos8/8 decodificáveis
reComputer R2000 Series (R2135-12, Hailo-8)0,006-0,189 s0,001 s0,004-0,200 s8/8 corretos8/8 decodificáveis

Condições: todos os três hosts executaram a mesma fonte de verdade H.264 1280x720 a 5 fps ao longo de uma janela de observação de 130 s; o erro é o intervalo entre o alerta e o instante de verdade, com tolerância de +/-0,5 s. Nenhum host disparou na direção errada.

Reproduzir: edge-security-kit.

MétricaValorCondições
Quadro julgado até alerta armazenadop50 23,8 ms / p95 206,2 msreComputer R2000 Series
Quadro julgado até alerta armazenadop50 117,4 ms / p95 297,0 msreComputer J40 Series
Alinhamento de trajetória (caixas normalizadas em relação à trajetória de verdade)média 0,00115, máximo 0,00298reComputer J40 Series
Alinhamento de trajetória (caixas normalizadas em relação à trajetória de verdade)média 0,00204, p95 0,00322, máximo 0,00463reComputer RK3588 Series

Vazão de stream único​

Host de detecçãoInferência p50p95Pipeline completo p50CPU do detectorRSSDecodificação
reComputer J40 Series (J4012, Orin NX 16GB)4,16 ms4,19 ms6,99 ms5,5% de um núcleo310 MBNVDEC, confirmado em kernel
reComputer RK3588 Series36,2-44,5 ms55,8-56,2 ms38,1-46,3 ms16,4-17,9% de um núcleo214 MBRockchip MPP, confirmado em kernel
reComputer R2000 Series (R2135-12, Hailo-8)7,7 ms8,4 ms9,5 ms8,7-13,0% de um núcleo127-131 MBDecodificação por software em CPU

Condições: 30 s de aquecimento e depois uma amostra de 120 s; inference_time_ms e pipeline_ms são lidos dos campos da mensagem, com definições idênticas em todas as plataformas; CPU é a porcentagem de um núcleo em janelas de 5 s. O reComputer R2000 Series não tem decodificador H.264 por hardware, então seus números de pipeline completo e CPU incluem decodificação por software: a coluna de inferência é comparável com os outros dois hosts, a coluna de pipeline completo não é, e a diferença aumenta com a resolução. A latência de um loop de benchmark em carga máxima parece otimista: o loop é 8% mais rápido que o pipeline real em Jetson e 6-66% mais rápido em RK3588.

Reproduzir: edge-security-kit.

Multi-stream​

O reComputer RK3588 Series foi medido até 32 streams:

Streams (720p @ 5 fps)Resultado
16Taxa total da fonte, pior p95 46,9 ms, NPU em 41% de sua capacidade de três núcleos, 1,4 de oito núcleos de CPU, 7,3 GB de RAM livre
24119,9 inferências/s, quatro streams perdendo de um a três frames; os três núcleos da NPU leram 79,5 / 61,3 / 42,6%
32157 de 160 exigidos entregues, quatorze streams perdem frames, a inferência p50 sobe de 33 para 99 ms
  • O RGA satura antes da NPU. A perda de frames em 32 streams é RGA_BLIT fail no escalonador em tempo de decodificação, e a contagem de falhas por stream corresponde aos streams que perdem frames. A decodificação por hardware nunca fez fallback; todos os 32 streams rodaram em mppvideodec.
  • Implantações multi-stream são limitadas por memória. Processos novos ocupam 173-226 MB, mas ciclos de referência do rknnlite fazem um processo crescer: um detector que havia rodado por dois dias mediu 1839 MB, e dezesseis desses não cabem em 16 GB. Use o backend ctypes ou um gc.collect() periódico para multi-stream.
  • Dois detectores concorrentes é a maior configuração medida em um hub compartilhado.

Runtimes e parâmetros principais​

O runtime e o caminho de decodificação de cada host estão na tabela de hosts em "What hardware you need". Parâmetros que mudam o comportamento da implantação:

  • require_hw_decode (ativado por padrão) — o detector recusa decodificação na CPU. Uma página de dispositivo mostrando decodificação sw significa que ele foi desativado.
  • conf_threshold por stream (0-1, ajustável na parede em tempo de execução) — quando um modelo int8 produz caixas extras de baixa confiança, aumente primeiro o limiar e volte para fp16 apenas se isso não for suficiente.
  • preview_advertise_host — deve ser o endereço LAN do host para que o hub possa fazer proxy de um frame da porta 8099; caso contrário, o fundo da página de regras fica cinza.

Degradações conhecidas​

  • O p50 de inferência do reComputer RK3588 Series varia cerca de 8 ms entre execuções; o p95 é reprodutível.
  • Quando o detector não consegue acompanhar o stream, o tracker continua emitindo novos IDs de trilha e uma pessoa parada gera alertas repetidos. Compare a taxa de detecção na página do dispositivo com a taxa de frames da câmera.

Fontes de dados e assets​

  • O clipe de verdade de temporização de regras é composto por um script a partir de uma trajetória definida em segundos, de modo que os instantes reais de cruzamento e entrada são conhecidos antes da execução.
  • A fonte de vídeo nas capturas de tela da bancada de trabalho é a fonte de teste de barras de cor do repositório.
  • O código de runtime pode entrar em um produto comercial, mas os modelos de detecção de pessoas mantêm seus próprios termos. Confirme se a licença dos pesos de detecção que você usa é adequada ao seu produto ou substitua por um modelo com licença compatível.
Loading Comments...