Pular para o conteúdo principal

Classificação de Resíduos na Borda: Classes de Material, Categoria Chinesa em Quatro Vias e MQTT

Aviso de uso

O mapeamento chinês em quatro vias é uma tabela mantida por este projeto, não uma decisão de qualquer autoridade, e as regras variam entre cidades; a saída não deve ser a única base para taxas, penalidades ou decisões de conformidade.

O que esta solução faz​

Um gatilho (um botão, uma chamada HTTP ou movimento no quadro) faz o dispositivo capturar uma imagem, classificar o item em uma de oito classes de material, consultar a categoria chinesa de resíduos domésticos em quatro vias a partir dessa classe e publicar uma mensagem MQTT. Um callback assíncrono recebe o resultado em quatro vias ao mesmo tempo, para que uma portinhola, relé ou indicador de faixa possa agir com base nele.

  • Uma cabeça, dois níveis de resposta. O modelo prevê oito classes: papel, papelão, vidro, metal, plástico, têxtil, orgânico, residual. A categoria em quatro vias (reciclável / resíduo de cozinha / perigoso / outros) é uma consulta em tabela sobre o argmax de oito classes, então adaptar a uma regra local significa editar a tabela, não retreinar.
  • Um gatilho, uma captura. Botão, HTTP ou detecção de movimento com debounce de 800 ms; um gatilho que chega enquanto o anterior ainda está em execução é mesclado, não enfileirado. Também existe um modo contínuo; ele é limitado em taxa e publica apenas depois que três quadros consecutivos concordam no top-1.
  • Os payloads são validados antes de publicar. Todo payload passa pelo esquema de evento, mais duas regras que o JSON Schema não consegue expressar: category deve ser igual a top3[0], e confidence deve ser igual a top3[0].confidence. Falhas são contabilizadas e descartadas.
  • Uma trilha opcional de vocabulário aberto. Uma torre de visão SigLIP 2 pontuada contra protótipos de texto constantes, selecionada no momento da implantação com model.track: open_vocab. Ela adiciona classes sem retreinamento, responde em chinês ou inglês a partir do mesmo embedding de imagem e produz uma pontuação de "não está no meu vocabulário".
  • Interface de atuador sem vinculação de pino. O runtime faz callback com uma categoria; qual pino ele aciona é decidido pelo código de integração, então uma única build roda em placas com cabeçalhos diferentes.

Os bytes de imagem nunca saem do dispositivo; o payload carrega apenas um caminho ou um URI de objeto em armazenamento.

  • Pronto para rodar no dispositivo

    Instale o pacote de aplicação e ele roda; a primeira implantação leva cerca de 35 minutos. Medido em reComputer R2000 series (R2035-12, Hailo-8) em 7417 imagens de validação: top-1 de material 0,8889, top-1 em quatro vias 0,9507 (veja desempenho e dados medidos).

  • Código aberto

    O código de runtime é Apache-2.0; os dados de treinamento, TrashNet (MIT) e GC3 (CC BY 4.0), ambos permitem redistribuição.

  • Sua própria câmera, sistemas e atuadores

    Câmera USB / RTSP ou uma fonte de arquivo; os resultados saem via MQTT, POST /trigger pode ser chamado por um totem ou gateway PLC, e um callback GPIO aciona uma portinhola ou indicador.

  • Roda inteiramente no local

    Captura, classificação, consulta e o broker MQTT rodam todos no host; as imagens permanecem no dispositivo e a cadeia principal não precisa de acesso à internet.

Como é quando está rodando em um dispositivo​

Abaixo está o enquadramento da área de descarte visto por uma reCamera PoE depois que o pacote de aplicação waste-sorting foi instalado. Nada é colocado na frente da câmera; a imagem é apenas uma referência de enquadramento.

Enquadramento da área de descarte pela reCamera PoE, sem nada colocado à sua frente

Os resultados de classificação vão diretamente para o MQTT. Abaixo estão eventos consecutivos capturados ao assinar waste/recamera-cvi/results:

Eventos de classificação consecutivos em waste/recamera-cvi/results, cada um carregando o resultado de oito classes, o mapeamento em quatro vias e o tempo de inferência

De que hardware você precisa​

Três coisas no ponto de descarte: um gatilho, uma câmera, um host. Com reCamera ou reCamera Pro, a câmera e o host de classificação são o mesmo dispositivo.

① Gatilho — um botão ligado ao host, POST /trigger na porta 8080, ou movimento no quadro. Os três compartilham um debounce de 800 ms, produzem o mesmo evento e são diferenciados pelo campo trigger no payload.

② Câmera — qualquer fonte USB, RTSP ou de arquivo olhando para baixo na área de descarte; qualquer modelo serve. Um único item deve ocupar uma parte utilizável do quadro, com apenas um item em vista. Itens muito pequenos reduzem a qualidade da classificação, e nenhum dos números em desempenho e dados medidos vem de tal enquadramento.

③ Host de classificação — decide quais caminhos de modelo você pode usar.

Host de classificaçãoAceleradorClassificador conforme implantadoTrilha de vocabulário abertoQuando escolhê-lo
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 (Jetson Orin Nano 8GB)
Host de IA de entrada
GPU OrinEfficientNet-Lite0 224², TensorRT FP16Não oferecidaUm ponto de descarte, apenas classificador básico
reComputer Super J4012reComputer Super J4012 (Jetson Orin NX 16GB)
Host de IA de alto desempenho
GPU OrinEfficientNet-Lite0 224², TensorRT FP16Oferecida (a única classe de dispositivo que a oferece)Você espera adicionar classes de itens depois sem retreinamento
reComputer Industrial R2035-12reComputer Industrial R2035-12 (Hailo-8)
Box industrial sem ventoinha
Hailo-8EfficientNet-Lite0 224², INT8 HEFNão oferecidaJá há uma câmera e o host vai em um gabinete; o HEF é compilado fora do dispositivo e baixado no momento da implantação, e as versões do runtime Hailo devem corresponder
reComputer RK3588reComputer RK3588 Series
Placa de borda econômica
NPU RK3588EfficientNet-Lite0 224², INT8Não oferecidaJá há uma câmera, menor custo de hardware, host no corpo da lixeira ou em um totem; o modelo é convertido fora do dispositivo e nenhum engine é construído no dispositivo
reCamera 2002reCamera 2002 (SG2002)
Câmera inteligente tudo em um
O próprio TPU da câmeraEfficientNet-Lite0 224², BF16Não oferecidaAinda não há câmera no ponto de descarte, menor custo de hardware; o classificador roda na câmera, sem host separado
reCamera ProreCamera Pro
Câmera inteligente de alto desempenho
O próprio NPU da câmera (RV1126B)EfficientNet-Lite0 224², INT8Não oferecidaAinda não há câmera e o custo não é a primeira preocupação; o classificador roda na câmera

Ambos os modelos reComputer vêm em um gabinete industrial sem ventoinha (reComputer Industrial J3011 / J4012) com o mesmo módulo e runtime, para um quadro de comando ou gabinete externo.

A coluna de vocabulário aberto vem das notas de recursos no catálogo de dispositivos: a torre de visão SigLIP 2 é um ONNX de 371 MB com p50 de 66,93 ms por imagem como baseline offline de onnxruntime em CPU e precisa de um acelerador.

④ Todo o resto — um consumidor MQTT (o pacote executa um broker local na porta 1883); se o projeto tiver uma aba ou indicador de faixa, o hardware do driver mais o código de integração para o callback de GPIO, que é enviado sem estar vinculado a nenhum pino. A cadeia principal não precisa de acesso à internet.

Limites de seleção negativa​

  • Vocabulário aberto zero-shot: Se você precisar adicionar novas categorias de resíduos dinamicamente sem retreinamento, não escolha o J3011 (trilha não suportada); escolha o J4012 (16 GB).
  • Desfoque de movimento na esteira: Se a esteira se mover mais rápido que 1,5 m/s, câmeras com rolling shutter produzem desfoque de movimento; use câmeras industriais com global shutter.

Como implantar no local​

Defina primeiro o enquadramento e o gatilho, depois instale o software. Classificado como intermediário, cerca de 35 minutos para a primeira implantação.

Um: instale o hardware, enquadramento e gatilho​

Um item por imagem, grande o suficiente

Não há detector nesta cadeia. Dois itens em um quadro produzem uma resposta, e qual item ela descreve é indefinido; itens que ocupam uma parte muito pequena do quadro são classificados pior. Monte a câmera apontando para baixo na área de queda para que um único item preencha uma parte utilizável do quadro e decida antes da implantação se o gatilho será um botão, HTTP ou detecção de movimento.

Dois: instale o software​

As etapas por dispositivo estão na página do projeto de referência, onde escolher uma configuração para o seu local também fornece o pacote de aplicativo correspondente para download.


Há cinco presets: Camera + reComputer J30 / J40 (Orin), Camera + reComputer R2000 series (R2035-12, Hailo-8), Camera + reComputer RK3588, reCamera (SG2002) e reCamera Pro. As etapas abaixo cobrem os presets Orin e Hailo-8; as etapas para os outros três estão na página de implantação.

  1. Escolha um preset e um host. Camera + reComputer J30 / J40 (Orin) ou Camera + reComputer R2000 series (R2035-12, Hailo-8).
  2. Implante o runtime de classificação de resíduos (obrigatório). No Orin o mecanismo TensorRT é construído no dispositivo durante a implantação (68 s no J4012); o mecanismo é vinculado à arquitetura da GPU e à versão do TensorRT e não pode ser pré-compilado para distribuição. No Hailo as etapas de implantação verificam três barreiras de ABI do Hailo e então fazem o download do HEF.
  3. Acompanhe a classificação ao vivo (opcional). O painel local na porta 8080 tem uma pré-visualização MJPEG, contadores de integridade e o top-3 dos resultados recentes. Confirme o enquadramento aqui antes de fazer qualquer fiação.
  4. Conecte o gatilho e confirme uma classificação (obrigatório). Um pressionar de botão, chamada HTTP ou evento de movimento deve produzir exatamente uma mensagem MQTT em waste/<stream-id>/results, com category e confidence correspondendo a top3[0].
  5. Mude para a trilha de vocabulário aberto (opcional, apenas Orin). Defina model.track: open_vocab no momento da implantação.

Quais interfaces estão disponíveis​

O host de classificação expõe duas interfaces e um callback em processo, todos servidos pelo próprio host.

  • Sistema de operações ou de registro — assine waste/<stream-id>/results na porta 1883. Um JSON por classificação.
  • UI de quiosque, gateway PLC ou script de teste — POST /trigger na porta 8080 aciona uma captura e classificação; /events retorna resultados recentes com seus top-3.
  • Aba, relé ou indicador de faixa — um callback GPIO assíncrono carrega o resultado de quatro vias. Ele não está vinculado a nenhum pino; o código de vinculação é trabalho de integração.

Tabela completa de interfaces​

TipoOndeConteúdoObservações
mqtt1883, waste/<stream-id>/resultstype, version, taxonomy_version, device, stream_id, frame_id, timestamp, trigger, inference_time_ms, pipeline_ms, category (class_id, class_name, china_category, china_category_zh), confidence, top3[], image_ref, model (name, backbone, input, onnx_sha256, accelerator)Um por classificação. Validado em relação ao esquema de evento antes da publicação
http8080, /trigger /preview.mjpg /healthz /eventsPOST /trigger dispara uma captura e classificação (gatilho registrado como http); MJPEG ao vivo; um endpoint de integridade com tempo de inferência, contagens de gatilho e de debounce e contagens de MQTT; resultados recentes com top-3Painel local, sem autenticação
Callback GPIOEm processoResultado de quatro vias, assíncronoactuator.enabled é false por padrão. Não vinculado a nenhum pino

Duas coisas a observar ao ler os campos:

  • A imagem nunca está no payload. image_ref.kind é none, local ou object_store. Bytes de imagem em Base64 em um payload violam o contrato e são rejeitados antes da publicação.
  • category sempre é igual a top3[0], e confidence sempre é igual a top3[0].confidence. Ambos são verificados antes da publicação e payloads com falha são contados e descartados, então os consumidores não precisam reconciliá-los.
{
"type": "waste_classification",
"version": "1.0.0",
"device": "waste-sorting-station-01",
"stream_id": "cam_inlet_01",
"timestamp": 1729000000.789,
"trigger": "sensor",
"inference_time_ms": 3.53,
"pipeline_ms": 4.12,
"category": {
"class_id": 3,
"class_name": "plastic_bottle",
"china_category": "recyclable",
"china_category_zh": "可回收物"
},
"confidence": 0.942,
"top3": [
{"class_id": 3, "class_name": "plastic_bottle", "confidence": 0.942},
{"class_id": 5, "class_name": "glass_bottle", "confidence": 0.038},
{"class_id": 1, "class_name": "metal_can", "confidence": 0.012}
]
}

O broker MQTT incluído permite conexões anônimas para comissionamento local; use um broker com credenciais em uma implantação de produção.

Desempenho e dados medidos​


Medido no dispositivo: classificador baseline (EfficientNet-Lite0)​

DispositivoPrecisãoImagens de validaçãoTop-1 de materialTop-1 de quatro viasDiferença em relação à CPU fp32 nas mesmas imagensInferência p50 / p95
reComputer R2000 series (R2035-12) + Hailo-8INT8 (HEF com entrada uint8)74170.88890.9507+0,12 pp3,166 ms / 3,249 ms
reComputer RK3588 seriesINT8 (calib256+mmse)74170.88820.9507+0,05 pp3,165 ms / 3,857 ms
reComputer RK3588 seriesfp1674170.88820.9505+0,05 pp5,962 ms / 12,566 ms
reCamera Pro (NPU RV1126B)INT810600.87640.9566+0,19 pp5,824 ms / 6,047 ms
reCamera (TPU SG2002)BF1610600.87920.9566+0,47 pp24,276 ms / 24,323 ms

Condições: apenas inferência, excluindo captura e pré-processamento, fluxo único em sequência; o pré-processamento é lado mais curto 256 → recorte central 224, com normalização incorporada ao modelo para que o dispositivo receba uint8. 7417 imagens é o conjunto completo de validação; 1060 imagens é cada sétima imagem, um subconjunto no qual o top-1 da CPU fp32 é 0,8745 (0,8877 no conjunto completo), então compare o top-1 entre conjuntos de imagens pela coluna "diferença em relação à CPU fp32". O reCamera Pro foi medido com o aplicativo integrado da câmera parado; o reCamera atinge pico de 11,6 MB de memória residente.

  • Ambos os hosts de NPU têm o mesmo p50 (3,2 ms); no Hailo-8 o p95 está apenas 0,08 ms acima do p50, no RK3588 INT8 ele está 0,69 ms acima.
  • No RK3588, INT8 e fp16 fornecem o mesmo top-1 de material e INT8 é 1,9× mais rápido. INT8 usa 252 imagens de calibração, o algoritmo mmse e quantização por canal; em uma amostra de 50 imagens, normal concordou com a CPU em 0,90 e mmse em 0,98–1,00. A conversão mmse leva de 40 a 90× mais tempo que normal (17,3 minutos vs 11,5 segundos com 256 imagens de calibração), paga uma vez na conversão.
  • O HEF do Hailo-8 é compilado com DFC 3.31.0 em optimization_level=2 (fine-tuning com reconhecimento de quantização); o HEF anterior com optimization_level=1 estava 2,40 pp abaixo da CPU fp32, e a diferença desaparece com o HEF atual.
  • No reCamera Pro, INT8 é 2,9× mais rápido que fp16 e 4,2× mais rápido que o reCamera; INT8, fp16 e CPU fp32 estão dentro de 0,2 pp uns dos outros nas mesmas 1060 imagens.

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-07-hailo-quant-tuning, evaluation/runs/2026-09-07-devices/results-rk3588.md, evaluation/runs/2026-09-06-m1c-rk3588-radxa, evaluation/runs/2026-09-07-recamera-pro, evaluation/runs/2026-09-07-devices/results-recamera-sg2002.md

Medido no dispositivo: construção do mecanismo Orin e do gatilho à resposta​

ItemResultadoDispositivoCondições
Construção do mecanismo TensorRT68 s / 72 sreComputer J40 series (J4012) / J30 series (J3011)FP16, construído no dispositivo no momento da implantação
Do gatilho à resposta4,122 msreComputer J40 series (J4012)pipeline_ms no evento MQTT para um POST /trigger, do qual a inferência é 3,533 ms
Inferência p50 / p950,992 ms / 1,265 msreComputer J40 series (J4012)O mecanismo implantado, subconjunto de validação de 1060 imagens, fluxo único em sequência
Top-1 de material0,8755, 99,91% de concordância com a CPUreComputer J40 series (J4012); J30 series (J3011) re-medido bit-idênticoMesmo subconjunto de 1060 imagens, CPU fp32 0,8745

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-08-orin-nx-acceptance, evaluation/runs/2026-09-08-orin-nx-acceptance-2, evaluation/runs/2026-09-08-orin-nano-acceptance

Classificador de referência: acurácia de referência na CPU​

MétricaValorCondições
Material top-1 (8 classes)0.8877val, 7417 imagens; onnxruntime 1.25.1 CPU; ONNX e9f9e847…, 13.477.056 B
Material top-50.9833Mesmo
China quatro vias top-10.9500Mesmo; busca no argmax de oito classes
macro-F1 (7 classes com amostras)0.8511textile excluída — zero amostras
Material top-1, teste reservado0.8802test, 7290 imagens
Latência de inferência por imagem, CPUmédia 16,796 ms / p50 14,724 ms / p95 28,718 msapenas session.run, referência offline em CPU, batch 1, não é um número de dispositivo
Imagens com confiança abaixo de 0,5318 (4,3%)val
Concordância ORT PTQ INT8 vs fp320.965200 imagens de val, por canal + MinMax, sem colapso

O top-1 de quatro vias (0,9500) é maior que o top-1 de material (0,8877) porque a confusão entre vidro, metal e plástico cai toda em recicláveis; apenas quatro vias superestima o quão bem o modelo distingue materiais.

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-06-m1c-cpu

Trilha de vocabulário aberto: SigLIP 2 ViT-B/16​

MétricaValorCondições
Material top-1 (8 classes)0.8501val, 7417 imagens; conjunto de prompts em inglês waste8-en/v1, template t02, 16-shot α=0,8, temperatura 0,0075
Material top-50.9987Mesmo
China quatro vias top-10.9393Mesmo; caminho hierárquico (oito classes, depois mapeamento)
macro-F1 (7 classes)0.7460Mesmo
ECE (15 bins)0.0221Mesmo
AUROC de conjunto aberto0.7538Média sobre as 7 classes com amostras, leave-one-class-out, score = 1 - max softmax
Concordância chinês–inglês (mesma imagem)material 0.8698 / quatro vias 0.9143Um embedding visual, três bancos de protótipos
Material top-1, teste reservado0.8620test, 7290 imagens
Latência de inferência por imagemp50 66,93 ms / p95 91,62 msreferência offline em CPU, batch 1, apenas torre de visão, não é um número de dispositivo

Em comparação com a linha de base (mesmo split):

MétricaLinha de base (MobileNetV3-Small)Vocabulário aberto (SigLIP2-B/16)
Material top-1, val0.87920.8501
Material top-1, test0.88070.8620
China quatro vias top-1, val0.95190.9393
macro-F1, val0.82920.7460
ECE (15 bins), val0.03080.0221
AUROC de conjunto abertoNenhum (uma cabeça de conjunto fechado não pode descartar uma classe sem retreinamento)0.7538
Concordância chinês–inglêsSem lado de texto0.8698 / 0.9143
Novas classes zero-shotRetreinamento necessárioEditar o prompt
Latência p50 em CPU1,57 ms66,93 ms

A linha de base nesta comparação é o MobileNetV3-Small substituído. O EfficientNet-Lite0 distribuído atinge top-1 de val 0,8877 neste split com p50 de CPU de cerca de 14,7 ms, o que reduz a razão de latência de 40× para 4–5×.

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-05-w1-cpu

A torre de visão SigLIP 2 medida em NPUs Rockchip (fp16, rknn-toolkit2 / librknnrt 2.3.2; o modelo RK3588 é um .rknn de 191 MB):

Dispositivop50 / p95 por imagemCosseno do embedding vs CPU, média / mínimo
reComputer série RK3588169,4 ms / 170,5 ms0.999617 / 0.998841
reComputer série RK3576152,51 ms / 176,59 ms0.99965 / 0.99900

Reproduzir: evaluation/runs/2026-09-06-m1c-rk3588-radxa, evaluation/runs/2026-09-06-rk3576-cat

Pegada de implantação​

ItemTamanho
ONNX de linha de base (efficientnet_lite0_waste8.onnx)13.477.056 B
ONNX da torre de visão SigLIP 2 (siglip2_vision_224.onnx)371.695.898 B
Bancos de protótipos + relatório de calibraçãocerca de 155 KB no total

Runtimes e parâmetros principais​

DispositivoModeloPrecisãoRuntimeComo o modelo chega ao dispositivo
reComputer série J30 / J40EfficientNet-Lite0 224²FP16TensorRTEngine construída no dispositivo no momento da implantação, vinculada à arquitetura da GPU e à versão do TensorRT; não pode ser pré-compilada para distribuição
reComputer série J40 (trilha opcional de vocabulário aberto)Torre de visão SigLIP 2 ViT-B/16 + protótipos de texto constantes——model.track: open_vocab
reComputer série R2000 + Hailo-8EfficientNet-Lite0 224²INT8 (entrada uint8, normalização dentro do HEF, optimization_level=2)HailoRT 4.21.0HEF compilado fora do dispositivo com DFC 3.31.0, baixado no momento da implantação
reComputer série RK3588EfficientNet-Lite0 224²INT8 (calib256+mmse)librknnrt 2.3.2Convertido fora do dispositivo com rknn-toolkit2 2.3.2
reCamera ProEfficientNet-Lite0 224²INT8NPU da câmera (RV1126B), RKNNConvertido fora do dispositivo com rknn-toolkit2 2.3.2, instalado na câmera no momento da implantação
reCamera (SG2002)EfficientNet-Lite0 224²BF16TPU da câmera, cvimodelConvertido fora do dispositivo com TPU-MLIR, instalado na câmera no momento da implantação
  • Debounce do gatilho: 800 ms; um gatilho que chega enquanto o anterior ainda está em execução é mesclado, não enfileirado
  • Modo contínuo: publica apenas quando o top-1 é o mesmo por 3 frames seguidos; o modo de gatilho dá uma resposta por disparo
  • actuator.enabled: padrão false; o callback de GPIO não está vinculado a nenhum pino

Degradações conhecidas​

  • textile tem zero amostras de treino e avaliação: nenhum dos datasets de origem tem uma classe de tecido. O oitavo logit é mantido (a saída ONNX permanece 1×8), mas o modelo nunca o previu, e todas as tabelas reportam n/a para ele.
  • Nenhuma classe de material mapeia para hazardous; ela permanece no enum para estabilidade de esquema e a build atual nunca a emite.
  • organic compõe 48,9% de train e 47,1% de val; seu recall (0,9791) está muito acima das outras classes (0,70–0,88), e o modelo empurra itens incertos para ela.
  • residual tem apenas 20 amostras de val; a trilha de vocabulário aberto atinge 0,2754 de precisão e AUROC leave-one-out 0,5795 nela, próximo ao acaso.
  • Na trilha de vocabulário aberto, prever a classe de quatro vias diretamente a partir de prompts em chinês dá apenas 0,8478; o caminho hierárquico (oito classes, depois mapeamento) dá 0,9393.
  • O MobileNetV3-Small substituído entra em colapso sob INT8 em todas as três cadeias de borda: concordância do emulador Hailo DFC 0,115, reComputer série RK3576 0,10, reComputer série RK3588 0,22 (fp16 0,98–1,00); é por isso que a linha de base mudou para EfficientNet-Lite0. Resultados INT8 em RK3588 não se transferem para RK3576.
  • A torre de visão SigLIP 2 falha na quantização INT8 para Hailo-8 (hailo optimize gera erros na camada ne_activation_mul_and_add78), portanto não há HEF; a trilha de vocabulário aberto não roda na série reComputer R2000.
  • Ambos os datasets são fotos de item único (TrashNet em um quadro branco, GC3 fora do centro e frequentemente ocluído), sem lixo molhado, amassado, empilhado, contra a luz ou parcialmente ensacado; a acurácia em um ponto de entrega ao vivo será menor que os números nas tabelas.

Fontes de dados e assets​

  • TrashNet — github.com/garythung/trashnet, Licença MIT, Copyright (c) 2017 Gary Thung. Baseado em duas fontes de primeira parte: o arquivo LICENSE do repositório no commit 6fa2b87, e o campo license do cartão de dataset oficial no HuggingFace. A licença MIT exige que o aviso de copyright e licença seja mantido e não tem cláusula de compartilhamento pela mesma licença.
  • Garbage Classification 3 — Material Identification (Roboflow Universe) — CC BY 4.0, declarado textualmente no README.dataset.txt enviado com a exportação. O caminho do projeto no Roboflow Universe é material-identification/garbage-classification-3.
  • SigLIP 2 — google/siglip2-base-patch16-224, revisão 75de2d55…, Apache-2.0. Usado apenas pela trilha opcional de vocabulário aberto.
  • Pesos iniciais MobileNetV3-Small ImageNet (torchvision) — BSD-3-Clause.
  • Código de runtime upstream — Apache-2.0.
  • Diagrama de arquitetura — desenhado a partir do catálogo de dispositivos do pacote e interfaces de saída; não contém imagens de dataset.

Material externo derivado desses datasets deve usar literalmente a seguinte string de atribuição:

TrashNet — Gary Thung and Mindy Yang, https://github.com/garythung/trashnet,
MIT License, Copyright (c) 2017 Gary Thung.
Garbage Classification 3 — Material Identification / Roboflow Universe,
https://universe.roboflow.com/material-identification/garbage-classification-3,
licensed CC BY 4.0.

Nenhuma imagem derivada de dataset é incluída neste pacote. Ambas as licenças permitem redistribuição.

Loading Comments...