Controle de Setpoint de HVAC em um Gateway de Borda: Hardware, Implantação e Resultados Medidos
Este é um recomendador de setpoint supervisório, não um sistema de controle com certificação de segurança: os intertravamentos e controles de segurança próprios da planta têm precedência, e nenhum valor de economia de energia é fornecido.
O que esta solução faz
Uma planta de HVAC central em um escritório, shopping ou fábrica geralmente opera com um cronograma fixo: o mesmo setpoint esteja o andar cheio ou vazio. Esta solução coloca um gateway ao lado da planta que lê o controlador de HVAC e um medidor de energia em um modelo de ponto único, aprende uma recomendação de setpoint a partir dos próprios dados históricos daquele edifício e a escreve de volta no controlador; uma escrita conta como aplicada somente depois que o valor tiver sido lido de volta do campo e corresponder ao que foi enviado.
Ela é usada em planta central: chillers, unidades de tratamento de ar e os controladores à sua frente. Não é para aparelhos de ar-condicionado tipo split e não está no circuito de segurança.
- Seleção e implantação: página de projeto de referência
- Repositório de código-fonte: não publicado.
github.com/Seeed-Solution/Solution_HVAC_SmartControlnão é acessível publicamente.
Controladores e medidores existentes conectam-se como estão
Controladores que falam OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU sobre RS-485 ou BACnet/IP não são substituídos, e o medidor SDM630 tem um template integrado. Até 2.000 pontos, dos quais até 50 podem ser graváveis.
Cada escrita é lida de volta e verificada
Valor, qualidade, carimbo de data/hora e prioridade do último estado conhecido como bom são congelados antes da escrita; o ponto é relido após um atraso de estabilização e comparado dentro de uma tolerância. Uma leitura de retorno cuja qualidade não seja boa não é aprovada.
Rollback automático e alarmes em falhas
Incompatibilidade na leitura de retorno, fonte offline, previsão desativada, abortar pelo operador e um lote parcialmente aplicado todos disparam um rollback. Alarmes são indexados pela causa, então uma falha recorrente reutiliza o alarme aberto.
Capacidade medida: 2.000 pontos a 349,99 eventos/s
Contra uma meta de 350,0, medido em uma execução de loopback de 180 s em um reComputer série R2000. As condições estão no apêndice.
O que o console mostra
O console em execução renderiza a tabela de pontos com qualidade por ponto, a página de acesso com cada fonte e
sua contagem de pontos registrados, e um livro-razão de recebimento de comandos. É no livro-razão que o caminho de escrita fica visível:
cada linha traz o valor solicitado, o valor efetivo, o ator, o reconhecimento do protocolo e —
após o atraso de estabilização — o resultado da leitura de retorno. Uma escrita cujo registrador foi alterado fora de banda é lida como
mismatched, compensated com o valor que foi encontrado, e o comando de compensação emitido por
plugin:prediction:rollback aparece como a próxima linha.
A página de acesso lista cada fonte com sua contagem de pontos registrados; este é o primeiro lugar em que a fiação aparece como funcionando:

A tabela de pontos traz a qualidade por ponto, então um ponto que não esteja lendo good fica visível aqui:

A página de runtime de previsão mostra os setpoints recomendados desta rodada, a janela de histórico por trás deles e o modo de controle atual:

O caminho de escrita é visível no livro-razão de recebimento de comandos — valor solicitado, valor efetivo, ator, reconhecimento do protocolo e leitura de retorno recebem cada um uma coluna:

As capturas acima estão conectadas aos próprios simuladores de protocolo do pacote, não a um medidor ou controlador físico; o lado do gateway executa o software fornecido.
De que hardware você precisa
Três coisas: um controlador que você já tenha, um medidor e um host Docker.
① O controlador de HVAC — qualquer que já esteja à frente da planta, desde que fale OPC UA, Modbus TCP/RTU ou BACnet/IP. Para um teste em seco sem planta conectada, o pacote inclui um simulador OPC UA na porta 4841.
② O medidor de energia — um Eastron SDM630 no mapa de registradores Modbus V2, sobre Modbus TCP, um gateway Modbus TCP ou RS-485. Dez pontos somente leitura: tensão e corrente trifásicas, potência ativa total (kW), fator de potência total, frequência, energia ativa importada (kWh).
③ O host do gateway — o único dispositivo que você precisa escolher. O serviço é uma carga de trabalho Docker em x86-64 ou arm64, então uma máquina Linux já na rede da planta é um alvo suportado.
| Gateway | Armazenamento | Quando escolhê-lo | |
|---|---|---|---|
![]() | reComputer R1124-10 4 GB RAM, RS-485 / RS-232 / DI / DO on board | 16 GB eMMC | O histórico fica em um servidor; o gateway mantém uma janela local curta |
![]() | reComputer R1125-10 mesma placa, eMMC maior | 32 GB eMMC | Meses de histórico de operação permanecem no gateway; o conjunto de treinamento pode ser reimportado localmente |
A série R1100 traz RS-485 on board, então um medidor em RS-485 não precisa de adaptador USB. O serviço em si precisa de cerca de 1 GB de disco; o armazenamento decide quanto histórico você pode consultar localmente sem um servidor.
Outros pré-requisitos: Docker Engine 20.10 ou mais recente, portas 8280 e 4841 livres no host e pelo menos uma semana de operação histórica em CSV ou Excel com colunas de carimbo de data/hora, setpoint, temperatura medida e consumo de energia.
Limites Negativos de Seleção
- Horizonte de Armazenamento Local: R1124-10 (16GB eMMC) armazena uma janela local curta; se você precisar de meses de telemetria de alta frequência armazenada on-premise para re-treinamento offline de modelo, escolha o R1125-10 (32GB).
- Intertravamentos de Segurança: Este gateway fornece setpoints de caráter consultivo; nunca o conecte em circuitos de corte de segurança de emergência de caldeiras ou chillers que exijam controladores com certificação de segurança.
Como implantar no local
1. Instale o hardware: fiação
O template SDM630 integrado usa por padrão bytes e palavras em big-endian, conforme o padrão publicado pelo fornecedor. Leia um registrador com um valor físico conhecido e compare com o próprio visor do medidor. Tensão e frequência que são próximas mas incorretas, ou energia importada que salta para trás, geralmente significam um erro na configuração da ordem de palavras; verifique a ordem das palavras antes da fiação.
Coloque o gateway na mesma rede que o controlador e o medidor (ou seu gateway Modbus TCP). Para Modbus RTU, faça o baud rate, a paridade e o unit id corresponderem ao que está configurado no medidor; uma incompatibilidade aparece apenas como timeout, sem mensagem de erro. Use o perfil de deployment serial-device: o perfil padrão do Docker não anexa nenhum dispositivo serial do host, portanto não há /dev/ttyUSB0 dentro do contêiner.
2. Software: três etapas
Os campos do formulário de cada etapa e os pacotes de aplicação estão na página do reference design; escolha uma configuração para o seu site e faça o download.
Resumo:
- Fazer o deploy do serviço — deployment em Docker, seja na máquina que executa a ferramenta de deployment ou via SSH para um dispositivo na rede da planta. O formulário carrega o transporte do medidor, o endpoint OPC UA, os limites de segurança, o modo de controle e os limiares de alarme.
- Abrir o console — criar o primeiro administrador e confirmar que ambas as fontes estão online com suas contagens de pontos esperadas. O assistente de acesso solicita endereço e intervalo de polling por protocolo:

- Comissionar — registrar o medidor, executar previsões em modo observe, injetar falhas de propósito e só então habilitar escritas. Antes que um lote seja enviado, confirme na página de seleção exatamente quais pontos ele cobre:

Deixe Control Mode em observe e deixe Safety Baseline Approved By em branco. Enquanto o aprovador estiver em branco, a baseline aparece como não aprovada; inserir um nome significa que esse engenheiro aprova os limites de segurança.
A estimativa até um console em execução com leitura de pontos é de cerca de 60 minutos. O comissionamento leva mais tempo, porque inclui um ciclo completo de ocupação com previsões em modo observe revisadas por quem opera a planta.
A imagem publicada missionpack-knn:v1.6.5 não inclui o template SDM630, o coordenador de rollback nem o envelope de alarme. Na v1.6.5 as subetapas de modo observe ainda se aplicam; as subetapas de medidor, rollback e alarme não podem ser concluídas.
Interfaces disponíveis
Tudo o que o deployment expõe fica atrás de uma porta HTTP no host do gateway. Nada sai da rede da planta a menos que a publicação northbound seja ativada.
- Operadores — o console no navegador em
8280: tabela de pontos com qualidade por ponto, registro de medidor, execuções de previsão, recibos de comando, banner de alarme. - Monitoramento —
GET /system/runtime-metrics. Com a publicação northbound ativada, ele incluinorthbound.spool.queuedenorthbound.spool.dropped;queuedvoltando para 0 comdroppedinalterado é a verificação solicitada na etapa de comissionamento. - Seu próprio sistema — a mesma superfície de API do console atrás de
8280, além do endpoint de health em que o deployment espera na inicialização.
Lista completa de endpoints
| Porta / endpoint | O que atende | Precisa de internet |
|---|---|---|
8280 / | Console no navegador | Não |
8280 /system/runtime-metrics | Contadores de runtime, contadores do spool northbound | Não |
8280 /api/v1/health | Verificação de health; a inicialização permite 30 s | Não |
4841 | Simulador OPC UA embutido, para um dry run | Não |
Em um recibo de comando, leia a coluna de readback: protocol_acknowledged só significa que o controlador aceitou o frame. A coluna de readback (matched, ou mismatched, compensated com o valor encontrado) é o que o campo realmente contém. Uma compensação emitida pelo coordenador de rollback aparece como seu próprio recibo imediatamente após a escrita que ele desfez, de modo que o trilho de auditoria fique em ordem sem juntar duas tabelas.
Os logs do contêiner fazem rotação em 10 MB com quatro backups (docker logs missionpack_knn). Exporte o trilho de auditoria de comandos, o journal de rollback e o histórico de alarmes antes que expirem.
Escopo do protocolo southbound
Todos os pontos ficam em um único registro, limitado a 2.000 pontos, dos quais no máximo 50 podem ser graváveis. Os 10 pontos do medidor SDM630 são somente leitura; eles contam para os 2.000 e não para os 50.
| Transporte | Papel | Restrições |
|---|---|---|
| OPC UA | Leitura e escrita no controlador de HVAC | Endpoint definido por deployment; simulador embutido em 4841 |
| Modbus TCP | Medidor e controladores | Unit id e porta por fonte; direto ou por meio de um gateway TCP |
| Modbus RTU (RS-485) | Medidor | Precisa do perfil de deployment serial-device; o perfil padrão não anexa dispositivos seriais do host |
| BACnet/IP | Leitura e escrita em unidades de tratamento de ar | Escritas usam uma prioridade e liberação com Null. COV subscription, registro BBMD e MS-TP não estão implementados |
Desempenho e dados medidos
Tudo aqui foi medido contra o simulador de protocolo em loopback; não há dados de um prédio real, e cada valor vem de uma única execução, salvo indicação em contrário.
Capacidade
| Métrica | Valor | Condições |
|---|---|---|
| Throughput de amostragem | 349,99 eventos/s (99,99% da meta de 350,0) | 2.000 pontos, 4 fontes de protocolo |
| Taxa de previsão | 0,939 ciclo/s | Mesma execução |
| Pico de RSS do process-group | 217,3 MiB | Mesma execução |
Condições para as três linhas: 2.000 pontos em 4 fontes de protocolo, OPC UA e Modbus amostrados a cada 5 s, BACnet a cada 10 s, apenas loopback, execução de 180 s, em um reComputer série R2000 (arm64).
Reproduzir: upstream b5fe4cc, captura capacity-smoke r14
Latência
| Métrica | Valor | Condições |
|---|---|---|
| Latência do ciclo de previsão | 46,27 ms máx | n = 4 ciclos, sem carga |
| Latência de admissão de controle | 1,41 ms máx | n = 2 ciclos, sem carga |
Ambas refletem apenas o custo do próprio caminho de código.
Reproduzir: upstream f831bae, baseline de runtime de northbound-smoke
Runtime e parâmetros principais
O modelo de previsão é KNN, treinado no próprio histórico operacional do prédio (CSV ou Excel com colunas de timestamp, setpoint, temperatura medida e potência); o serviço é uma carga de trabalho Docker em x86-64 ou arm64. Cada previsão pode ser revisada no console antes de ir para o controlador.
- Modo de controle e limites de segurança: o modo de controle é fornecido como
observe, portanto nenhum ponto é escrito até que um operador o altere. O mínimo / máximo de setpoint de 18 / 30 °C, a mudança máxima de 1,0 °C por 300 s e a lista branca de modos off / fan / cool / heat / auto são todos placeholders; preencha-os para a planta. - A verificação de write-back vem desativada por padrão: a configuração de execução de previsão (criada no console) deve declarar
"rollback": { "enabled": true, "settle_seconds": 2.5 }explicitamente; uma configuração sem seçãorollbacké tratada comoenabled: false. settle_seconds(0–30, padrão 1,0) deve ser maior que o intervalo de amostragem da fonte, ou o readback verá o valor anterior à escrita e relatará uma divergência que não existe.
Degradação conhecida
- A taxa de previsão tem um teto estrutural (ainda não corrigido): o loop de previsão dorme um intervalo fixo após cada ciclo, portanto sua taxa é
1/(1.0 + t_cycle). Em 2.000 pontost_cycleé cerca de 0,119 s, o que coloca o teto perto de 0,894 ciclo/s, abaixo do limite de 0,90 exigido pelo teste de soak. - Somente escritas Modbus são verificadas por readback: uma saída BACnet não tem prioridade de escrita disponível e é ignorada.
- Ordem de bytes: até ser verificada em relação ao próprio display do medidor, os pontos do medidor são decodificados com a ordem de palavra padrão do fornecedor (big-endian) e podem estar errados.
Próximas etapas
- Leitura/escrita com readback independente contra dispositivos reais OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU (USB-para-RS-485) e BACnet/IP em um reComputer série R10 ou reTerminal DM.
- Uma execução ininterrupta de 72 horas nos mesmos hosts de destino, com exercícios de recuperação de rede, broker, processos e dispositivos durante a execução.
Fontes de dados e ativos
- Mapa de registradores SDM630 — documento publicado pela Eastron sobre o protocolo Modbus (mapa de registradores Modbus V2, registradores de entrada float32 IEEE-754). Os endereços seguem esse documento; a ordem de bytes e palavras big-endian é o padrão do fornecedor.
- Dados históricos de operação — fornecidos pelo site que faz o deployment. Nada é distribuído com o pacote, e nenhum conjunto de dados público é usado ou exigido.
- Capturas do console — capturas de tela originais do software empacotado em execução contra os próprios simuladores de protocolo do pacote. A configuração do simulador, o host de captura e os checksums são registrados em
gallery/ATTRIBUTION.mddo pacote. Nenhum ativo de terceiros, marca registrada ou imagem de stock é incluído. - Diagrama de arquitetura — desenhado a partir de um IR de arquitetura estruturado; trabalho original, sem arte de terceiros.