Análise de Postura para Reabilitação com IA de Borda: Pose de 33 Pontos-Chave e Cinemática Clínica
Esta é uma ferramenta auxiliar de avaliação biomecânica, não um dispositivo médico de diagnóstico certificado. Ela fornece telemetria cinemática objetiva e não substitui a avaliação clínica de fisioterapeutas licenciados.
O que esta solução faz
Arquitetura do Sistema e Fluxo de Dados

A solução desacopla a percepção de pose em tempo real na borda da avaliação de biomecânica clínica em quatro domínios funcionais: câmeras inteligentes de borda realizam inferência de 33 pontos no dispositivo; máquinas de estado com histerese calculam ADM articular e alertas de compensação com debounce; primitivas vetoriais são transmitidas via WebSocket e RTSP para telas de orientação em tempo real, com telemetria MQTT/Webhook chegando aos sistemas de prontuário eletrônico hospitalar (EMR); o vídeo bruto permanece na câmera para garantir privacidade.
Em clínicas ambulatoriais, centros de reabilitação para idosos ou cantos de exercícios domiciliares, a câmera inteligente com IA de borda estima em tempo real uma topologia anatômica de esqueleto de corpo inteiro com 33 pontos-chave. Quando pacientes apresentam compensações involuntárias como elevação de ombro ou colapso medial do joelho, o HUD na tela aciona um alerta visual vermelho e um sinal sonoro em até 50 ms, reportando Amplitude de Movimento (ADM) articular objetiva e métricas de repetições válidas para os sistemas EMR do hospital.
- Repositório Open Source: github.com/suharvest/rehab-posture-analysis
- Dimensionamento e Implantação: Guia de Implantação do Reference Design
Topologia Verdadeira de 33 Pontos-Chave
Modelo de esqueleto com 33 articulações retreinado, completando dígitos bilaterais de polegar/indicador/mínimo e triângulos plantares de calcanhar/dedos, eliminando a truncagem de membros distais em poses padrão de 17 pontos.
Alerta de Compensação Abaixo de 50 ms
Debounce temporal de 3 quadros combinado com delta de altura bilateral de acrômio (>12 mm) intercepta elevação de trapézio e valgo de joelho, rejeitando trapaças com repetições parciais.
Vazamento Zero de Vídeo
Quadros brutos da câmera são descartados imediatamente após a inferência em SRAM/DRAM no chip; apenas primitivas de coordenadas em JSON e eventos de alerta atravessam os limites da rede.
Inferência em Tempo Real a 24,0 FPS
A reCamera Pro (RV1126B 3 TOPS) atinge 41,7 ms de latência ponta a ponta com zero rastro visual em grandes telas voltadas para o paciente.
Demonstração ao Vivo do Dispositivo
Saída de vídeo real da câmera inteligente de borda: todos os 33 pontos-chave e linhas do esqueleto anatômico são sobrepostos ao paciente, com o ângulo de ADM articular em tempo real exibido à esquerda e fase do exercício, repetições válidas e escores de qualidade renderizados à direita.

Quando ocorre elevação de ombro, o contorno superior do ombro pisca em vermelho e entra em modo de alerta (como mostrado abaixo):

Dimensionamento de Hardware
Somente uma câmera inteligente all-in-one ou uma câmera existente com um acelerador de borda é necessária no local:
| Modelo de Hardware | Especificações e Cálculo | Quando Escolher | |
|---|---|---|---|
![]() | reCamera Pro (2GB) Sensor 4K + NPU de 3 TOPS | Rockchip RV1126B · NPU de 3 TOPS 2GB LPDDR4 | Nível Recomendado. Salas de reabilitação clínica e academias de fisioterapia que exigem 24 FPS completos e rastreamento de 33 pontos |
![]() | reCamera 2002 (8GB) Sensor 1/2.8" + TPU de 1 TOPS | SOPHGO SG2002 · TPU de 1 TOPS 512MB DDR3 | Nível Otimizado em Custo. Centros comunitários para idosos, espaços de treino domiciliar com PoE de cabo único |
Implantação e Configuração
1. Montagem e Posicionamento Óptico
- Altura de Montagem: 1,2 ~ 1,4 m (nível do peito), ângulo de inclinação dentro de 0° ~ 5°; evite ângulos descendentes de teto alto;
- Distância de Trabalho: 2,0 ~ 3,5 m para exercícios em pé de corpo inteiro; 1,5 ~ 2,5 m para treino sentado de membros superiores;
- Iluminação: Iluminação recomendada ≥ 150 Lux; evite contraluz intensa de janelas.
2. Instalação de Software: Cadeia de Ferramentas Oficial Recomendada
Esta solução está integrada ao framework oficial de automação da Seeed. O método principal recomendado usa solution-cli (ou AI Solution Assistant) para pré-checagem e implantação automatizadas, com opções de GUI também suportadas:
Recomendado: Implantação Automatizada com solution-cli (Melhor Prática em CLI)
solution-cli é o kit unificado de implantação e dimensionamento da Seeed para soluções industriais de IA de borda (veja o Guia de Implantação). Faça a implantação em três etapas sem extrair arquivos tar manualmente:
# 1. Install or run solution-cli (skip if already available)
npm install -g @seeed-studio/solution-cli
# Or run on the fly via npx: npx @seeed-studio/solution-cli doctor
# 2. Diagnose local environment and scan network for reCamera hardware
solution-cli doctor
solution-cli device scan
# 3. Query solution details and deploy to target camera
solution-cli hub get rehab_posture_analysis --locale en
solution-cli deploy --solution rehab_posture_analysis --target recamera --host 192.168.42.1
Dica: Se você estiver usando agentes de IA como Claude Code, Codex ou Antigravity, faça o prompt diretamente: "Please deploy reference design rehab_posture_analysis to my connected reCamera Pro using solution-cli". O agente invoca a habilidade integrada para executar pré-checagens e montar o pipeline automaticamente.
Alternativa: Instalação via GUI (SenseCraft Web / App Center)
- Conecte seu PC ao hotspot ou IP local da reCamera, abra
http://<camera_ip>em um navegador; - Navegue até App Center, pesquise por
rehab_posture_analysis; - Clique em Install / Run; o dispositivo baixa automaticamente o mecanismo INT8 pré-compilado e o pipeline de cinemática;
- Clique em Open Live HUD para exibir a tela interativa em tempo real em um monitor local ou tablet.
Retreinamento do Modelo de 33 Pontos-Chave vs Padrão de 17 Pontos-Chave
1. Por que Retreinar uma Topologia de 33 Pontos-Chave?
Modelos convencionais de 17 pontos-chave COCO apresentam limitações significativas em fisioterapia:
- Truncagem de Membros Distais: Truncar nos punhos impede o rastreamento de pronação/supinação do antebraço e extensão de preensão dos dedos, perdendo o verdadeiro ponto final do braço de alavanca biomecânico;
- Perda do Triângulo de Suporte Plantar: Um único marco no tornozelo não consegue formar uma base de suporte do pé. Na análise de agachamento, isso falha em capturar compensações de elevação do calcanhar e hiperpronação do tornozelo.
Esta solução retreinou um modelo YOLO11n-Pose de 33 Pontos-Chave em conformidade com o padrão anatômico MediaPipe / BlazePose:
0: Nose
1-3: Left Eye 4-6: Right Eye
7: Left Ear 8: Right Ear
9: Mouth (L) 10: Mouth (R)
│
11: L Shoulder ───┴─── 12: R Shoulder
│ │
13: L Elbow 14: R Elbow
│ │
15: L Wrist 16: R Wrist
┌───┼───┐ ┌───┼───┐
17:Pinky 19:Index 21:Thumb 18:Pinky 20:Index 22:Thumb
│
23: L Hip ─────┴───── 24: R Hip
│ │
25: L Knee 26: R Knee
│ │
27: L Ankle 28: R Ankle
┌───┴───┐ ┌───┴───┐
29:Heel 31:Toe 30:Heel 32:Toe
2. Modelo padrão de 17 pontos vs modelo personalizado re-treinado de 33 pontos
| Dimensão | COCO padrão 17 pontos | Personalizado 33 pontos re-treinado | Vantagem clínica |
|---|---|---|---|
| Resolução de extremidades distais | Truncado em punhos e tornozelos | 6 pontos de referência na mão + 4 pontos plantares | Extensão dos dedos e triângulos de apoio do pé totalmente resolvidos |
| Taxa de detecção de compensação | ~68% (falsos negativos frequentes em elevação de ombros e elevação de calcanhar) | 94,2% (delta de altura do acrômio + ângulo plantar) | Captura com precisão elevação do trapézio e colapso do joelho |
| Latência em computação de borda | 35,0 ms (RV1126B) | 41,7 ms (RV1126B INT8) | Adicionar 16 pontos acrescenta apenas 6,7 ms, mantendo throughput de 24 FPS |
| Tamanho do modelo (INT8) | 3,8 MB | 4,2 MB | Aumento mínimo, cabe confortavelmente em memória embarcada de 512 MB–2 GB |
Extensão para desenvolvedores: arquitetura de modelo em cascata de duas etapas
A arquitetura modular permite que desenvolvedores encadeiem micro-modelos secundários especializados sobre o backbone de 33 pontos-chave:
Full Video Stream (1080p)
│
▼ [Stage 1: Primary Localization] YOLO11n-Pose 33-kpt Detector
│ Outputs full skeleton and joint bounding boxes
│
├──▶ Branch A: [Fine Hand Therapy] Crop wrist ROI (128×128)
│ Cascade 21-point Hand Landmark model (finger flexion / squeeze ball)
│
├──▶ Branch B: [Foot & Gait Analysis] Crop ankle/foot ROI (128×128)
│ Cascade 6-point plantar contact classifier (flat foot / heel strike)
│
└──▶ Branch C: [Head & Cervical Kinematics] Crop head/face ROI (160×160)
Cascade Head-Pose 3D Euler angle model (cervical spine ROM)
Guia de implementação:
- Recortar ROI: Extraia as coordenadas do punho
[15, 17, 19, 21]dekeypoints_33e expanda com margem de 15% do casco convexo; - Inferência leve: Envie o tensor recortado para um MobileNetV4 / ShuffleNet secundário no NPU/TPU (latência ~4–6 ms);
- Fusão temporal: Sincronize os resultados do submodelo com a máquina de estados primária para fornecer avaliações biomecânicas compostas.
Benchmarks e telemetria
Avaliado em 50 sessões de gravação de fisioterapia clínica:
1. Matriz de desempenho de hardware
| Plataforma | Modelo e runtime | Resolução | Latência | FPS | Utilização do acelerador |
|---|---|---|---|---|---|
| reCamera Pro | YOLO11n-Pose 33kpt INT8 (RKNN) | 640×640 | 38,2 ms | 24,0 FPS | ~65% |
| reCamera 2002 | YOLO11n-Pose 33kpt INT8 (CVI TPU) | 512×512 | 62,5 ms | 14,2 FPS | ~82% |
2. Precisão de medição clínica
- Precisão de ADM: Comparado ao padrão-ouro de captura óptica VICON, o EMA da abdução do ombro é de ±2,1°;
- Revocação de compensação: Elevação do trapézio 95,2%, valgo de joelho 93,8%;
- Estabilidade de debounce: Filtro de debounce de 3 quadros remove 98,6% das repetições parciais induzidas por tremor.
Interfaces e protocolos de saída
1. Exibição de reabilitação em tempo real (WebSocket)
- Endpoint:
ws://<camera_ip>:8124/ws/kinematics - Esquema de payload:
{
"timestamp": 1793339665120,
"phase": "PEAK_HOLD",
"valid_reps": 5,
"rom_degrees": 92.4,
"quality_score": 95.0,
"compensation": {
"detected": true,
"type": "SHOULDER_SHRUG",
"deviation_val": 14.2
},
"keypoints_33": [
{"id": 0, "name": "nose", "x": 0.512, "y": 0.185, "conf": 0.94}
]
}
2. Integração com sistema hospitalar EMR / HIS (MQTT)
- Broker:
mqtt://<camera_ip>:1883 - Tópico:
rehab/telemetry/<camera_sn>/session - Publica relatórios estruturados de sessões de exercícios e logs contínuos de compensação após a conclusão das repetições.