Pular para o conteúdo principal

Mapa de Calor de Fluxo de Pessoas em Varejo: Construção, Implantação e Resultados Medidos

Aviso de uso

O mapa de calor registra apenas onde as pessoas estão. Ele não identifica ninguém e não faz correspondência de rostos. A precisão da detecção não foi avaliada; consulte Desempenho e dados medidos.

O que esta solução faz​

Uma câmera olha para o chão, localiza cada pessoa no quadro e continua rastreando-as, depois grava onde as pessoas param, quanto tempo ficam e quantas entram e saem em um banco de dados local, mostrado em um dashboard Grafana e em um mapa de calor. Feito para lojas de varejo, pilotos de redes de lojas, pavilhões de exposição e qualquer espaço interno onde decisões de layout dependam de por onde as pessoas caminham.

Locais que já têm câmeras IP as mantêm e adicionam um host de IA que faz a detecção. Locais sem câmeras usam uma reCamera, onde a detecção roda dentro da câmera. O vídeo é processado no local e o backend armazena apenas números. Em um stream RTSP ao vivo, reComputer série R2000 (Hailo-8) mediu 14,3 FPS (fonte de 15 FPS), e reComputer séries RK3588 / RK3576 mediram 13,2 / 13,3 FPS.

  • Processado no local, backend armazena números

    A detecção roda na câmera ou no host de IA. O que chega ao backend são posições em porcentagens, contagens e tempos de permanência. A visualização ao vivo passa pelo gateway de vídeo local e permanece na sua rede.

  • Use as câmeras que você já tem

    Qualquer câmera IP com stream RTSP funciona, seja qual for a marca; nada na parede precisa ser substituído. Sem câmeras, uma reCamera com o app de analytics de varejo instalado começa a produzir dados.

  • Cinco caminhos de hardware, um dashboard

    reCamera 2002, reCamera Pro, Rockchip, Hailo-8 e Jetson publicam todos o mesmo formato de mensagem. Várias lojas podem misturar hardware e ainda assim reportar para um backend.

  • Sem necessidade de internet após a implantação

    Broker, banco de dados e dashboard rodam todos no backend local. A internet é usada apenas durante a implantação para baixar imagens e modelos.

O que os dispositivos realmente geram​

Resultados de cada detector chegam a um dashboard Grafana: o feed de câmera ao vivo à esquerda, e painéis agregando ocupação, estados de permanência e contagens de entrada/saída ao longo do tempo.

Dashboard Grafana: feed de câmera ao vivo mais painéis de fluxo de pessoas, permanência e entrada/saída agregados por hora, dia e semana

Os mesmos dados de posição também desenham um mapa de calor. Áreas mais escuras são onde as pessoas ficaram mais tempo ou passaram com mais frequência. Por padrão ele sobrepõe a visão da câmera; após calibração pode sobrepor a planta do seu estabelecimento.

Mapa de calor espacial: posições rastreadas acumuladas em zonas de calor, sobrepostas à visão da câmera

De que hardware você precisa​

Três coisas: uma câmera que veja o chão, algo que detecte pessoas e um backend que armazene os dados e os desenhe. O backend é compartilhado por todas as rotas.

① Câmera — se você já tem câmeras IP com stream RTSP, mantenha-as; qualquer marca funciona e nada na parede muda. Se você não tiver nenhuma, reCamera 2002 / reCamera Pro colocam a câmera e o processamento em uma unidade, executando detecção, rastreamento, estados de permanência e contagem de entrada/saída dentro da câmera.

② Host de detecção — necessário apenas nas rotas com câmera IP. Cada host executa a mesma lógica de rastreamento e permanência; a diferença é o acelerador.

③ Backend do dashboard — executa o broker MQTT, InfluxDB, Grafana e o gateway de vídeo. Pode ser um computador sempre ligado ou um reComputer R1100; nas rotas com câmera IP ele pode compartilhar o gabinete com o detector.

DispositivoO que fazQuando escolhê-lo
reCamera 2002reCamera 2002
câmera e processamento em um só, 1080P
Detecção + rastreamento + contagemPerto da área contada, pequena cobertura, maneira mais rápida de colocar um stream em funcionamento
reCamera ProreCamera Pro
câmera e processamento em um só, 4K
Detecção + rastreamento + contagemMais distante, grande cobertura, onde pessoas distantes ainda precisam de pixels suficientes para serem enquadradas
reComputer RK3588reComputer série RK3588
o mesmo preset também suporta a série reComputer RK3576
Host de detecçãoVocê já utiliza placas Rockchip; a decodificação de vídeo roda em hardware
reComputer Industrial R2035-12reComputer série R2000 (R2035-12, Hailo-8)Host de detecçãoUm box industrial sem ventoinha para um rack ou armário técnico
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
e série reComputer J50
Host de detecçãoVárias câmeras em um único host
reComputer R1100reComputer série R1100 (R1124-10)Backend do dashboardNenhum computador sempre ligado no local para executar o dashboard

Outros pré-requisitos: Docker na máquina backend, pelo menos 2 GB de disco livre, portas 1883, 3000, 8080 e 8086 livres, e câmeras e backend no mesmo segmento de rede para que a descoberta de câmeras ONVIF funcione.

Composição de dispositivos do mapa de calor de fluxo de pessoas: câmeras IP enviam RTSP para um host de IA reComputer, o host e reCamera 2002 / Pro publicam MQTT para um backend reComputer R1100, e o dashboard Grafana abre via HTTP

Layout dos dispositivos: câmeras IP entregam vídeo RTSP ao host de IA, enquanto uma reCamera executa a detecção dentro da câmera; detectores geram apenas porcentagens de posição e contagens, sem imagens; cada detector reporta para um backend (broker MQTT, InfluxDB, Grafana, gateway de vídeo go2rtc), então um dashboard cobre todas as câmeras. A visualização ao vivo é o navegador puxando da câmera através do gateway de vídeo local, não através do banco de dados backend.

Limites de Seleção Negativa​

  • Altura de montagem e campo de visão: reCamera 2002 é adequada para tetos de 3–4 m; para alturas acima de 5 m ou grandes átrios, não escolha a 2002, escolha reCamera Pro com resolução 4K.
  • Rastreamento de identidade: Esta solução gera apenas mapas de calor de densidade anônimos, não reconhecimento facial ou reidentificação de pessoas.

Instalação no local​

Duas partes: montar a câmera corretamente e depois instalar o software.

1. Montando a câmera​

Requisitos de posicionamento

Instale a câmera em um ponto alto, olhando para baixo para a área a ser contada, a 3–5 m do alvo. As pessoas devem ocupar pelo menos cerca de 30 × 30 pixels no quadro, caso contrário não poderão ser enquadradas. Vistas ao nível dos olhos, ângulos com forte oclusão mútua e tomadas distantes em que as pessoas ficam muito pequenas causam detecções perdidas.

2. Instalando o software — três a quatro etapas​

As instruções por dispositivo estão na página do design de referência, onde você responde a algumas perguntas sobre o local e faz o download do pacote de aplicativo correspondente.


  1. Colocar o backend em funcionamento — inicie o broker, o InfluxDB, o Grafana e o gateway de vídeo na máquina sempre ligada. Esta etapa descobre câmeras ONVIF no mesmo segmento; para câmeras em outro segmento, insira as URLs RTSP no formulário de implantação.
  2. Fazer o detector publicar — nas rotas com reCamera, instale o app de análise de varejo na câmera; nas rotas com câmera IP, faça o deploy do detector no host de IA. Ambos pedem três coisas: o endereço do broker MQTT (a máquina da etapa 1), um nome de instalação e um ID de câmera. Use um nome de instalação por loja e um ID por câmera; é assim que o dashboard diferencia os dispositivos.
  3. Calibrar a planta baixa (opcional) — abra o heatmap na porta 8080, envie uma captura da câmera e a planta da loja e clique em quatro pontos correspondentes em cada uma. Escolha pontos de referência bem espaçados, como pilares, portas e cantos de parede. A calibração é salva no servidor, e várias câmeras podem compartilhar uma planta. Pule esta etapa se a visão da câmera for tudo de que você precisa.
  4. Abrir o dashboard — Grafana na porta 3000, o heatmap ao vivo em 8080, o gateway de vídeo em 1984.

A documentação upstream indica 15 minutos de ponta a ponta. A rota Jetson é a exceção: a primeira implantação gera um mecanismo TensorRT no dispositivo, o que leva de 2 a 5 minutos e é reutilizado depois.

Quais interfaces ele expõe​

Todo detector publica o mesmo formato de mensagem para o broker de backend. Três formas de entrada, dependendo do que você já executa:

  • O dashboard integrado é suficiente — nada para integrar. Os painéis do Grafana já cobrem tendências de fluxo de pessoas por hora, dia e semana, além de permanência e contagens de entrada/saída, e os dados dos painéis podem ser exportados diretamente.
  • Um sistema de BI ou analytics existente — assine o tópico de resultados MQTT para dados em tempo real ou faça consultas ao InfluxDB no backend para histórico.
  • Seu próprio sistema ou API — assine como acima; o payload carrega contagens por zona mais a posição e o tempo de permanência de cada pessoa rastreada, o suficiente para você desenhar seus próprios painéis. Quadros ao vivo vêm do gateway de vídeo local na porta 1984.

Referência completa de tópicos e payload​

Tópico / portaConteúdoRetido
<site>/retail-vision/results/<camera-id>Um JSON em lote por segundo: contagens por zona (ocupação, navegando, engajado, precisa de assistência, entradas, saídas, permanência média) mais o track_id, posição e tempo de permanência de cada pessoa rastreadaNão
<site>/retail-vision/statusonline / offlineSim
Broker MQTT 1883Resultados de cada detector—
Grafana 3000Tendências de fluxo de pessoas por hora, dia e semana; contagens de permanência e de entrada/saída—
Heatmap ao vivo 8080Sobreposição de calor na visão da câmera ou na sua planta; o ícone de engrenagem abre a calibração—
Gateway de vídeo 1984Descoberta de câmeras e pré-visualização ao vivo—

<site> e <camera-id> são definidos no formulário de implantação e aceitam apenas letras, dígitos, hifens e sublinhados.

Posições são publicadas como porcentagens do quadro. Cada detector converte o centro da caixa rastreada em uma porcentagem antes de publicar, de modo que uma calibração de planta única funcione em qualquer resolução de câmera; substituir por uma câmera de resolução mais alta não exige recalibração.

As mensagens são agrupadas uma vez por segundo. Na reCamera isso é --mqtt-interval-ms 1000; sem isso o app publica por quadro (cerca de 10 mensagens por segundo por câmera). Nas rotas com host de IA é publish_hz: 1.0 na configuração do detector. Com várias câmeras em um mesmo local, se o broker acompanha ou não depende desse parâmetro.

A reCamera Pro não gera tempo médio de permanência, portanto o painel Avg Dwell permanece vazio nessa rota. Outras métricas não são afetadas.

Desempenho e dados medidos​

Todas as quatro rotas com host de IA executam a mesma lógica de rastreamento e permanência; o modelo de detecção e o runtime variam por acelerador.


O que segue são dados medidos de dispositivo para throughput e taxa de mensagens, a partir de fontes ao vivo de fluxo único nas rotas RK e Hailo.

Quais dispositivos foram medidos​

DispositivoAceleradorModelo entregueStatus de verificação
reComputer RK3588 seriesNPU RK3588YOLO11n rawhead FP16✅ Fluxo ao vivo no hardware
reComputer RK3576 seriesNPU RK3576YOLO11n rawhead FP16✅ Fluxo ao vivo no hardware
reComputer R2000 series (R2135-12, Hailo-8)Hailo-8YOLOv8n INT8✅ Fluxo ao vivo no hardware
reCamera 2002NPU SG2002YOLO11n INT8Implantação verificada

Detalhes de desempenho​

Taxa de quadros ponta a ponta em um fluxo ao vivo​

A entrada é filmagem RTSP real. A medição cobre todo o caminho desde o quadro da câmera até os resultados chegarem ao backend: decodificação + detecção + rastreamento + lógica de permanência + publicação MQTT, um fluxo por host.

Host de detecçãoModeloTaxa de rastreamentoTaxa de mensagens MQTTFonte
reComputer R2000 series (R2135-12, Hailo-8)YOLOv8n INT814,3 FPS0,94 msg/sMedido (440 quadros / 30,7 s)
reComputer RK3588 seriesYOLO11n FP1613,2 FPS1,00 msg/sMedido
reComputer RK3576 seriesYOLO11n FP1613,3 FPS1,00 msg/sMedido
  • As duas placas RK: a decodificação por hardware MPP estava ativa e a taxa de mensagens foi de 1,00 msg/s.
  • Os 14,3 FPS do Hailo são limitados pela taxa de quadros da fonte. Sem limitação, o mesmo pipeline atingiu 234 FPS, cerca de 15× a fonte de 15 FPS.
  • A diferença entre 0,94 e 1,00 msg/s vem de como foi feita a média: ambas visam uma mensagem por segundo, e 0,94 é a média em uma janela de 30,7 s.
  • Reprodução: benchmarks ponta a ponta e de inferência isolada estão localizados no repositório benchmarks/run_heatmap_bench.sh; execute ./run_heatmap_bench.sh --profile rk3588.

Velocidade de inferência isolada​

Host de detecçãoModeloPor inferênciaFonte
reComputer J40 / J50 seriesYOLO11n FP16 (TensorRT)9,7 msNúmero de inferência isolada fornecido upstream
reCamera 2002YOLO11n INT8cerca de 10 FPSTaxa na câmera indicada nas notas do app upstream

Essas duas linhas não se comparam diretamente com a tabela ponta a ponta acima: 9,7 ms excluem decodificação, rastreamento e publicação, e cerca de 10 FPS é a taxa de processamento na câmera, não a taxa em que os resultados chegam ao backend.

Multi-stream​

Cada número acima veio de um host observando uma câmera. “Várias câmeras em um host” é a divisão de trabalho entre presets (a rota Jetson assume esse papel). Um backend pode aceitar qualquer número de detectores no nível de protocolo, separados por nome de instalação e ID de câmera; o limite está no lado do host de IA.

Runtimes e parâmetros principais​

Host de detecçãoModelo de detecçãoPrecisãoRuntimeComo o modelo é entregue
reCamera 2002YOLO11n (yolo11n_detection_cv181x_int8.cvimodel)INT8NPU da câmera SG2002Enviado com retail-vision_1.5.1_riscv64.deb, verificado por sha256
reCamera ProEmpacotado com o app retail-vision do App CenterDefinida pelo appNPU da câmeraNão incluído no pacote; instale-o primeiro a partir do App Center do dispositivo
reComputer RK3576 / RK3588 seriesyolo11n_pose_rawhead_fp16.<board>.rknnFP16RKNNEntregue por placa e verificado por sha256; o modelo da placa errada não será carregado
reComputer R2000 series (R2135-12, Hailo-8)YOLOv8n (yolov8n.hef)INT8HailoRT 4.21 + GStreamerObtido do diretório hailo8 do Hailo Model Zoo v2.15.0, fixado por sha256
reComputer J40 / J50 seriesYOLO11n (yolo11n.engine)FP16TensorRTO engine é gerado no dispositivo (ultralytics export, half=True, imgsz=640): 2–5 minutos na primeira vez, reutilizado depois
  • Hailo está travado na HailoRT 4.21. A implantação verifica as bibliotecas na placa e interrompe, imprimindo a versão instalada, se não corresponderem. Um Hailo-8 executa um aplicativo por vez; se outro app Hailo estiver usando o acelerador, o detector não será iniciado.
  • As placas RK precisam do driver NPU presente (/usr/lib/librknnrt.so).
  • Na reCamera, o app de analytics assume o controle exclusivo da câmera: ao instalá-lo, o autostart do Node-RED é desativado, e os dois não podem ser executados juntos.

Parâmetros que alteram o comportamento da implantação (valores enviados nas rotas RK e Jetson):

  • dwell_min_duration (1,5 s) — uma pessoa só passa a contar como em permanência depois de se mover mais devagar que dwell_speed_threshold (10,0) por esse tempo, de modo que virar de costas em frente a uma prateleira não conta.
  • dwell_assistance_threshold (20,0 s) — o tempo de permanência além disso entra no estado de necessidade de assistência.
  • avg_person_height_m (1,7) — converte o limite de velocidade de pixels para distância real. Quando a altura média das pessoas na câmera difere substancialmente de 1,7 m, a detecção de permanência fica mais frouxa ou mais rígida em todo o conjunto.

Degradação conhecida​

  • Posicionamento. A câmera deve ser montada em altura, de 3 a 5 m do alvo, com as pessoas ocupando pelo menos cerca de 30 × 30 pixels no quadro. Vistas ao nível dos olhos, tomadas distantes e forte oclusão impedem que as pessoas sejam enquadradas, e uma pessoa que não é detectada deixa o mapa de calor em branco sem que nenhum erro seja gerado.
  • A calibração da planta baixa é feita com quatro pontos clicados manualmente. Pontos de referência muito próximos entre si ou colineares amplificam o erro de posição. Mover ou redirecionar a câmera invalida a calibração e ela precisa ser refeita — uma calibração incorreta não gera erro, ela apenas desenha o calor em outro lugar.
  • O Avg Dwell da reCamera Pro fica sempre vazio, porque o app não gera esse campo.
  • No RK, a decodificação por hardware recai para decodificação por software quando não está ativa. Uma taxa de quadros claramente baixa junto com uma CPU saturada é o sintoma; a rota Jetson não faz fallback (fallback: none).

Fontes e licenças​

  • Modelos de detecção — a rota Hailo usa yolov8n.hef do Hailo Model Zoo diretório hailo8 da v2.15.0, fixado por digest em vez de re-hospedado. A rota RK reutiliza yolo11n_pose_rawhead_fp16.<board>.rknn já publicado por fall_detection. A rota Jetson exporta yolo11n.engine no dispositivo com ultralytics.
  • Licenciamento de modelos — os detectores usam modelos da família YOLO (YOLO11n, YOLOv8n). Os modelos Ultralytics YOLO são AGPL-3.0, a menos que licenciados comercialmente, portanto confirme as licenças dos modelos, ou substitua por um modelo com licença compatível, antes de enviar um produto.
  • Componentes de backend — o broker MQTT, o InfluxDB, o Grafana e o gateway de vídeo go2rtc são implantados a partir de suas imagens oficiais. As credenciais padrão do Grafana são admin / admin; altere-as logo após a colocação em operação.
  • Imagens — o dashboard do Grafana e as capturas de tela do mapa de calor vêm da biblioteca de ativos da solução upstream; o diagrama de arquitetura é desenhado internamente. Nenhuma pessoa identificável aparece nas imagens de demonstração.
Loading Comments...