Pular para o conteúdo principal

Lekiwi com Seguimento de Som

Introdução

O Kit de Robô Lewiki, integrado com o ReSpeaker Mic Array v2.0, obtém capacidades de interação por voz e navegação por som. Este guia detalha o processo passo a passo para configurar tanto o hardware quanto os ambientes de software para alcançar a funcionalidade de seguir som no robô.

Kit de Robô LekiwiReSpeaker Mic Array v2.0reComputer Mini J4012

Pré-requisitos

  • Kit de Robô Lewiki
  • ReSpeaker Mic Array v2.0
nota

Considerando futuras expansões de funcionalidades, este wiki utiliza o reComputer Jetson Mini J4012 como o dispositivo de controle principal do robô. Você também pode obter todas as funcionalidades descritas neste wiki usando um Raspberry Pi 5.

Conexão de Hardware

  1. Consulte este wiki para preparar o robô Lekiwi, incluindo a montagem da estrutura mecânica e a configuração dos motores.
  2. Use conectores impressos em 3D para montar o reSpeaker no Lekiwi.
  3. Use cabos USB para conectar o reSpeaker e o controlador de servos ao reComputer.

Prepare o Ambiente de Software

Ambiente Virtual do Lerobot

Se você já configurou o ambiente virtual do Lerobot no seu reComputer durante o processo de montagem do Lekiwi, pode pular para a próxima seção. Caso contrário, você pode configurar o ambiente virtual do Lerobot usando os seguintes comandos:

Passo 1. Instalar Miniconda

mkdir -p ~/miniconda3
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh -O ~/miniconda3/miniconda.sh
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
rm ~/miniconda3/miniconda.sh
source ~/.bashrc

Passo 2. Criar ambiente conda para o lerobot

conda create -y -n lerobot python=3.10
conda activate lerobot
git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git ~/lerobot
conda install ffmpeg -c conda-forge
cd ~/lerobot && pip install -e ".[feetech]"

Dependências do reSpeaker

Instale as dependências do reSpeaker no ambiente virtual do lerobot.

Passo 1. Instalar pyusb

pip install pyusb==1.0.2

Passo 2. Configurar permissões de acesso ao dispositivo USB

echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2886", MODE="0666"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/51-mic-usb.rules
sudo chmod +x /etc/udev/rules.d/51-mic-usb.rules
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Instale o Software da Aplicação

Navegue até o diretório lerobot/lerobot/common/robots/lekiwi/ e crie um novo script Python chamado sound_follow.py neste local. Em seguida, copie o conteúdo a seguir para sound_follow.py.

sound_follow.py

#!/usr/bin/env python3


import logging
import time
import sys
import struct
import usb.core
import usb.util

from .config_lekiwi import LeKiwiConfig
from .lekiwi import LeKiwi

class Tuning:
TIMEOUT = 100000

def __init__(self, dev):
self.dev = dev
self.PARAMETERS = {
'AECFREEZEONOFF': (18, 7, 'int', 1, 0, 'rw', 'Adaptive Echo Canceler updates inhibit.', '0 = Adaptation enabled', '1 = Freeze adaptation, filter only'),
'AECNORM': (18, 19, 'float', 16, 0.25, 'rw', 'Limit on norm of AEC filter coefficients'),
'AECPATHCHANGE': (18, 25, 'int', 1, 0, 'ro', 'AEC Path Change Detection.', '0 = false (no path change detected)', '1 = true (path change detected)'),
'RT60': (18, 26, 'float', 0.9, 0.25, 'ro', 'Current RT60 estimate in seconds'),
'HPFONOFF': (18, 27, 'int', 3, 0, 'rw', 'High-pass Filter on microphone signals.', '0 = OFF', '1 = ON - 70 Hz cut-off', '2 = ON - 125 Hz cut-off', '3 = ON - 180 Hz cut-off'),
'RT60ONOFF': (18, 28, 'int', 1, 0, 'rw', 'RT60 Estimation for AES. 0 = OFF 1 = ON'),
'AECSILENCELEVEL': (18, 30, 'float', 1, 1e-09, 'rw', 'Threshold for signal detection in AEC [-inf .. 0] dBov (Default: -80dBov = 10log10(1x10-8))'),
'AECSILENCEMODE': (18, 31, 'int', 1, 0, 'ro', 'AEC far-end silence detection status. ', '0 = false (signal detected) ', '1 = true (silence detected)'),
'AGCONOFF': (19, 0, 'int', 1, 0, 'rw', 'Automatic Gain Control. ', '0 = OFF ', '1 = ON'),
'AGCMAXGAIN': (19, 1, 'float', 1000, 1, 'rw', 'Maximum AGC gain factor. ', '[0 .. 60] dB (default 30dB = 20log10(31.6))'),
'AGCDESIREDLEVEL': (19, 2, 'float', 0.99, 1e-08, 'rw', 'Target power level of the output signal. ', '[-inf .. 0] dBov (default: -23dBov = 10log10(0.005))'),
'AGCGAIN': (19, 3, 'float', 1000, 1, 'rw', 'Current AGC gain factor. ', '[0 .. 60] dB (default: 0.0dB = 20log10(1.0))'),
'AGCTIME': (19, 4, 'float', 1, 0.1, 'rw', 'Ramps-up / down time-constant in seconds.'),
'CNIONOFF': (19, 5, 'int', 1, 0, 'rw', 'Comfort Noise Insertion.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'FREEZEONOFF': (19, 6, 'int', 1, 0, 'rw', 'Adaptive beamformer updates.', '0 = Adaptation enabled', '1 = Freeze adaptation, filter only'),
'STATNOISEONOFF': (19, 8, 'int', 1, 0, 'rw', 'Stationary noise suppression.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'GAMMA_NS': (19, 9, 'float', 3, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of stationary noise. min .. max attenuation'),
'MIN_NS': (19, 10, 'float', 1, 0, 'rw', 'Gain-floor for stationary noise suppression.', '[-inf .. 0] dB (default: -16dB = 20log10(0.15))'),
'NONSTATNOISEONOFF': (19, 11, 'int', 1, 0, 'rw', 'Non-stationary noise suppression.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'GAMMA_NN': (19, 12, 'float', 3, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of non- stationary noise. min .. max attenuation'),
'MIN_NN': (19, 13, 'float', 1, 0, 'rw', 'Gain-floor for non-stationary noise suppression.', '[-inf .. 0] dB (default: -10dB = 20log10(0.3))'),
'ECHOONOFF': (19, 14, 'int', 1, 0, 'rw', 'Echo suppression.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'GAMMA_E': (19, 15, 'float', 3, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of echo (direct and early components). min .. max attenuation'),
'GAMMA_ETAIL': (19, 16, 'float', 3, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of echo (tail components). min .. max attenuation'),
'GAMMA_ENL': (19, 17, 'float', 5, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of non-linear echo. min .. max attenuation'),
'NLATTENONOFF': (19, 18, 'int', 1, 0, 'rw', 'Non-Linear echo attenuation.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'NLAEC_MODE': (19, 20, 'int', 2, 0, 'rw', 'Non-Linear AEC training mode.', '0 = OFF', '1 = ON - phase 1', '2 = ON - phase 2'),
'SPEECHDETECTED': (19, 22, 'int', 1, 0, 'ro', 'Speech detection status.', '0 = false (no speech detected)', '1 = true (speech detected)'),
'FSBUPDATED': (19, 23, 'int', 1, 0, 'ro', 'FSB Update Decision.', '0 = false (FSB was not updated)', '1 = true (FSB was updated)'),
'FSBPATHCHANGE': (19, 24, 'int', 1, 0, 'ro', 'FSB Path Change Detection.', '0 = false (no path change detected)', '1 = true (path change detected)'),
'TRANSIENTONOFF': (19, 29, 'int', 1, 0, 'rw', 'Transient echo suppression.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'VOICEACTIVITY': (19, 32, 'int', 1, 0, 'ro', 'VAD voice activity status.', '0 = false (no voice activity)', '1 = true (voice activity)'),
'STATNOISEONOFF_SR': (19, 33, 'int', 1, 0, 'rw', 'Stationary noise suppression for ASR.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'NONSTATNOISEONOFF_SR': (19, 34, 'int', 1, 0, 'rw', 'Non-stationary noise suppression for ASR.', '0 = OFF', '1 = ON'),
'GAMMA_NS_SR': (19, 35, 'float', 3, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of stationary noise for ASR. ', '[0.0 .. 3.0] (default: 1.0)'),
'GAMMA_NN_SR': (19, 36, 'float', 3, 0, 'rw', 'Over-subtraction factor of non-stationary noise for ASR. ', '[0.0 .. 3.0] (default: 1.1)'),
'MIN_NS_SR': (19, 37, 'float', 1, 0, 'rw', 'Gain-floor for stationary noise suppression for ASR.', '[-inf .. 0] dB (default: -16dB = 20log10(0.15))'),
'MIN_NN_SR': (19, 38, 'float', 1, 0, 'rw', 'Gain-floor for non-stationary noise suppression for ASR.', '[-inf .. 0] dB (default: -10dB = 20log10(0.3))'),
'GAMMAVAD_SR': (19, 39, 'float', 1000, 0, 'rw', 'Set the threshold for voice activity detection.', '[-inf .. 60] dB (default: 3.5dB 20log10(1.5))'),
# 'KEYWORDDETECT': (20, 0, 'int', 1, 0, 'ro', 'Keyword detected. Current value so needs polling.'),
'DOAANGLE': (21, 0, 'int', 359, 0, 'ro', 'DOA angle. Current value. Orientation depends on build configuration.')
}

def write(self, name, value):
try:
data = self.PARAMETERS[name]
except KeyError:
return

if data[5] == 'ro':
raise ValueError('{} is read-only'.format(name))

id = data[0]

# 4 bytes offset, 4 bytes value, 4 bytes type
if data[2] == 'int':
payload = struct.pack(b'iii', data[1], int(value), 1)
else:
payload = struct.pack(b'ifi', data[1], float(value), 0)

self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, 0, id, payload, self.TIMEOUT)

def read(self, name):
try:
data = self.PARAMETERS[name]
except KeyError:
return

id = data[0]

cmd = 0x80 | data[1]
if data[2] == 'int':
cmd |= 0x40

length = 8

response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmd, id, length, self.TIMEOUT)

# response = struct.unpack(b'ii', response.tostring())
response = struct.unpack(b'ii', response.tobytes() if sys.version_info[1]>=2 else response.tostring())

if data[2] == 'int':
result = response[0]
else:
result = response[0] * (2.**response[1])

return result

def set_vad_threshold(self, db):
self.write('GAMMAVAD_SR', db)

def is_voice(self):
return self.read('VOICEACTIVITY')

@property
def direction(self):
return self.read('DOAANGLE')

@property
def version(self):
return self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, 0x80, 0, 1, self.TIMEOUT)[0]

def close(self):
"""
close the interface
"""
usb.util.dispose_resources(self.dev)


class SoundFollowingRobot:
def __init__(self):
logging.info("Configuring LeKiwi")
self.robot = LeKiwi(LeKiwiConfig())
logging.info("Connecting LeKiwi")
self.robot.connect(False)

# scale factor
self.scale_factor = 2
self.angle_threshold = 5.0

self.mic = self.find()

def find(self, vid=0x2886, pid=0x0018):
dev = usb.core.find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return

return Tuning(dev)

def get_sound_direction(self):
return self.mic.read("DOAANGLE")

def robot_turn(self, speed):
data = {'x.vel': 0.0, 'y.vel': 0.0, 'theta.vel': int(speed/self.scale_factor)}
_action_sent = self.robot.send_action(data)

def run(self):
try:
self.mic.set_vad_threshold(5)
while True:
if robot.mic.is_voice():
sound_angle = self.get_sound_direction()
angle_diff = sound_angle - 90
if angle_diff > 180:
angle_diff -= 360
elif angle_diff < -180:
angle_diff += 360
if abs(angle_diff) < self.angle_threshold:
self.robot_turn(0)
else:
self.robot_turn(angle_diff)
print(f"voice angle: {sound_angle}")
else:
print('No voice detected!')
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
print("Finish")
except Exception as e:
print(f"Exception occurred: {e}")
finally:
self.close()

def close(self):
self.robot_turn(0)
self.robot.disconnect()
self.mic.close()


if __name__ == "__main__":
robot = SoundFollowingRobot()
robot.run()

Como nossa configuração de hardware não utiliza uma câmera nem o braço robótico SOArm101, precisamos comentar as configurações relacionadas.

lerobot/lerobot/common/robots/lekiwi/config_lekiwi.py

...
def lekiwi_cameras_config() -> dict[str, CameraConfig]:
return {
# "front": OpenCVCameraConfig(
# index_or_path="/dev/video0", fps=30, width=640, height=480, rotation=Cv2Rotation.ROTATE_180
# ),
# "wrist": OpenCVCameraConfig(
# index_or_path="/dev/video2", fps=30, width=480, height=640, rotation=Cv2Rotation.ROTATE_90
# ),
}
...

lerobot/lerobot/common/robots/lekiwi/lekiwi.py

motors={
# # arm
# "arm_shoulder_pan": Motor(1, "sts3215", norm_mode_body),
# "arm_shoulder_lift": Motor(2, "sts3215", norm_mode_body),
# "arm_elbow_flex": Motor(3, "sts3215", norm_mode_body),
# "arm_wrist_flex": Motor(4, "sts3215", norm_mode_body),
# "arm_wrist_roll": Motor(5, "sts3215", norm_mode_body),
# "arm_gripper": Motor(6, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_0_100),
# base
"base_left_wheel": Motor(7, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
"base_back_wheel": Motor(8, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
"base_right_wheel": Motor(9, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
},

Modifique a função send_action para desativar/remover as seções de código relacionadas ao braço robótico.

lerobot/lerobot/common/robots/lekiwi/lekiwi.py

def send_action(self, action: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
if not self.is_connected:
raise DeviceNotConnectedError(f"{self} is not connected.")

base_goal_vel = {k: v for k, v in action.items() if k.endswith(".vel")}
base_wheel_goal_vel = self._body_to_wheel_raw(base_goal_vel["x.vel"], base_goal_vel["y.vel"], base_goal_vel["theta.vel"])

# Send goal position to the actuators
self.bus.sync_write("Goal_Velocity", base_wheel_goal_vel)

return {**base_goal_vel}

Iniciar o Aplicativo

Execute o seguinte comando para iniciar o robô:

conda activate lerobot
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
python -m lerobot.common.robots.lekiwi.sound_follow

Demonstração do Efeito

Após iniciar o programa, o robô irá girar em direção às fontes sonoras, alinhando continuamente sua "cabeça" com a direção do áudio de entrada.

Referências

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...