Guia do Manipulador Starai Arm - ROS2 MoveIt
| Seguidor Viola | Líder Violin | Seguidor Cello |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Introdução ao Produto
-
Open-Source e Fácil para Desenvolvimento Secundário Esta série de servomotores, fornecida pela Fashion Star Robotics, oferece uma solução de braço robótico de 6+1 graus de liberdade de código aberto e facilmente personalizável.
-
Sistemas de Braços Duplos com Diversas Cargas Úteis O Violin serve como braço robótico líder. Quando em 70% de sua envergadura, o braço seguidor Viola possui uma carga útil operacional de 300 g, enquanto o braço seguidor Cello possui uma carga útil operacional de 750 g.
-
Compatível com ROS2, Moveit2 e Isaac Sim Ele oferece suporte ao ROS2 para publicação e assinatura de tópicos de dados do braço robótico e controle do braço robótico, e também é compatível com o MoveIt2 para cálculo de cinemática inversa, bem como simulação no Isaac Sim.
-
Suporte à Integração com a Plataforma LeRobot Ele é especificamente projetado para integração com a plataforma LeRobot. Esta plataforma fornece modelos PyTorch, conjuntos de dados e ferramentas para aprendizado por imitação em tarefas de robótica no mundo real, incluindo coleta de dados, simulação, treinamento e implantação.
-
SDK Open-Source Suporta desenvolvimento de SDK em Python e C++
-
Flutuação por Botão Simula compensação de gravidade, permitindo que o braço robótico flutue em qualquer posição por meio de um botão.
-
Efetuador Final Modular Permite substituição rápida em modo DIY.
-
Recursos Abundantes de Aprendizado Oferecemos recursos de aprendizado abrangentes e open-source, incluindo configuração de ambiente, guias de instalação e depuração e exemplos de tarefas de preensão personalizadas para ajudar os usuários a começar rapidamente e desenvolver aplicações de robótica.
-
Compatibilidade com Plataforma Nvidia A implantação é suportada por meio da plataforma Nvidia Jetson.
Especificações
| Item | Braço Seguidor | Viola | Braço Líder |Violin | Braço Seguidor |Cello |
|---|---|---|---|
| Graus de Liberdade | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| Alcance | 470mm | 470mm | 670mm |
| Envergadura | 940mm | 940mm | 1340mm |
| Repetibilidade | 2mm | - | 1mm |
| Carga Útil de Trabalho | 300g (com 70% de alcance) | - | 750g (com 70% de alcance) |
| Servos | RX8-U50H-M x2 RA8-U25H-M x4 RA8-U26H-M x1 | RX8-U50H-M x2 RA8-U25H-M x4 RA8-U26H-M x1 | RX18-U100H-M x3 RX8-U50H-M x3 RX8-U51H-M x1 |
| Kit de Garra Paralela | ✅ | - | ✅ |
| Rotação do Pulso | Sim | Sim | Sim |
| Manter em Qualquer Posição | Sim | Sim (com botão de manopla) | Sim |
| Suporte para Câmera de Pulso | Fornece arquivos de referência para impressão 3D | Fornece arquivos de referência para impressão 3D | |
| Funciona com LeRobot | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funciona com ROS 2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funciona com MoveIt2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funciona com Gazebo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hub de Comunicação | UC-01 | UC-01 | UC-01 |
| Fonte de Alimentação | 12V10A/120w XT30 | 12V10A/120w XT30 | 12V25A/300w XT60 |
Para mais informações sobre servomotores, visite o seguinte link.
Ambiente Dependente
Nenhum módulo LSB está disponível.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS
Release: 22.04
Codename: Jammy
ROS2: Humble
Instalar ROS2 Humble
Instalar Moveit2
sudo apt install ros-humble-moveit*
Instalar o SDK do Servomotor
sudo pip install pyserial
sudo pip install fashionstar-uart-sdk
Criar um workspace e Inicialização
mkdir -p ~/starai_ws/src
cd ~/starai_ws
colcon build
Clonar o pacote Ros2 starai-arm-moveit2
cd ~/starai_ws/src
git clone https://github.com/Seeed-Projects/fashionstar-starai-arm-ros2.git
cd ~/starai_ws
colcon build
echo "source ~/starai_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Viola
Script de Simulação do Starai Arm MoveIt2 (Opcional)
ros2 launch viola_moveit_config demo.launch.py
Usando um Braço Robótico Real
Etapa 1: Iniciar o Nó de Controle do Braço
Inicie o driver de hardware do braço; o braço se moverá para a posição zero.
ros2 launch viola_moveit_config driver.launch.py
Etapa 2: Iniciar o Moveit2
ros2 launch viola_moveit_config moveit_write_read.launch.py
Demonstração de leitura/gravação de pose do efetuador final
ros2 run arm_moveit_write topic_publisher
Cello
Script de Simulação do Starai Arm MoveIt2 (Opcional)
ros2 launch cello_moveit_config demo.launch.py
Usando um Braço Robótico Real
Etapa 1: Iniciar o Nó de Controle do Braço
Inicie o driver de hardware do braço; o braço se moverá para a posição zero.
ros2 launch cello_moveit_config driver.launch.py
Etapa 2: Iniciar o Moveit2
ros2 launch cello_moveit_config actual_robot_demo.launch.py
Demonstração de leitura/gravação de pose do efetuador final
ros2 launch cello_moveit_config moveit_write_read.launch.py
Demonstração de nó de envio de tópico de posição e orientação
atualize aqui src/arm_moveit_write/src/topic_publisher.cpp
// // viola
// dataset1_ = {
// {0.003, -0.204, 0.274}, // position
// {0.014, 0.717, 0.017, 0.696}, // orientation
// "open" // gripper_state
// };
// dataset2_ = {
// {-0.00, -0.34, 0.177}, // position
// {0.0, 0.7071, 0.0, 0.7071}, // orientation
// "close" // gripper_state
// };
// cello
dataset1_ = {
{-0.278, 0.000, 0.438}, // position
{0.707, 0.000, -0.707, 0.000}, // orientation
"open" // gripper_state
};
dataset2_ = {
{-0.479, -0.000, 0.369}, // position
{0.707, -0.000, -0.707, 0.000}, // orientation
"close" // gripper_state
}
colcon build
source install/setup.sh
ros2 run arm_moveit_write topic_publisher
FAQ
-
Se você encontrar cintilação na interface do RViz2, tente os seguintes comandos:
export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0