Introdução ao Tracker T1000-E

É um rastreador de alto desempenho projetado para Meshtastic®, tão pequeno quanto um cartão de crédito, cabendo facilmente no seu bolso ou podendo ser preso aos seus bens. Ele incorpora o LR1110 da Semtech, o nRF52840 da Nordic e o módulo GPS AG3335 da Mediatek, fornecendo aos usuários do Meshtastic® uma solução de posicionamento e comunicação de alta precisão e baixo consumo de energia.
Comparação de Versões

Recursos
- Suporte a múltiplos protocolos: Com nRF52840 e LR1110, oferece suporte a Bluetooth 5.0, Thread, Zigbee e LoRa, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e redes.
- Poderosos recursos de posicionamento: Integrado com o chip GPS AG3335 da Mediatek, fornece serviços de posicionamento de alta precisão.
- Interfaces expansíveis: Projetado com quatro pinos pogo, suporta interface USB para DFU (Device Firmware Upgrade), registro serial e interface de API, simplificando o gerenciamento e a depuração do dispositivo.
- Suporte de código aberto: Compatível com o protocolo de rede mesh de código aberto Meshtastic, adequado para necessidades de comunicação de longo alcance e baixo consumo de energia.
Especificação
Geral
| Protocolo de rede | LoRa, Bluetooth v5.1 |
|---|---|
| Temperatura | Faixa: -20 a 60℃; Precisão: ± 1℃ (mín ±0.5℃, máx ±1℃) Resolução: 0.1℃ |
| Luz | 0 a 100% (0% é escuro, 100% é o mais claro) |
| LED e buzzer | 1*LED e 1* buzzer para indicar o status |
| Botão | 1* botão para operar |
| Antena | Interna (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE) |
| Distância de comunicação | 2 a 5km (dependendo da antena, instalação e ambiente) |
| Grau de proteção IP | IP65 |
| Dimensões | 85 * 55 * 6.5 mm |
| Peso do dispositivo | 32g |
| Temperatura de operação | -20℃ a +60℃ |
| Umidade de operação | 5% - 95% (sem condensação) |
| Certificação | CE /FCC |
Bateria
| Capacidade da bateria | Bateria de lítio recarregável, 700mAh |
|---|---|
| Monitoramento da vida útil da bateria | Envio periódico do nível da bateria |
Cabo de carregamento (Adaptador não incluído) | Cabo de carregamento magnético USB, 1 metro |
| Tensão de entrada de alimentação | 4.7 a 5.5V DC |
| Limite de temperatura de carregamento | 0 a +45℃ |
Visão geral de hardware

Lista de pinos
| Alimentação para o sensor | P0.4 | GPIO |
| Temperatura | P0.31 | NTC (analógico) |
| Luz | P0.29 | LUX(analógico) |
| Acelerômetro de 3 eixos (Atualmente não utilizado no firmware Meshtastic) | SDA: P0.26 SCL: P0.27 | Via IIC |
| Alimentação para o acelerômetro | P1.7 | GPIO |
| LED | P0.24 | GPIO |
| Buzzer | P0.25 | GPIO |
| Habilitar buzzer | P1.05 | GPIO |
| Botão | P0.6 | GPIO |
| Alimentação para o sensor | P1.6 | GPIO |
| LR1110 | P1.08: SPI MISO P1.09: SPI MOSI P0.11: SPI Clock P0.12: SPI NSS P1.10: LoRa Reset P1.01: LoRa DIO1 P0.07: LoRa DIO2 LR11X0_DIO3_TCXO_VOLT AGE 1.6V | SPI |
| GPS | RX: P0.14 TX: P0.13 | Serial1 BAUDRATE:115200 |
Botão
| Ação do botão | Descrição | Buzzer |
|---|---|---|
| Pressionar uma vez | Ligar | Melodia ascendente |
| Pressionar duas vezes | Atualizar informações de nó/localização | - |
| Pressionar três vezes | Ligar/desligar o GPS | - |
| Pressionar e manter por 5s | Desligar | Melodia descendente |
LED
| Ação do dispositivo | Descrição |
|---|---|
| Ligar | Acende e depois pisca rapidamente |
| Modo DFU | Aceso continuamente |
| Funcionando | Piscando aleatoriamente |