Pular para o conteúdo principal

Introdução ao T1000-E para LoRaWAN

pir


O T1000-E para LoRaWAN vem com firmware totalmente open source. Para aprimorar a experiência do usuário, fornecemos um firmware de demonstração pré-instalado nos dispositivos produzidos em fábrica. Os usuários podem explorar o firmware de demonstração para uma experiência inicial e também desenvolver seu próprio firmware personalizado. Para detalhes sobre desenvolvimento personalizado, consulte o LoRaWAN Open Source Firmware.

note

Antes de gravar o firmware, certifique-se de que seu dispositivo é a versão T1000-E for LoRaWAN e não grave outro firmware Meshtastic neste modelo de rastreador, pois isso pode fazer com que o dispositivo deixe de funcionar completamente.

Comparação de Versões da Série T1000

pir

Recursos

  • Software Open Source: Oferece código-fonte completo, permitindo contribuições da comunidade e personalização do dispositivo.
  • Integração de Múltiplos Sensores: Integra sensores de temperatura, luz e acelerômetro de 3 eixos. Suporta GNSS, WiFi e Bluetooth para posicionamento interno/externo.
  • Configuração Fácil: Através do SenseCraft App, os usuários podem configurar facilmente os parâmetros do dispositivo.
  • Suporte Robusto a LoRaWAN: Garante acesso rápido do dispositivo à rede e configuração.
  • Botões Amigáveis ao Usuário: Opções simples de botões para ligar/desligar, configuração de Bluetooth, alarme SOS, etc.

Especificações

Parâmetros Gerais

Modelo do ProdutoT1000-E for LoRaWAN
BackhaulLoRaWAN® (v1.0.4 Classe A)
BluetoothBluetooth v5.1, configuração via SenseCraft App
Plano de Canais LoRaWANIN865 / EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / RU864
TemperaturaFaixa: -20 a 60°C; Δ Precisão: ±1°C; Resolução: 0,1°C
Luz0 a 100% (0 é escuro, 100% é o mais claro)
Acelerômetro de 3 EixosAcelerômetro de 3 eixos para detectar movimento
LED e BuzzerLED e buzzer para indicar o status
Botão1 botão para operar e acionar eventos (SOS)
AntenaInterna (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
Distância de Comunicação2 a 5 km (dependendo da antena do gateway, instalação e ambiente)
Grau de Proteção IPIP65
Dimensões85 x 55 x 6,5 mm
Peso do Dispositivo32 g
Temperatura de Operação-20°C a +60°C
Umidade de Operação5% - 95% (sem condensação)
CertificaçãoCE / FCC / RoHS

Localização

RecursoDescrição
Constelação GNSSGPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
Sensibilidade GNSS-145 dBm inicial a frio / -160 dBm rastreamento
Precisão de Localização GNSS~10 m CEP, GPS, -130 dBm
Posicionamento por Wi-FiVarredura passiva, envia 3~5 endereços MAC escaneados
Posicionamento por BluetoothEnvia os 3 melhores endereços MAC de sinal do Beacon escaneados

Bateria

RecursoDescrição
Capacidade da BateriaBateria de íons de lítio recarregável, 700 mAh
Estimativa de Vida da Bateria3 meses com uma única carga (uplink a cada 1 hora, apenas dados GNSS)
Monitoramento da Vida da BateriaUplink periódico do nível da bateria
Cabo de Carga (adaptador não incluído)Cabo de carregamento magnético USB, 1 metro
Tensão de Entrada de Energia4,7 a 5,5 V DC
Temperatura de Carga0 ~ +45°C

Visão Geral do Hardware

pir

Aplicações

  • Rastreamento de Ativos: Monitore remotamente o status e a localização dos ativos. Transmita dados de localização para a nuvem via LoRaWAN. Os usuários podem visualizar a posição em tempo real e a trajetória em plataformas de gerenciamento em dispositivos móveis ou PC.
  • Monitoramento Ambiental: Utilize os sensores térmicos, fotosensíveis e o acelerômetro de 3 eixos integrados. Colete e envie dados ambientais em tempo real via LoRaWAN para o monitoramento remoto de parâmetros.
  • Gestão de Logística: Instale em veículos ou encomendas. Acompanhe em tempo real o status do transporte de carga (rotas, paradas, chegada no horário), auxiliando empresas de logística no planejamento e na gestão.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...