Pular para o conteúdo principal

3 documentos selecionados com "Hardware"

Ver todas os Marcadores

Gravar Jetpack && Uso das Interfaces

Este wiki fornece uma introdução abrangente aos recursos de hardware e ao uso das interfaces da placa carrier Jetson Robotics J501-Mini. Ele cobre especificações detalhadas, módulos suportados, instruções de configuração e guias práticos para usar várias interfaces, como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, DI/DO, I2S e expansão de câmera GMSL2, ajudando os usuários a iniciarem rapidamente o desenvolvimento de robótica na plataforma J501-Mini.

Gravar Jetpack && Uso das Interfaces

Este wiki fornece uma introdução abrangente aos recursos de hardware e ao uso das interfaces da placa carrier reComputer Jetson Robotics J501. Ele abrange especificações detalhadas, módulos suportados, instruções de configuração e guias práticos para usar várias interfaces, como dois slots M.2 Key M, Ethernet 10GbE + 4x 1GbE, USB 3.0, quatro interfaces CAN (2 nativas + 2 SPI-para-CAN), UART, DI/DO, I2S e expansão de câmera GMSL2, ajudando os usuários a começar rapidamente com o desenvolvimento de robótica na plataforma J501.

Uso das Interfaces

Este wiki oferece uma introdução abrangente aos recursos de hardware e ao uso das interfaces da placa carrier reComputer Jetson Robotics J401. Ele cobre especificações detalhadas, módulos compatíveis, instruções de configuração e guias práticos para usar várias interfaces, como expansão de câmera M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C e GMSL2, ajudando os usuários a começar rapidamente com o desenvolvimento de robótica na plataforma J401.