Pular para o conteúdo principal

5 documentos selecionados com "Jetson"

Ver todas os Marcadores

Hardware e Uso de Interfaces da reComputer Robotics

Este wiki fornece uma introdução abrangente aos recursos de hardware e ao uso das interfaces da placa carrier reComputer Jetson Robotics J401. Ele abrange especificações detalhadas, módulos suportados, instruções de configuração e guias práticos para usar várias interfaces, como expansão de câmera M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C e GMSL2, ajudando os usuários a iniciar rapidamente o desenvolvimento em robótica na plataforma J401.

Primeiros Passos com o reComputer Robotics

O reComputer Robotics J401 é uma placa-carrier de IA de borda de alto desempenho projetada para aplicações avançadas de robótica. Ele suporta módulos NVIDIA Jetson Orin Nano e Orin NX nos modos Super/MAXN, oferecendo até 157 TOPS de potência de computação de IA. A placa oferece amplas opções de conectividade, incluindo Ethernet Gigabit dupla, múltiplas portas USB 3.2, CAN, slots M.2 para módulos 5G/Wi-Fi/BT e suporte opcional para câmera GMSL2. Pré-instalado com JetPack 6, garante uma implantação perfeita para desenvolvimento em robótica. O design robusto suporta ampla faixa de temperatura de operação e inclui um dissipador de calor com ventoinha pré-instalado. A configuração envolve gravar o sistema operacional JetPack em um SSD NVMe usando um PC host Ubuntu compatível, seguida de configuração de hardware e uso das interfaces. Especificações detalhadas de hardware, desenhos mecânicos e recursos técnicos são fornecidos para desenvolvedores, juntamente com canais de suporte técnico e comunidade para solução de problemas e discussão.

reComputer Super vs Classic Desempenho de IA de Próxima Geração em Inferência de Borda

Este artigo destaca o desempenho superior de IA do reComputer Super em comparação com o reComputer Classic, demonstrando até 1,7x de aumento na capacidade de computação de IA com o NVIDIA Jetson Orin NX 16GB. Por meio de benchmarks práticos em geração de texto com IA usando o modelo DeepSeek-R1:7B com Ollama e processamento de vídeo com IA usando o modelo de detecção de objetos YOLOv11, os resultados mostram que o reComputer Super oferece velocidades de inferência significativamente mais rápidas e frequências de GPU mais altas. Notavelmente, ele processa aproximadamente 2,37 vezes mais imagens por segundo do que o Classic. O artigo também explica a importância de avaliar o desempenho com base no FPS reportado pelo terminal, em vez do FPS na tela, que pode ser limitado por fatores de exibição e do sistema.

Uso das Interfaces

Este wiki oferece uma introdução abrangente aos recursos de hardware e ao uso das interfaces da placa carrier reComputer Jetson Robotics J401. Ele cobre especificações detalhadas, módulos compatíveis, instruções de configuração e guias práticos para usar várias interfaces, como expansão de câmera M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C e GMSL2, ajudando os usuários a começar rapidamente com o desenvolvimento de robótica na plataforma J401.