Pular para o conteúdo principal

Sensor de Radiação Solar Total

pir

O Sensor de Radiação Solar Total RS485 IP68 mede, em tempo real, a radiação solar total de 300 a 1100 nanômetros. Ele é ideal para monitoramento ambiental e agricultura. Combine-o com o SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger ou SenseCAP S2100 LoRaWAN® Data Logger para uma coleta e gestão de dados perfeita.

Atualizável para Sensores Industriais

Com o data logger SenseCAP S2100, você pode facilmente transformar este sensor em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só auxilia você na prototipagem, como também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

Uso com S2100 LoRaWAN Data Logger

Nesta página, vamos guiá-lo pelo processo de conexão do S2100 LoRaWAN Data Logger com um Sensor de Radiação Solar Total, permitindo que você crie um sensor sem fio LoRaWAN robusto, de nível industrial, que pode ser usado comercialmente em apenas cinco minutos.

Preparação de Hardware

SenseCAP S2100 Data LoggerSensor de Radiação Solar TotalChave de fenda Phillips

pir

pir

pir

Data logger: É um conversor LoRaWAN que converte sensores MODBUS RS485/Analógico/GPIO em sensores compatíveis com LoRa e, portanto, transfere dados por meio do protocolo LoRaWAN.

Sensor de Radiação Solar Total: O sensor de radiação solar total utiliza um fotodetector de silício que gera um sinal de corrente proporcional à intensidade da luz incidente quando irradiado e pode fornecer diretamente um valor medido em W/㎡.

Chave de fenda Phillips: Usada para montar a sonda do sensor.

Gateway: O sensor LoRaWAN transmite dados para um gateway LoRaWAN, que então os transmite para o servidor em nuvem. Se você não tiver um gateway, há duas opções:

  • Opção 1: Sensores funcionando em áreas cobertas pela Helium Network (verifique no Helium Explorer). Onde quer que a rede Helium esteja disponível, você pode usar sensores para transferir dados sem comprar um gateway.
  • Opção 2: Comprar um gateway.

Baixe o SenseCAP Mate App para configuração:

pir

A preparação está concluída. Vamos começar!

2. Arquitetura de Rede

Vamos começar com a rede LoRaWAN. O data logger converte os dados do sensor em dados LoRa e faz o upload dos dados para o gateway. O gateway faz o upload dos dados para o servidor.

pir

Conectar o Sensor de Radiação Solar Total ao SenseCAP Data Logger

  • Passo 1: Desaperte os três parafusos no data logger
  • Passo 2: Remova a tampa inferior e puxe a PCBA interna até que os terminais de parafuso fiquem acessíveis. Você não precisa retirar toda a placa
  • Passo 3: Remova a tampa roscada desparafusando no sentido horário anti-horário
  • Passo 4: Passe o cabo incluído pela tampa roscada e pela tampa inferior
  • Passo 5: Conecte os fios do cabo ao terminal de parafuso da seguinte forma

Dicas: Se você estiver usando outro protocolo, como 4-20mA, consulte a tabela de pinos:

pir

Sequência de fios do Sensor de Radiação Solar Total. O conector à prova d'água está incluído por padrão; para conectar ao S2100, você precisa cortar o conector:

pir

  • Passo 6: Coloque novamente a unidade de hardware dentro do gabinete, feche-a pela tampa inferior e parafuse de volta
  • Passo 7: Aperte a tampa roscada e fixe o cabo no lugar

Quando todas as conexões entre o Sensor de Radiação Solar Total e o Data Logger estiverem concluídas, ele deverá ficar como mostrado abaixo

pir

Configurar Parâmetros para Comunicação RS485

Passo 1: Selecione S2100 Data Logger e clique em Setup na página de configuração.

pir

Passo 2: Pressione o botão e segure por 3 segundos; o LED verde piscará em frequência de 1s. Em seguida, clique em Scan para iniciar a varredura do Bluetooth do data logger.

pir

Passo 3: Configure os parâmetros LoRaWAN e do sensor (incluindo o comando RS485 Modbus-RTU).

pir

Como importar o template

Passo 1: Clique no link a seguir e escolha seu navegador para fazer o download.Total Solar Radiation Sensor

Passo 2: Toque em "➕" no canto superior direito, selecione "import Template", em seguida selecione o arquivo baixado, e o template será importado.

pir

Passo 3: Clique em Send e teste o sensor clicando em Measure

pir

A radiação solar total do sensor foi obtida com sucesso!

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...