Pular para o conteúdo principal

Instruções de Comando AT via Bluetooth para LoRaWAN Tracker

Este capítulo irá explicar brevemente o uso de comandos AT via Bluetooth, estabelecer uma conexão Bluetooth e consultar/configurar informações do dispositivo por meio dos comandos AT Bluetooth.

Pré-requisitos

  • Um dispositivo T1000-E com firmware LoRaWAN.
  • Celular com suporte a Bluetooth 4.0+.
  • Lista de Comandos AT do LoRaWAN Tracker
  • Framework de desenvolvimento mobile (por exemplo, React Native + react-native-ble-plx).

Descobrir Serviços e Características BLE

Para descobrir e filtrar seu dispositivo BLE em um app:

  • Escaneie dispositivos Bluetooth próximos.

  • Filtre os resultados do escaneamento por ["2886", "A886", "a6ed0701-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b"].

  • Opcionalmente, filtre o dispositivo pelo nome anunciado:

Em react-native-ble-plx, o nome local pode ser acessado via (Device).localName.

Mantenha apenas dispositivos cujo localName contenha T1000.

Verificar o status do dispositivo

  • Se o serviço escaneado for 2886 ou A886, é necessário uma conexão Bluetooth.

Conectar ao Bluetooth e Descobrir Serviços

  • Após conectar, descubra todos os serviços e características.

  • Localize o serviço UART com UUID: 49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAFD205E455

  • Dentro deste serviço, existem duas características principais:

UUID da CaracterísticaFinalidade
49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3TX: Enviar comando
49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616RX: Receber dados
  • ✅ Verificação de Sucesso do Comando

Um comando AT bem-sucedido normalmente retorna:

\r\nok\r\n, \r\nOK\r\n, ou \r\nOk\r\n

Exemplo de Comando AT

Exemplo: Verificar as informações do dispositivo

Comando:

Envie o comando AT+CONFIG=?\r\n via 49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3

Valor de retorno:

A resposta estará no formato JSON:

{
"devMdl": "Tracker T1000-A",
"deviceEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"defEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"appEui": "80:00:00:00:00:00:00:09",
"version": {
"sw_ver": "V2.5",
"hw_ver": "V1.6",
"LoRaWAN": "V1.0.4",
},
"classType": "A",
"batPct": 38,
"frequency": 8,
"subBand": 1,
"3c": 1,
"joinType": 2,
"appKey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"nwkSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"appSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"devAddr": "00:00:00:00",
"devCode": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92",
"platform": 0,
"devKey": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92:45:9B:05:82:05:BC:ED:25",
"lrAdrEn": 1,
"lrDrMin": 0,
"lrDrMax": 4,
"wkMode": 0,
"posStrategy": 3,
"posInt": 5,
"hbInt": 6,
"sosMode": 1,
"cacheEn": 1,
"senEn": 1,
"illMin": 0,
"illMax": 100,
"illInt": 1,
"illEvtEn": 0,
"illEvtInt": 5,
"illWarnType": 0,
"tempMin": 50,
"tempMax": 500,
"tempInt": 2,
"tempEvtEn": 1,
"tempEvtInt": 2,
"tempWarnType": 0,
"staOt": 10,
"motEvtEn": 0,
"stcEvtEn": 0,
"shkEvtEn": 0,
"motThr": 30,
"shkThr": 300,
"motEvtInt": 5,
"stcOt": 360,
"evtPosInt": 2,
"buzEn": 0,
"beacOt": 3,
"beacUuid":
}
Loading Comments...