Pular para o conteúdo principal

Configuração do Modo de Baixo Consumo de Dados (para versão 4G)

Este tutorial guiará os usuários a configurar o modo de baixo consumo de dados para o M2 Multi-Platform Gateway versão 4G. Neste modo, espera-se que o tráfego por mês seja em torno de 60M. O tráfego específico depende dos pacotes dos nós, etc.

note
  1. A exibição de status do APP pode ter atraso
  2. A troca de rede e a luz indicadora RGB mudarão após 5 minutos

Verificar versão do firmware​

Antes de configurar o modo de baixo consumo de dados, verifique primeiro a versão do OS e do firmware.

dica

A versão do OS precisa ser mais recente que 0.9.5
A versão do firmware precisa ser mais recente que 1.1.6

Consulte o Quick Start para fazer login na página Luci.

Navegue até Status -> Overview e verifique a versão atual do OS e do firmware.

pir

Atualizar OS​

O firmware será atualizado automaticamente, mas o usuário precisa atualizar manualmente a versão do OS.

Navegue até System -> Backup/Flash Firmware, clique em Update.

perigo

Mantenha a alimentação ligada durante o período de atualização.

pir

Configuração da Lista Branca​

Esta aba é usada para filtrar nós para os quais você não precisa economizar tráfego.

  • Para o modo SenseCAP, nós que não sejam SenseCAP serão automaticamente filtrados, não é necessária configuração adicional.

  • Para os modos Packet Forwarder e Basic Station, é necessário habilitar o Modo de Lista Branca.

dica

Se você estiver usando a plataforma AWS, pode pular esta etapa, basta configurar a lista branca no console AWS.

pir

OUI List: Os primeiros três bytes do EUI do nó. Usado para filtrar pacotes join-request.
por exemplo, para nó SenseCAP, o OUI é '2CF7F1'

Network ID List/DevAddr: Usado para filtrar pacotes uplink.
por exemplo, para nó SenseCAP, o NetID é '000013', DevAddr é '27000000 - 27FFFFFF'

Para mais detalhes, consulte NetID and DevAddr Prefix Assignments

pir

Definir parâmetros de PING​

Usado para verificar se o link está ativo, deixe em branco para assumir que a interface está sempre online.

pir

Habilitar o Modo de Baixo Consumo de Dados​

Habilite o Low Data Consumption Mode e defina o alive time, padrão na Plataforma SenseCAP: 86400.

Após as configurações, reinicie o gateway para aplicar as alterações.

pir

Loading Comments...